Tuoteperhe: Ruostumaton teräs (748 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Tuoteperhe

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

2.3 Kiristäminen epäkeskisillä kiristysvivuilla ja kiilapuristimilla

2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä

3.1 Indeksointi, lukitseminen, pysäyttäminen tapeilla ja pallonmuotoisilla elementeillä

3.2 Elementtien asentaminen, kohdistaminen, tasaaminen kiinnitysvaijerit, ruuveilla, kiinnittäminen ja tukeminen

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.4 Asentaminen, nostaminen ja vaimentaminen säätöjaloilla, nostotarvikkeilla ja kumielementeillä

3.5 Nesteiden ja kaasujen ohjaus, tuuletus ja tiivistys

3.6 Liikuttaminen, välittäminen ja kytkeminen nivelten avulla, kytkimet ja vaihteet

3.7 Kytkeminen ja kokoonpano kiinnitys- ja kytkentäelementeillä

3.8 Säätäminen, kuljettaminen ja liikuttaminen teleskooppikiskot, ohjaimilla, karoilla ja rullilla

UUDET GN 2910 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2920 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2930 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2940 Teleskooppiset lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs
UUDET GN 2950 Teleskooppiset lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kulmavaihteella
UUDET GN 2911 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
UUDET GN 2921 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
UUDET GN 2931 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
GN 990.1 Rakennusputket, joissa on lukitusreiät, lukittaviin liukuyksiköihin GN 134.7 / GN 147.7, alumiini / ruostumaton teräs

3.9 Pito magneeteilla

3.10 Kuljettaminen pyörillä ja kääntöpyörillä

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa