GN 815.1 Jousitapit ruostumaton teräs, kauluksella, sisäkuusiolla

Jousitapit GN 815.1: ruostumaton teräs, kauluksella, sisäkuusiolla
Tyyppi: NI - Ruostumaton teräs, standardi jousikuorma
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Piilota tekninen piirros
GN 815.1 Jousitapit, ruostumaton teräs, kauluksella, sisäkuusiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

NIRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
NISRuostumaton teräs, suuri jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2l3w
puristus
avainväli A/FJousikuorma N ≈
standardi (Tyyppi NI)
alussa


lopussa
Jousikuorma N ≈
suuri (Tyyppi NIS)
alussa


lopussa
M 42,56937,50,828141218
M 5381048,20,92,58141522
M 63,510105-13111819,326,6
M 84,51312,55,5-1,5418313660,5
M 10616176-25244557103,5
M 12818197-2,56264961110

Koonti ja hinta

Kierre d1
Tyyppi


Eritelmät

Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,87 €
plus ALV 0,93 €
brutto 5,80 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181562
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
  • 176 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 583 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 584 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 815.1-M12-NISGN 815.1-M12-NIGN 815.1-M10-NISGN 815.1-M10-NIGN 815.1-M8-NISGN 815.1-M8-NIGN 815.1-M6-NISGN 815.1-M6-NIGN 815.1-M5-NISGN 815.1-M5-NIGN 815.1-M4-NISGN 815.1-M4-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa