GN 815.1 Poussoirs à ressort inox, collier, à 6 pans creux

Poussoirs à ressort GN 815.1: inox, collier, à 6 pans creux
Type: NI - Inox, ressort à charge standard
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable
Masquer schéma technique
GN 815.1 Poussoirs à ressort, inox, collier, à 6 pans creux schéma

Options d'article/Tableau

Type

NIInox, ressort à charge standard
NISInox, ressort à charge élevée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2l3w
compression
A/FCharge du ressort en N ≈
standard (Type NI)
initiale


finale
Charge du ressort en N ≈
elevée (Type NIS)
initiale


finale
M 42,56937,50,828141218
M 5381048,20,92,58141522
M 63,510105-13111819,326,6
M 84,51312,55,5-1,5418313660,5
M 10616176-25244557103,5
M 12818197-2,56264961110

Configuration et prix

Filetage d1
Type


Caractéristiques

Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,87 €
plus TVA 0,93 €
brute 5,80 €
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181562
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
  • 176 pièces livrables en 1-2 jours
  • 583 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 584 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 815.1-M12-NISGN 815.1-M12-NIGN 815.1-M10-NISGN 815.1-M10-NIGN 815.1-M8-NISGN 815.1-M8-NIGN 815.1-M6-NISGN 815.1-M6-NIGN 815.1-M5-NISGN 815.1-M5-NIGN 815.1-M4-NISGN 815.1-M4-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique