GN 815.1 Federnde Druckstücke Edelstahl, mit Bund, mit Innensechskant

Federnde Druckstücke GN 815.1: Edelstahl, mit Bund, mit Innensechskant
Form: NI - Edelstahl, normaler Federdruck
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 815.1 Federnde Druckstücke, Edelstahl, mit Bund, mit Innensechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NIEdelstahl, normaler Federdruck
NISEdelstahl, verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3w
Federweg
swFederdruck in N ≈
normal (Form NI)
Anfang


Ende
Federdruck in N ≈
verstärkt (Form NIS)
Anfang


Ende
M 42,56937,50,828141218
M 5381048,20,92,58141522
M 63,510105-13111819,326,6
M 84,51312,55,5-1,5418313660,5
M 10616176-25244557103,5
M 12818197-2,56264961110

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Form


Ausführungen

Gewinde d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,87 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,80 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181562
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
  • 176 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 583 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 584 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 815.1-M12-NISGN 815.1-M12-NIGN 815.1-M10-NISGN 815.1-M10-NIGN 815.1-M8-NISGN 815.1-M8-NIGN 815.1-M6-NISGN 815.1-M6-NIGN 815.1-M5-NISGN 815.1-M5-NIGN 815.1-M4-NISGN 815.1-M4-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern