GN 815.1 Pressori a molla acciaio INOX, con collare, con esagono interno

Pressori a molla GN 815.1: acciaio INOX, con collare, con esagono interno
Tipo: NI - Acciaio INOX, carico della molla standard
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 815.1 vengono utilizzati come arresti, elementi di spinta o espulsori.

Il collare indica una determinata posizione di installazione.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 303


Sfera
Acciaio INOX AISI 420C, temprato


RoHS

Accessorio

GN 3492 Flange di posizionamento (Acciaio INOX)

Nascondi disegno tecnico
GN 815.1 Pressori a molla, acciaio INOX, con collare, con esagono interno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NIAcciaio INOX, carico della molla standard
NISAcciaio INOX, carico della molla elevato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2l3w
compressione
A/FCarico molla in N ≈
standard (tipo NI)
Iniziale


Finale
Carico molla in N ≈
alto (tipo NIS)
Iniziale


Finale
M 42,56937,50,828141218
M 5381048,20,92,58141522
M 63,510105-13111819,326,6
M 84,51312,55,5-1,5418313660,5
M 10616176-25244557103,5
M 12818197-2,56264961110

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo


Specifiche

Filettatura d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,87 €
più IVA 0,93 €
lordo 5,80 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181562
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
  • 177 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 1319 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 1320 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 815.1-M12-NISGN 815.1-M12-NIGN 815.1-M10-NISGN 815.1-M10-NIGN 815.1-M8-NISGN 815.1-M8-NIGN 815.1-M6-NISGN 815.1-M6-NIGN 815.1-M5-NISGN 815.1-M5-NIGN 815.1-M4-NISGN 815.1-M4-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico