GN 614 Pressori a molla Corpo di contenimento ottone / plastica, sfera acciaio INOX / plastica, tipo a pressione

Pressori a molla GN 614: Corpo di contenimento ottone / plastica, sfera acciaio INOX / plastica, tipo a pressione
Tipo: KU - Corpo di contenimento in plastica, sfera in acciaio INOX, carico della molla standard
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 614 vengono utilizzati come fermi, per applicazioni di innesto e disinnesto e come espulsori.

Per il foro di posizionamento d1 si raccomanda la tolleranza H7.

Specifiche

Corpo di contenimento

  • Ottone, tornito
  • Poliacetale (POM)
    • Temperatura di esercizio fino a 50 °C
    • blu

  • Sfera
  • Acciaio INOX AISI 420C, temprato
  • Poliacetale (POM)
    • Temperatura di esercizio fino a 50 °C
    • blu

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 614 Pressori a molla, tipo a pressione, con sfera disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MSCorpo di contenimento in ottone, sfera in acciaio INOX, carico della molla standard
KUCorpo di contenimento in plastica, sfera in acciaio INOX, carico della molla standard
KDCorpo di contenimento in plastica, sfera in plastica, carico della molla standard
Mostra / Nascondi colonne
d1 +0,1
KU

KD

MS
d2
MS

KU
KD
d3l1 ≈
MS

KU
KD
l2 ±0,1Compressione
KU
KD

MS
Carico molla in N ≈
MS
iniziale


Finale

KU / KD
iniziale


finale
3-32,423,6440,60,550,61,83,51,73,5
444334,65510,80,82,5636,5
555445,66611136,569,4
666556,57711,61,65,511,56,212,6
8886,56,58,59911,91,9712,51020,4
1010-8,58111313,51,52,4-8,518,511,922,3
1212-10101316161,53,3-1226,51425

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1 (KU)
Diametro d1 (KD)
Diametro d1 (MS)
Tipo



Specifiche

Diametro d1 (KU)
Diametro d1 (KD)
Diametro d1 (MS)
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,69
più IVA 0,13 €
lordo 0,82 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 9320 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 19319 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 19320 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 614-3-KUGN 614-3-MSGN 614-4-KUGN 614-4-KDGN 614-4-MSGN 614-5-KUGN 614-5-KDGN 614-5-MSGN 614-6-KUGN 614-6-KDGN 614-6-MSGN 614-8-KUGN 614-8-KDGN 614-8-MSGN 614-10-KUGN 614-10-KDGN 614-12-KUGN 614-12-KD

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico