GN 614 Federnde Druckstücke Messing / Kunststoff, zum Einpressen, mit Kugel

Federnde Druckstücke GN 614: Messing / Kunststoff, zum Einpressen, mit Kugel
Form: KU - Hülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Ausführung

Hülse

  • Messing, gedreht bei Form MS
  • Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form KU / KD
    • Einsatztemperatur bis 50 °C
    • blau

Kugel

  • Edelstahl 1.3541, gehärtet bei Form MS / KU
  • Kunststoff, Polyacetal (POM) bei Form KD
    • Einsatztemperatur bis 50 °C
    • weiß

Druckfeder
Edelstahl 1.4568


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 614 Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MSHülse Messing, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
KUHülse Kunststoff, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
KDHülse Kunststoff, Kugel Kunststoff, normaler Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1 +0,1
KU

KD

MS
d2
MS

KU
KD
d3l1 ≈
MS

KU
KD
l2 ±0,1Federweg
KU
KD

MS
Federdruck in N ≈
MS
Anfang


Ende

KU / KD
Anfang


Ende
3-32,423,6440,60,550,61,83,51,73,5
444334,65510,80,82,5636,5
555445,66611136,569,4
666556,57711,61,65,511,56,212,6
8886,56,58,59911,91,9712,51020,4
1010-8,58111313,51,52,4-8,518,511,922,3
1212-10101316161,53,3-1226,51425

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1 (KU)
Durchmesser d1 (KD)
Durchmesser d1 (MS)
Form



Ausführungen

Durchmesser d1 (KU)
Durchmesser d1 (KD)
Durchmesser d1 (MS)
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,82 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 10281 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 20280 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 20281 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 614-3-KUGN 614-3-MSGN 614-4-KUGN 614-4-KDGN 614-4-MSGN 614-5-KUGN 614-5-KDGN 614-5-MSGN 614-6-KUGN 614-6-KDGN 614-6-MSGN 614-8-KUGN 614-8-KDGN 614-8-MSGN 614-10-KUGN 614-10-KDGN 614-12-KUGN 614-12-KD

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern