GN 815.1 Posicionadores de muelle acero inoxidable, con collar, con hexágono interior

Posicionadores de muelle GN 815.1: acero inoxidable, con collar, con hexágono interior
Tipo: NI - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 815.1 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, con collar, con hexágono interior Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NIAcero inoxidable, carga de muelle estándar
NISAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2l3w
carrera del muelle
A/FCarga del muelle en N ≈
estándar (Tipo NI)
inicial


final
Carga del muelle en N ≈
alta (Tipo NIS)
inicial


final
M 42,56937,50,828141218
M 5381048,20,92,58141522
M 63,510105-13111819,326,6
M 84,51312,55,5-1,5418313660,5
M 10616176-25244557103,5
M 12818197-2,56264961110

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo


Especificaciones

Rosca d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,87 €
más IVA 0,93 €
bruto 5,80 €
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562
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
  • 177 unidades entregables en 1-2 días
  • 1319 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 1320 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 815.1-M12-NISGN 815.1-M12-NIGN 815.1-M10-NISGN 815.1-M10-NIGN 815.1-M8-NISGN 815.1-M8-NIGN 815.1-M6-NISGN 815.1-M6-NIGN 815.1-M5-NISGN 815.1-M5-NIGN 815.1-M4-NISGN 815.1-M4-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada