Inox, classe de qualité
Inox, classe de qualité 1
En milieu rural, au contact d'acides ou d'alcalis fortement dilués et d'eau à faible concentration en sels et en minéraux, les matériaux en inox de classe 1 présentent une résistance à la rouille et à la corrosion allant de moyenne à bonne. Ils peuvent par exemple être lavés au lave-vaisselle et sont parfaitement adaptés aux pièces fonctionnelles et mobiles. Parmi les inox de classe 1, le plus connu et peut-être le plus utilisé est le X8CrNiS 18-9, ou inox AISI 303 (1.4305), qui appartient au groupe des inox A1 en raison de sa structure austénitique. Particulièrement facile à usiner, ce matériau est très apprécié pour les pièces tournées. Moins connu, le X5CrNiMo 16-5, ou inox AISI 316F (1.4405), appartient au groupe des inox C1 en raison de sa structure martensitique. Facile à mouler et à souder, cet alliage d'acier inoxydable est principalement utilisé pour ses remarquables propriétés de résistance.
Afficher tous les produits en inox de classe de qualité 1
Inox, classe de qualité 2
En milieu urbain, au contact d'acides dilués, d'alcalis et d'eau à concentration modérée en sels et en minéraux, les matériaux en inox de classe 2 présentent une bonne résistance à la rouille et à la corrosion. Ils sont parfaitement adaptés aux installations hydrauliques, aux machines de production alimentaire et aux équipements de construction, par exemple.
Parmi les inox de classe 2, le plus connu et peut-être le plus utilisé est le X5CrN 18-10, ou Acier AISI 304 (1.4301), qui appartient au groupe des aciers inoxydables A2 en raison de sa structure austénitique. Ce matériau est principalement utilisé pour la fabrication de pièces emporte-piécées ou découpées au laser, formées et soudées.
L'acier inoxydable X10CrN 18-8, ou Acier AISI 302 (1.4310), qui appartient également au groupe des aciers inoxydables A2 en raison de sa structure austénitique, peut être utilisé dans un grand nombre d'applications. Cet alliage d'acier inoxydable est utilisé sous forme trempée, essentiellement pour fabriquer des ressorts de traction, de compression et à lames.
Inox, classe de qualité 4
Les matériaux en inox de classe 4 sont particulièrement adaptés aux applications marines et offshore, aux piscines et aux bains d'eau salée contenant du chlore, ainsi qu'aux applications impliquant l'utilisation de nettoyants agressifs. Le chrome, le nickel et le molybdène contenus dans ces alliages confèrent à cette qualité d'acier inoxydable une grande résistance aux acides et aux alcalis.
Parmi les inox de classe 4, le X2CrNiMo 17-12-2, ou Acier AISI 316L (1.4404), appartient au groupe des inox A4 en raison de sa structure austénitique. Relativement facile à usiner, ce matériau est souvent utilisé pour les pièces tournées.
Appartenant également au groupe des aciers inoxydables A4 en raison de sa structure austénitique, l'alliage X6CrNiM 18-10, ou Acier AISI 316 (1.4408), est particulièrement adapté à la fabrication optimisée de pièces moulées. Particulièrement résistant, ce matériau permet de réaliser des moulages de précision pour fabriquer des poignées étrier, par exemple.