Acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos. Además, los costes de explotación y mantenimiento se reducen gracias a las propiedades de fácil limpieza y higiene mejorada, garantizando que las inversiones en estos componentes de acero inoxidable de alta calidad se amorticen rápidamente. En general, los aceros inoxidables resistentes a la corrosión ofrecen unas buenas características del material en lo que se refiere al limite de fluencia, así como a la resistencia a la deformación y a la tracción. También son resistentes a la abrasión, lisos y no porosos, permitiendo prescindir completamente de una protección adicional para la superficie. Además, cuentan con un coeficiente de conducción térmica especialmente bajo, que se utiliza para el desacoplamiento térmico en sistemas o edificios.

Los requisitos específicos de los aceros inoxidables resistentes a la corrosión frente a la humedad, las sustancias químicas, los medios clorados o ácidos, las atmósferas agresivas y la esterilización están principalmente determinados por sus áreas de aplicación, por ejemplo, en la producción alimentaria, la industria farmacéutica o en zonas de altamar. Las propiedades específicas de los aceros inoxidables resistentes a la corrosión dependen de la composición de los componentes de la aleación, del proceso de producción y de las condiciones de tratamiento. En conjunto, esto da como resultado diferentes resistencias y ventajas.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable.


Clase de calidad del acero Inoxidable

Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

En una atmósfera rural, en contacto con ácidos o álcalis altamente diluidos y agua con bajas concentraciones de sales y minerales, los materiales de acero inoxidable de la clase de calidad 1 tienen una resistencia a la corrosión y a la oxidación de media a buena. Son seguros para el uso en lavavajillas, por ejemplo, y resultan ideales para piezas funcionales y móviles. El ejemplo más familiar y quizás más ampliamente utilizado del acero inoxidable de clase de calidad 1 es el X8CrNiS 18 9, que tiene la designación de material AISI 303 (1.4305), y pertenece al grupo A1 de aceros inoxidables debido a su estructura austenítica. La excelente mecanizabilidad hace que este material sea particularmente interesante para las piezas torneadas.
Menos conocido es el X5CrNiMo 16 5, que tiene la designación de material AISI 316F (1.4405), y pertenece al grupo C1 de aceros inoxidables debido a su estructura martensítica. Esta aleación de acero inoxidable es fácil de fundir y soldar, y se utiliza principalmente por sus excelentes propiedades de resistencia.

Mostrar todos los artículos de la categoría de calidad 1

 

Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

En una atmósfera urbana, en contacto con ácidos o álcalis diluidos y agua con concentraciones moderadas de sales y minerales, los materiales de acero inoxidable de la clase de calidad 2 ofrecen una buena resistencia a la corrosión y a la oxidación. Resultan ideales, por ejemplo, para la valvulería de agua, la maquinaria de producción alimentaria y el equipamiento de edificios. 
El ejemplo más familiar y quizás más ampliamente utilizado del acero inoxidable de clase de calidad 2 es el X5CrN18 10, que tiene la designación de material AISI 304 (1.4301), y pertenece al grupo A2 de aceros inoxidables debido a su estructura austenítica. Este material se utiliza principalmente para la producción de piezas que se someten a punzonado o corte por láser, moldeado y soldadura.
El acero inoxidable X10CrN18 8, que tiene la designación de material AISI 302 (1.4310), y también pertenece al grupo A2 de aceros inoxidables debido a su estructura austenítica, tiene una gama especial de aplicaciones. Esta aleación de acero inoxidable se utiliza en un estado endurecido principalmente como material para muelles de extensión, compresión y de lámina flexible.

Mostrar todos los artículos de la categoría de calidad 2

Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

En aplicaciones marinas y de altamar, piscinas de natación y tanques de salmuera con agua clorada, y allí donde tengan que utilizarse productos de limpieza agresivos, se prefieren los materiales de la clase de calidad 4 del acero inoxidable. Son principalmente los componentes de cromo, níquel y molibdeno de las aleaciones lo que otorgan a este grado del acero inoxidable su alta resistencia a los ácidos y álcalis.
Un ejemplo del acero inoxidable de clase de calidad 4 es la aleación X2CrNiMo17 12 2, que tiene la designación de material AISI 316L (1.4404), y pertenece al grupo A4 de aceros inoxidables debido a su estructura austenítica. Gracias a su mecanizabilidad comparativamente buena, este material se utiliza frecuentemente para piezas torneadas. Cuando se requieren piezas de trabajo optimizadas para la fundición, la aleación X6CrNiM18 10, que tiene la designación de material AISI 316 (1.4408), y que también pertenece al grupo A4 de aceros inoxidables gracias a su estructura austenítica, representa una buena elección. Este material también cumple unos exigentes requisitos de resistencia, por ejemplo, en la forma de un asa en U con fundición de precisión.

Mostrar todos los artículos de la categoría de calidad 4


A la tienda virtual

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada