Familia de productos: Clase de calidad 1 del acero Inoxidable (397 Resultados)

Filtrar productos
Novedades
Material
Familia de productos

1.1 Accionamiento con palancas, pomos

1.2 Accionamiento con manillas de máquinas y dispositivos

1.3 Ajuste con volantes y manivelas

1.4 Ajuste, posicionamiento y bloqueo con y sin indicación de posición

2.1 Sujeción, apriete, conmutación con palancas

2.2 Sujeción y apriete con pomos

2.3 Tensado con levas excéntricas y cuñas de sujeción

2.4 Tensado con mecanismos de apriete

3.1 Retención, fijación, bloqueo con pasadores y elementos esféricos

3.2 Montaje, posicionamiento, nivelación con cables de retención, tornillos, elementos de apriete y soporte

3.3 Abatimiento, cierre y bloqueo de puertas y cubiertas

3.4 Instalación, elevación y amortiguación con patas de nivelación, equipos de elevación y elementos de caucho

3.5 Control, estanqueidad, conexión y fijación de sistemas hidráulicos y de fluidos

3.6 Movimiento, transferencia y conexión con articulaciones, acoplamientos y engranajes

3.7 Conexión y montaje con elementos de apriete y conexión

3.8 Ajuste, transporte y movimiento con guías telescópicas, guías, ejes y rodillos de bolas

GN 2910 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
GN 2920 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
GN 2930 Unidades lineales, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable
GN 2940 Unidades lineales telescópicos, acero/acero inoxidable
GN 2950 Unidades lineales telescópicos, acero/acero inoxidable, con engranaje angular
GN 2911 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con un conector, configurable
GN 2921 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores opuestos, configurable
GN 2931 Unidades lineales cuadradas, acero/acero inoxidable, con dos conectores independientes, configurable

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada