GN 291 Unidades lineales Acero / acero inoxidable, con rosca a derecha o izquierda

Unidades lineales GN 291: Acero / acero inoxidable, con rosca a derecha o izquierda
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Además de las longitudes de carrera estándar especificadas en la tabla para las unidades lineales GN 291, también está disponible cualquier otra dimensión dentro de la longitud de carrera máxima.

Además de la amplia gama de abrazaderas de tubos, existen diversos componentes adicionales para fijar las unidades lineales y construir correderas para unidades lineales.

Para medir el desplazamiento y el posicionamiento de las correderas para unidades lineales, es posible utilizar indicadores de posición digitales y analógicos, y además se puede suministrar el tubo guía con una escala longitudinal grabada.

Especificación

Tubo guía

  • Tubo DIN 2391
    Acero, cromadoSCR
  • Tubo DIN 2462
    Acero inoxidableNI AISI 304

Tornillos guía trapezoidales

  • Acero / Acero inoxidable AISI 303
  • cojinete de bolas

Tuerca guía
Fundición de bronce


Tapa
Plástico


RoHS

Accesorio

GN 131.1 Correderas para unidades lineales de (für Lineareinheiten)
GN 9234 Volantes
GN 295 Kits de montaje

Ocultar dibujo técnico
GN 291 Unidades lineales, acero / acero inoxidable, con rosca a derecha o izquierda Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

R1Rosca a derechas, muñón de eje en un extremo
R2*Rosca a derechas, muñón de eje en ambos extremos
L1Rosca a izquierdas, muñón de eje en un extremo
L2*Rosca a izquierdas, muñón de eje en ambos extremos
Mostrar / ocultar columnas
d1l1
Carrera (longitudes estándar)

carrera
máx.

Eje
roscado
d2d3l2
Longitud
total
l3l4m1m2chaveta
DIN 6885-1
1865165265--350TR10x36M 3l1+14070161724A2x2x12
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+205102,5162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+235117,5174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+240120184254A4x4x12
60220720---1520TR24x514M 8l1+285142,5195870A5x5x16
* habitualmente no disponible en stock

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo




Material


Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo




Material


Descripción técnica

MD291_BL-15087-0

Datos de carga

Mostrar / ocultar columnas
Ø Actuador
lineal
Fx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1840080--1,54,54,5
3085050070156,51515
401100215025065154242
5017503100650150296969
6026004550150040045125125
Mostrar / ocultar columnas
Ø Actuador
lineal
Fz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1865--1,54,54,5
3055055106,51515
40190015050154242
503100650150296969
604550140035045125125

The load data are applicable to linear actuators GN 291, GN 292, GN 293 made of steel (SCR) or stainless steel (NI).

The specified forces Fy and Fz cause a flexure of the guide tube of approx. 0.5 mm.

Description

A lead nut moves in axial direction over the ball bearing trapezoidal thread spindle of the linear actuator. The follower ensures the anti-rotation and makes the link to the different linear actuator connectors. The linear actuators have been designed for manual operation (handwheel).

The positioning accuracy is 0.2 mm / 300 mm stroke, the maximum reverse play is 0.1 mm.

Guide tubes are available in chromed steel (SCR) or stainless steel (NI) non-rusting. They are made with the tolerance range of precision steel tubes DIN 2391 or DIN 2462.

A wide variety of different components are available in the tube clamp connector program to fix the linear actuators in place and to upgrade these into linear actuator connectors.

Also, digital position indicators (Indicadores de posición GN 953 / Indicadores de posición GN 954 / Indicadores de posición GN 9053 / Indicadores de posición GN 9054) may be attached to measure the displacement or the positioning.

In applications where high torsion forces Mx occur, linear actuators with square tubing or double tube linear actuators should be given preference.

A wide variety of different components from the tube clamp connector program is also available for the square tubings. The linear actuator connectors are composed of two-part elements, with the effect that the precision of the square tubes involves no special requirements.

Escalas de graduación longitudinales GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Mostrar / ocultar columnas
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Unidades lineales GN 291 and Unidades lineales cuadradas GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Unidades lineales GN 292 and Unidades lineales GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Ejemplos de aplicación para unidades de transferencia y engranajes angulares

0c9e9b0e-31fb-469f-9f6d-7108fec200cd

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

5a77bb52-355e-4058-b807-b41c8b08bcc9

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
174,42
más IVA 33,14 €
bruto 207,56 €
Peso: 0,223 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 4 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 5 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 291-18-65-R1-SCRGN 291-18-65-R1-NIGN 291-18-65-R2-SCRGN 291-18-65-R2-NIGN 291-18-65-L1-SCRGN 291-18-65-L1-NIGN 291-18-65-L2-SCRGN 291-18-65-L2-NIGN 291-18-165-R1-SCRGN 291-18-165-R1-NIGN 291-18-165-R2-SCRGN 291-18-165-R2-NIGN 291-18-165-L1-SCRGN 291-18-165-L1-NIGN 291-18-165-L2-SCRGN 291-18-165-L2-NIGN 291-18-265-R1-SCRGN 291-18-265-R1-NIGN 291-18-265-R2-SCRGN 291-18-265-R2-NIGN 291-18-265-L1-SCRGN 291-18-265-L1-NIGN 291-18-265-L2-SCRGN 291-18-265-L2-NIGN 291-30-100-R1-SCRGN 291-30-100-R1-NIGN 291-30-100-R2-SCRGN 291-30-100-R2-NIGN 291-30-100-L1-SCRGN 291-30-100-L1-NIGN 291-30-100-L2-SCRGN 291-30-100-L2-NIGN 291-30-150-R1-SCRGN 291-30-150-R1-NIGN 291-30-150-R2-SCRGN 291-30-150-R2-NIGN 291-30-150-L1-SCRGN 291-30-150-L1-NIGN 291-30-150-L2-SCRGN 291-30-150-L2-NIGN 291-30-200-R1-SCRGN 291-30-200-R1-NIGN 291-30-200-R2-SCRGN 291-30-200-R2-NIGN 291-30-200-L1-SCRGN 291-30-200-L1-NIGN 291-30-200-L2-SCRGN 291-30-200-L2-NIGN 291-30-300-R1-SCRGN 291-30-300-R1-NIGN 291-30-300-R2-SCRGN 291-30-300-R2-NIGN 291-30-300-L1-SCRGN 291-30-300-L1-NIGN 291-30-300-L2-SCRGN 291-30-300-L2-NIGN 291-40-70-R1-SCRGN 291-40-70-R1-NIGN 291-40-70-R2-SCRGN 291-40-70-R2-NIGN 291-40-70-L1-SCRGN 291-40-70-L1-NIGN 291-40-70-L2-SCRGN 291-40-70-L2-NIGN 291-40-170-R1-SCRGN 291-40-170-R1-NIGN 291-40-170-R2-SCRGN 291-40-170-R2-NIGN 291-40-170-L1-SCRGN 291-40-170-L1-NIGN 291-40-170-L2-SCRGN 291-40-170-L2-NIGN 291-40-220-R1-SCRGN 291-40-220-R1-NIGN 291-40-220-R2-SCRGN 291-40-220-R2-NIGN 291-40-220-L1-SCRGN 291-40-220-L1-NIGN 291-40-220-L2-SCRGN 291-40-220-L2-NIGN 291-40-270-R1-SCRGN 291-40-270-R1-NIGN 291-40-270-R2-SCRGN 291-40-270-R2-NIGN 291-40-270-L1-SCRGN 291-40-270-L1-NIGN 291-40-270-L2-SCRGN 291-40-270-L2-NIGN 291-40-320-R1-SCRGN 291-40-320-R1-NIGN 291-40-320-R2-SCRGN 291-40-320-R2-NIGN 291-40-320-L1-SCRGN 291-40-320-L1-NIGN 291-40-320-L2-SCRGN 291-40-320-L2-NIGN 291-50-65-R1-SCRGN 291-50-65-R1-NIGN 291-50-65-R2-SCRGN 291-50-65-R2-NIGN 291-50-65-L1-SCRGN 291-50-65-L1-NIGN 291-50-65-L2-SCRGN 291-50-65-L2-NIGN 291-50-115-R1-SCRGN 291-50-115-R1-NIGN 291-50-115-R2-SCRGN 291-50-115-R2-NIGN 291-50-115-L1-SCRGN 291-50-115-L1-NIGN 291-50-115-L2-SCRGN 291-50-115-L2-NIGN 291-50-215-R1-SCRGN 291-50-215-R1-NIGN 291-50-215-R2-SCRGN 291-50-215-R2-NIGN 291-50-215-L1-SCRGN 291-50-215-L1-NIGN 291-50-215-L2-SCRGN 291-50-215-L2-NIGN 291-50-265-R1-SCRGN 291-50-265-R1-NIGN 291-50-265-R2-SCRGN 291-50-265-R2-NIGN 291-50-265-L1-SCRGN 291-50-265-L1-NIGN 291-50-265-L2-SCRGN 291-50-265-L2-NIGN 291-50-315-R1-SCRGN 291-50-315-R1-NIGN 291-50-315-R2-SCRGN 291-50-315-R2-NIGN 291-50-315-L1-SCRGN 291-50-315-L1-NIGN 291-50-315-L2-SCRGN 291-50-315-L2-NIGN 291-60-220-R1-SCRGN 291-60-220-R1-NIGN 291-60-220-R2-SCRGN 291-60-220-R2-NIGN 291-60-220-L1-SCRGN 291-60-220-L1-NIGN 291-60-220-L2-SCRGN 291-60-220-L2-NIGN 291-60-720-R1-SCRGN 291-60-720-R1-NIGN 291-60-720-R2-SCRGN 291-60-720-R2-NIGN 291-60-720-L1-SCRGN 291-60-720-L1-NIGN 291-60-720-L2-SCRGN 291-60-720-L2-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada