GN 445 Patas de nivelación Espárrago roscado, acero, pata de plástico

Patas de nivelación GN 445: Espárrago roscado, acero, pata de plástico
Original design
code: LV.FO
Tipo: A - sin tuerca, sin almohadilla de caucho
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 445 pueden soportar cargas estáticas elevadas gracias al uso de un material plástico de alta densidad, combinado con un diseño que distribuye la carga sobre una superficie mayor.

Los valores que presenta la tabla en relación con la capacidad de carga estática se ofrecen únicamente a título orientativo y, en caso de sobrepasarse, la pata de plástico puede sufrir una deformación permanente o romperse.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado

Los datos de capacidad de carga son valores recomendados no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. No constituyen en modo alguno una garantía general de calidad y estado. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Los orificios de fijación están cerrados por medio de una capa delgada de plástico, que puede perforarse fácilmente.

Las patas de nivelación GN 445 se entregan montadas, pero pueden desmontarse.

Especificación

  • Pata
    Plástico Tecnopolímero (poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • negro, mate
    • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

  • Espárrago roscado
    Acero
  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • zincado, pasivado azul

  • Tuerca hexagonal ISO 4032
    Acero zincado, pasivado azul

  • Base de caucho (NBR)
    70 Shore A, negro

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 445 Patas de nivelación, plástico / acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tuerca, sin almohadilla de caucho
Bcon tuerca, sin almohadilla de caucho
AGsin tuerca, con almohadilla de caucho
BGcon tuerca, con almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1bd3k1k2l2l3l4A/FØ bolaCarga estática en kN
(ver información)
60M 84368--96,58,55018301421141414
60M 10436898-96,58,55018301421141414
60M 12436898-96,58,55018301421141414
60M 146898148-96,58,55018301421141414
60M 166810814816896,58,55018301421161414
80M 84368--13010,57025311422141414
80M 10436898-13010,57025311422141416
80M 12436898-13010,57025311422141416
80M 146898148-13010,57025311422141416
80M 166810814816813010,57025311422161416

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo




Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,40
más IVA 1,41 €
bruto 8,81 €
En stock
Peso: 0,071 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 445-60-M8-43-AGN 445-60-M8-43-BGN 445-60-M8-43-AGGN 445-60-M8-43-BGGN 445-60-M8-68-AGN 445-60-M8-68-BGN 445-60-M8-68-AGGN 445-60-M8-68-BGGN 445-60-M10-43-AGN 445-60-M10-43-BGN 445-60-M10-43-AGGN 445-60-M10-43-BGGN 445-60-M10-68-AGN 445-60-M10-68-BGN 445-60-M10-68-AGGN 445-60-M10-68-BGGN 445-60-M10-98-AGN 445-60-M10-98-BGN 445-60-M10-98-AGGN 445-60-M10-98-BGGN 445-60-M12-43-AGN 445-60-M12-43-BGN 445-60-M12-43-AGGN 445-60-M12-43-BGGN 445-60-M12-68-AGN 445-60-M12-68-BGN 445-60-M12-68-AGGN 445-60-M12-68-BGGN 445-60-M12-98-AGN 445-60-M12-98-BGN 445-60-M12-98-AGGN 445-60-M12-98-BGGN 445-60-M14-68-AGN 445-60-M14-68-BGN 445-60-M14-68-AGGN 445-60-M14-68-BGGN 445-60-M14-98-AGN 445-60-M14-98-BGN 445-60-M14-98-AGGN 445-60-M14-98-BGGN 445-60-M14-148-AGN 445-60-M14-148-BGN 445-60-M14-148-AGGN 445-60-M14-148-BGGN 445-60-M16-68-AGN 445-60-M16-68-BGN 445-60-M16-68-AGGN 445-60-M16-68-BGGN 445-60-M16-108-AGN 445-60-M16-108-BGN 445-60-M16-108-AGGN 445-60-M16-108-BGGN 445-60-M16-148-AGN 445-60-M16-148-BGN 445-60-M16-148-AGGN 445-60-M16-148-BGGN 445-60-M16-168-AGN 445-60-M16-168-BGN 445-60-M16-168-AGGN 445-60-M16-168-BGGN 445-80-M8-43-AGN 445-80-M8-43-BGN 445-80-M8-43-AGGN 445-80-M8-43-BGGN 445-80-M8-68-AGN 445-80-M8-68-BGN 445-80-M8-68-AGGN 445-80-M8-68-BGGN 445-80-M10-43-AGN 445-80-M10-43-BGN 445-80-M10-43-AGGN 445-80-M10-43-BGGN 445-80-M10-68-AGN 445-80-M10-68-BGN 445-80-M10-68-AGGN 445-80-M10-68-BGGN 445-80-M10-98-AGN 445-80-M10-98-BGN 445-80-M10-98-AGGN 445-80-M10-98-BGGN 445-80-M12-43-AGN 445-80-M12-43-BGN 445-80-M12-43-AGGN 445-80-M12-43-BGGN 445-80-M12-68-AGN 445-80-M12-68-BGN 445-80-M12-68-AGGN 445-80-M12-68-BGGN 445-80-M12-98-AGN 445-80-M12-98-BGN 445-80-M12-98-AGGN 445-80-M12-98-BGGN 445-80-M14-68-AGN 445-80-M14-68-BGN 445-80-M14-68-AGGN 445-80-M14-68-BGGN 445-80-M14-98-AGN 445-80-M14-98-BGN 445-80-M14-98-AGGN 445-80-M14-98-BGGN 445-80-M14-148-AGN 445-80-M14-148-BGN 445-80-M14-148-AGGN 445-80-M14-148-BGGN 445-80-M16-68-AGN 445-80-M16-68-BGN 445-80-M16-68-AGGN 445-80-M16-68-BGGN 445-80-M16-108-AGN 445-80-M16-108-BGN 445-80-M16-108-AGGN 445-80-M16-108-BGGN 445-80-M16-148-AGN 445-80-M16-148-BGN 445-80-M16-148-AGGN 445-80-M16-148-BGGN 445-80-M16-168-AGN 445-80-M16-168-BGN 445-80-M16-168-AGGN 445-80-M16-168-BG

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada