Descrizione del prodotto
I piedini di livellamento GN 445 sono in grado di sopportare carichi statici elevati grazie all'uso di un materiale plastico ad alta densità e a un design che distribuisce il carico su una superficie più ampia.
I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura del piedino in plastica.
I valori sono il risultato di una serie di prove in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.
I dati relativi alla capacità di carico sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.
I fori di fissaggio sono chiusi da un sottile strato di plastica facile da forare.
I piedini di livellamento GN 445 vengono forniti montati, ma sono rimovibili.
Specifiche
- Piedino
Plastica Tecnopolimero (poliammide PA)- Rinforzo in fibra di vetro
- Nero, finitura matt
- Resistente a temperature fino a 100 °C
- Perno filettato
Acciaio zincato, passivato blu
- Classe 5.8
Dado esagonale ISO 4032
Acciaio zincato, passivato bluFondo in gomma (NBR)
70 Shore A, nero
RoHS