Tuoteperhe: Ruostumaton teräs laatuluokka 1 (397 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

2.3 Kiristäminen epäkeskisillä kiristysvivuilla ja kiilapuristimilla

2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä

3.1 Indeksointi, lukitseminen, pysäyttäminen tapeilla ja pallonmuotoisilla elementeillä

3.2 Elementtien asentaminen, kohdistaminen, tasaaminen kiinnitysvaijerit, ruuveilla, kiinnittäminen ja tukeminen

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.4 Asentaminen, nostaminen ja vaimentaminen säätöjaloilla, nostotarvikkeilla ja kumielementeillä

3.5 Hydrauliikka- ja nestejärjestelmien säätö, tiivistys, liitäntä ja kiinnitys

3.6 Liikuttaminen, välittäminen ja kytkeminen nivelten avulla, kytkimet ja vaihteet

3.7 Kytkeminen ja kokoonpano kiinnitys- ja kytkentäelementeillä

3.8 Säätäminen, kuljettaminen ja liikuttaminen teleskooppikiskot, ohjaimilla, karoilla ja rullilla

GN 2910 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
GN 2920 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
GN 2930 Lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa
GN 2940 Teleskooppiset lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs
GN 2950 Teleskooppiset lineaariset toimilaitteet, teräs / ruostumaton teräs, kulmavaihteella
GN 2911 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, yhdellä liittimellä, konfiguroitavissa
GN 2921 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella vastakkaisella liittimellä, konfiguroitava
GN 2931 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli, teräs / ruostumaton teräs, kahdella itsenäisellä liittimellä, konfiguroitavissa

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa