GN 62444.1 Asennusmutterit Messinki / ruostumaton teräs / muovi, PG kierre

Asennusmutterit GN 62444.1: Messinki / ruostumaton teräs / muovi, PG kierre
Materiaali: KLG - Muovi
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Asennusmuttereita GN 62444.1 käytetään kaapelitiivisteiden, supistimien tai kierretappien kiinnittämiseen koteloissa oleviin läpireikiin.

Tekninen eritelmä

MessinkiMS
Nikkelöity


Ruostumaton teräsNI AISI 303


MuoviKLG, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila -40 °C - +100 °C
  • Harmaa, RAL 7035

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 62444.1 Asennusmutterit, messinki / ruostumaton teräs / muovi, PG-kierre luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d
MS

NI

KLG
b
MS

NI

KLG
e ≈
MS

NI

KLG
s
MS

NI

KLG
PG 7PG 7PG 72,82,8516,515,420,9151419
PG 9PG 9PG 92,82,8519,920,924,1181922
PG 11PG 11PG 1133523,423,926212224
PG 13,5PG 13,5PG 13,533625,426,329232427
PG 16PG 16PG 1633628,929,633,2262730
PG 21PG 21PG 213,53,5735,435,739323236
PG 29PG 29PG 294474545,550414146
PG 36PG 36PG 365585765,966,1516060
PG 42-PG 425-864,7-73,360-65
PG 48-PG 485,5-869-78,564-70

Koonti ja hinta

Kierre d (MS)
Kierre d (NI)
Kierre d (KLG)
Materiaali



Eritelmät

Kierre d (MS)
Kierre d (NI)
Kierre d (KLG)
Materiaali



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,11
plus ALV 0,02 €
brutto 0,13 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 60 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 61 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 62444.1-PG7-MSGN 62444.1-PG7-NIGN 62444.1-PG7-KLGGN 62444.1-PG9-MSGN 62444.1-PG9-NIGN 62444.1-PG9-KLGGN 62444.1-PG11-MSGN 62444.1-PG11-NIGN 62444.1-PG11-KLGGN 62444.1-PG13,5-MSGN 62444.1-PG13,5-NIGN 62444.1-PG13,5-KLGGN 62444.1-PG16-MSGN 62444.1-PG16-NIGN 62444.1-PG16-KLGGN 62444.1-PG21-MSGN 62444.1-PG21-NIGN 62444.1-PG21-KLGGN 62444.1-PG29-MSGN 62444.1-PG29-NIGN 62444.1-PG29-KLGGN 62444.1-PG36-MSGN 62444.1-PG36-NIGN 62444.1-PG36-KLGGN 62444.1-PG42-MSGN 62444.1-PG42-KLGGN 62444.1-PG48-MSGN 62444.1-PG48-KLG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa