GN 62444.1 Befestigungsmuttern Messing / Edelstahl / Kunststoff, PG-Gewinde

Befestigungsmuttern GN 62444.1: Messing / Edelstahl / Kunststoff, PG-Gewinde
Werkstoff: KLG - Kunststoff
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Mit Befestigungsmuttern GN 62444.1 werden Kabelverschraubungen, Reduzierungen oder Verschlussschrauben in Durchgangsbohrungen von Gehäusen befestigt.

Ausführung

MessingMS
vernickelt


EdelstahlNI 1.4305


KunststoffKLG, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -40 °C bis +100 °C
  • grau, RAL 7035

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 62444.1 Befestigungsmuttern, Messing / Edelstahl / Kunststoff, PG-Gewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d
MS

NI

KLG
b
MS

NI

KLG
e ≈
MS

NI

KLG
s
MS

NI

KLG
PG 7PG 7PG 72,82,8516,515,420,9151419
PG 9PG 9PG 92,82,8519,920,924,1181922
PG 11PG 11PG 1133523,423,926212224
PG 13,5PG 13,5PG 13,533625,426,329232427
PG 16PG 16PG 1633628,929,633,2262730
PG 21PG 21PG 213,53,5735,435,739323236
PG 29PG 29PG 294474545,550414146
PG 36PG 36PG 365585765,966,1516060
PG 42-PG 425-864,7-73,360-65
PG 48-PG 485,5-869-78,564-70

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d (MS)
Gewinde d (NI)
Gewinde d (KLG)
Werkstoff



Ausführungen

Gewinde d (MS)
Gewinde d (NI)
Gewinde d (KLG)
Werkstoff



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,11
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,02 €
brutto 0,13 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 60 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 61 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 62444.1-PG7-MSGN 62444.1-PG7-NIGN 62444.1-PG7-KLGGN 62444.1-PG9-MSGN 62444.1-PG9-NIGN 62444.1-PG9-KLGGN 62444.1-PG11-MSGN 62444.1-PG11-NIGN 62444.1-PG11-KLGGN 62444.1-PG13,5-MSGN 62444.1-PG13,5-NIGN 62444.1-PG13,5-KLGGN 62444.1-PG16-MSGN 62444.1-PG16-NIGN 62444.1-PG16-KLGGN 62444.1-PG21-MSGN 62444.1-PG21-NIGN 62444.1-PG21-KLGGN 62444.1-PG29-MSGN 62444.1-PG29-NIGN 62444.1-PG29-KLGGN 62444.1-PG36-MSGN 62444.1-PG36-NIGN 62444.1-PG36-KLGGN 62444.1-PG42-MSGN 62444.1-PG42-KLGGN 62444.1-PG48-MSGN 62444.1-PG48-KLG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern