Kabelverschraubungen – sicher, vielseitig und für jede Anwendung geeignet

Was sind Kabelverschraubungen?

Kabelverschraubungen sorgen für eine zuverlässige Zugentlastung und Abdichtung elektrischer Leitungen – sowohl in industriellen Anlagen als auch im Maschinen- und Anlagenbau.
Bei Ganter finden Sie hochwertige Kabelverschraubungen aus Edelstahl, vernickeltem Messing und Kunststoff. Jede Materialvariante überzeugt durch spezifische Vorteile:

Unterschied zwischen metrischem Gewinde, PG-Gewinde und NPT-Gewinde

Für die Kompatibilität mit Gehäusen und Maschinenanschlüssen ist die Wahl des richtigen Gewindetyps entscheidend:

Warum Ganter Kabelverschraubungen wählen?

Passendes Zubehör von Ganter

Damit Kabelverschraubungen optimal eingesetzt werden können, bietet Ganter ein umfassendes Sortiment an Zubehör:

Fazit

Mit dem breiten Sortiment an Materialien, Gewinden und Zubehör bietet Ganter für nahezu jede elektrische Installation die passende Lösung – zuverlässig, langlebig und funktional.
Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Gewindeart
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern