Weitere Erläuterungen zu Gelenkköpfen, sowie Tragzahlen
Weitere Erläuterungen zu Gelenkköpfen,
sowie Tragzahlen, Seite 2
ISO-Passungen
Edelstahl-Eigenschaften
Produktbeschreibung
Gelenkköpfe GN 648.6 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Ausführung
Gehäuse
Edelstahl 1.4057
geschmiedet, poliert
Gleitpaarungen
- Form NH (nachschmierbar)
- Lagerschale
Bronze CuSn8 - Innenring Stahl 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt
- Lagerschale
- Form WH (wartungsfrei)
- Lagerschale
Bronze CuSn8
mit PTFE-Einlage - Innenring Stahl 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt
- Lagerschale
- Form WK (wartungsfrei)
- Lagerschale Edelstahl 1.4571
mit PTFE-Einlage - Innenring Edelstahl 1.4034
gehärtet, geschliffen, poliert
- Lagerschale Edelstahl 1.4571
RoHS
Auf Anfrage
- schmale Ausführung (ISO 12240-1, Maßreihe E)