Gelenkkopf, Gelenklager

Der Gelenkkopf ist ein mechanisches Normteil, welches auch als Gelenklager oder Gelenkauge bezeichnet wird. In der Regel stellt es eine flexible Verbindung zwischen zwei Bauteilen dar. Der Gelenkkopf wird häufig in Anwendungen im Maschinenbau eingesetzt.

Die Ganter Gelenkköpfe nach DIN ISO 12240-4 übertragen Kräfte, bieten Flexibilität und ermöglichen eine Kraftübertragung.

Wo werden Gelenkköpfe und Gelenklager eingesetzt?

Gelenkköpfe aus dem Hause Ganter werden aus hochwertigen Materialen hergestellt. Dadurch sind die Normteile von Ganter verschleißfest, langlebig und zuverlässig.
Folgende Branchen zeigen die Vielfältigkeit:

Welche Arten von Gelenkköpfen und Gelenklager bietet Ganter an?

Der Ganter-Gelenkkopf gibt es aus Stahl bzw. auch aus hochbeständigem Edelstahl, wahlweise mit Innen- oder Außengewinde. Das Gelenklager gibt es als nachschmierbare oder wartungsfreie Ausführung.

Folgende Gelenkköpfe von Ganter entsprechen der DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K):

Folgende Gelenklager von Ganter entsprechen der DIN ISO 12240-1, Maßreihe K:

Warum Gelenklager von Ganter wählen?

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

In welchen Branchen oder Anwendungen werden Gelenkköpfe typischerweise eingesetzt?

Gelenkköpfe von Ganter kommen überall dort zum Einsatz, wo bewegliche Verbindungen mit Winkelausgleich gefragt sind. Typische Einsatzbereiche sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Schwerindustrie, die Landwirtschaft, die Medizintechnik, die Elektronikfertigung sowie der Automobilbau. Dadurch können Konstrukteure und Anwender zuverlässig Kräfte zwischen Bauteilen übertragen und gleichzeitig Bewegungen sowie Fluchtungsfehler ausgleichen.

Einsatzgebiete von Gelenkköpfen

  • Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau: Für Schalt-, Stell- und Verstellmechanismen, in denen bewegliche Koppelstellen mit Kraftübertragung gefragt sind. Dadurch lassen sich Bewegungen kontrolliert auf andere Maschinenteile übertragen – ideal für komplexe Führungssysteme.
  • Schwerindustrie: In Hebe- oder Förderanlagen sorgen Gelenkköpfe für sichere Verbindung und Ausgleich bei Kräften unter wechselnden Lasten. So halten Ihre Konstruktionen auch hohen Beanspruchungen stand.
  • Landwirtschaft: Gelenkköpfe an Steuer- und Verbindungsgliedern von Landmaschinen gewährleisten zuverlässigen Bewegungsablauf auch bei rauer Umgebung. Sie können damit auch bei Verschmutzung und Staub sicher arbeiten.
  • Medizintechnik: In Patientenbetten, Diagnose- oder Behandlungsgeräten bieten Gelenkköpfe sichere, bewegliche Glieder mit geringem Reibwert. So wird Justieren besonders komfortabel – ohne auf Hygiene zu verzichten.
  • Elektronikfertigung: Gelenkköpfe sichern präzise Positionierbewegungen, zum Beispiel an Greifarmen und Automatisierungseinheiten. Dadurch arbeiten Sie flexibel und hochpräzise an wechselnden Bauteilpositionen.
  • Automobilbau: In Steuerungs- und Federungselementen nehmen Gelenkköpfe Schwingungen auf und gleichen Winkelabweichungen aus. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und Sicherheit im Fahrzeugbau.

Passende Produktausführungen für unterschiedliche Anforderungen

Ganter bietet Gelenkköpfe in verschiedenen Ausführungen: aus Stahl oder Edelstahl, mit Innengewinde (GN 648.1, GN 648.5) oder Schraubanschluss (GN 648.2, GN 648.6), sowie als Gelenklager aus beiden Werkstoffen (GN 648.8, GN 648.9). So können Sie flexibel auf branchenspezifische Anforderungen reagieren und finden für jede Umgebung die passende Lösung.

In der Praxis bedeutet das: Sie profitieren von dauerhaften, wartungsarmen Verbindungen, die Bewegungen problemlos zulassen und Ausrichtungsfehler kompensieren – ganz gleich, ob im rauen Industrieeinsatz oder in sensiblen Hightech-Anwendungen.

Welche Varianten von Gelenkköpfen bietet Ganter an und wie unterscheiden sie sich?

Ganter bietet Gelenkköpfe und Gelenklager gemäß DIN ISO 12240 in mehreren Varianten an. Dabei unterscheiden sich die Gelenkköpfe vor allem durch das Material, die Anschlussart (Innengewinde oder Schraube) und die Wartungseigenschaften. So können Sie gezielt das passende Produkt für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automatisierung oder im Anlagenbau auswählen.

Varianten der Gelenkköpfe im Überblick

  • GN 648.1: Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl, entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K
  • GN 648.2: Gelenkköpfe mit Schraube, Stahl, entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K
  • GN 648.5: Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl, entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K
  • GN 648.6: Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl, entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K
  • GN 648.8: Gelenklager, Stahl, entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K
  • GN 648.9: Gelenklager, Edelstahl, entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K

Unterschiede und Anwendungsmöglichkeiten

Der Hauptunterschied liegt im Werkstoff: Ausführungen aus Stahl (GN 648.1, GN 648.2 und GN 648.8) sind robust und für Standardanwendungen im Maschinenbau geeignet. Edelstahlvarianten (GN 648.5, GN 648.6 und GN 648.9) überzeugen durch Korrosionsbeständigkeit, was für den Einsatz in feuchter Umgebung oder im Außenbereich ideal ist.

Bei der Anschlussart wählen Sie zwischen Innengewinde (GN 648.1 und GN 648.5) und Schraubanschluss (GN 648.2 und GN 648.6). Das Innengewinde ermöglicht eine flexible Verschraubung mit verschiedensten Bauteilen. Die Schraubausführung erleichtert die schnelle Montage, wenn bereits eine Bohrung vorhanden ist. Gelenklager (GN 648.8 und GN 648.9) kommen immer dann zum Einsatz, wenn der Anschluss individuell konstruiert wird und der reine Winkelausgleich der wichtigste Faktor ist.

Welche Werkstoffe werden für Gelenkköpfe eingesetzt und welche Vorteile bieten diese Materialien?

Ganter Gelenkköpfe sind je nach Anforderung und Einsatzgebiet in Varianten aus Stahl und Edelstahl erhältlich. Dadurch können Sie gezielt den Werkstoff wählen, der zu Ihrer Anwendung passt und sofort von den jeweiligen Materialvorteilen profitieren.

Werkstoffe bei Ganter Gelenkköpfen

  • Stahl: Bei GN 648.1 (Innengewinde), GN 648.2 (mit Schraube) und GN 648.8 (Gelenklager) kommt hochwertiger Stahl zum Einsatz.
  • Edelstahl: GN 648.5 (Innengewinde), GN 648.6 (mit Schraube) und GN 648.9 (Gelenklager) bestehen aus Edelstahl 1.4057 (Güteklasse 1).

Vorteile der einzelnen Materialien

  • Stahl: Stahl-Gelenkköpfe sind robust und bieten hohe mechanische Festigkeit. Sie eignen sich besonders für dynamisch belastete Anwendungen im Maschinenbau oder in der Schwerindustrie, auch dort, wo es nicht vorrangig auf Korrosionsbeständigkeit ankommt. Dadurch können Sie auch bei rauen Betriebsbedingungen zuverlässige Kraftübertragung und sicheren Winkelausgleich erreichen.
  • Edelstahl: Edelstahl-Gelenkköpfe zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus. Sie sind optimal für den Einsatz in feuchter oder aggressiver Umgebung, etwa in der Lebensmitteltechnik, Medizintechnik oder chemischen Industrie. So können Sie Ausfallzeiten durch Korrosion vermeiden und erreichen eine langfristig wartungsarme Verbindung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Praxisbezug: Wie profitieren Sie von der Werkstoffauswahl?

Durch die Wahl von Stahl oder Edelstahl für Ihre Ganter Gelenkköpfe passen Sie das Bauteil exakt an das Einsatzumfeld an. Sie erhöhen damit die Betriebssicherheit, verlängern die Lebensdauer der Verbindungselemente und können flexibel auf wechselnde Umweltbedingungen reagieren. So lässt sich beispielsweise ein Stahl-Gelenkkopf in einer trockenen Fertigungsumgebung effizient nutzen, während ein Edelstahl-Gelenkkopf gerade dort Vorteile bringt, wo Hygiene oder Korrosionsschutz im Vordergrund stehen.

Welche Gewindearten stehen für Gelenkköpfe zur Verfügung?

Bei Ganter Gelenkköpfen stehen Ihnen Gewindeausführungen mit Innengewinde oder mit vormontierter Schraube (Außengewinde) zur Auswahl. So können Sie die Verbindung gezielt passend zur Montage- oder Einbausituation wählen und profitieren von maximaler Flexibilität bei der Konstruktion.

Verfügbare Gewindearten bei Ganter Gelenkköpfen

  • Innengewinde: Geeignet, wenn eine Verschraubung mit einem Außengewinde erforderlich ist. Im Ganter-Webshop stehen Innengewinde von M5 - M30, jeweils als Rechtsgewinde oder Linksgewinde zur Auswahl. Diese Ausführung finden Sie bei GN 648.1 (Stahl) und GN 648.5 (Edelstahl).
  • Außengewinde über fest montierte Schraube: Optimal, wenn eine Aufnahme über ein Innengewinde erfolgt oder die Montage besonders schnell gehen soll. Hier stehen Außengweinde von M5 - M30, jeweils als Rechtsgewinde oder Linksgewinde, zur Auswahl. Diese Ausführung bieten die Typen GN 648.2 (Stahl) und GN 648.6 (Edelstahl).

Praktischer Nutzen für Ihren Einsatz

Durch die Wahl zwischen Innen- und Außengewinde können Sie Gelenkköpfe exakt auf vorhandene Konstruktionsgegebenheiten abstimmen. Dadurch lassen sich Ganter Gelenkköpfe komfortabel und zeitsparend in verschiedenste Maschinen- und Anlagenkomponenten integrieren. So können Sie flexibel auf Anforderungen in der Montage reagieren – etwa bei begrenztem Bauraum oder spezifischer Ausrichtung der Verbindung.

Auswahlhinweise für Gewindearten bei Gelenkköpfen

  • Für klassische Verschraubung mit Außengewinde empfiehlt sich die Innengewinde-Variante (GN 648.1 oder GN 648.5 je nach Materialanforderung).
  • Wenn Sie das Gegenstück mit Innengewinde ausstatten oder eine direkte Schraubmontage bevorzugen, nutzen Sie die Varianten mit vormontierter Schraube (GN 648.2 oder GN 648.6).

Dadurch ist eine optimale Anpassung an alle gängigen Anschluss- und Montagelösungen im Maschinen- und Anlagenbau gewährleistet.

Wie kann die passende Größe und Ausführung von Gelenkköpfen für eine spezifische Anwendung ausgewählt werden?

Um die passende Größe und Ausführung von Gelenkköpfen für eine spezifische Anwendung auszuwählen, prüfen Sie zunächst, welche mechanischen Anforderungen und Umweltbedingungen in Ihrem Projekt vorliegen. Gelenkköpfe von Ganter – zum Beispiel GN 648.1 (Stahl, Innengewinde), GN 648.2 (Stahl, mit Schraube), GN 648.5 (Edelstahl, Innengewinde), GN 648.6 (Edelstahl, mit Schraube), GN 648.8 (Gelenklager, Stahl) und GN 648.9 (Gelenklager, Edelstahl) – sind in verschiedenen Größen und Ausführungen verfügbar und darauf ausgelegt, Kräfte sicher und beweglich auch unter Winkelausgleich zu übertragen. Die Auswahl orientiert sich an mehreren praxisrelevanten Kriterien.

Auswahlkriterien für Gelenkköpfe und Gelenklager

  • Baugröße und Anschlussart: Wählen Sie die Abmessungen und das Anschlussgewinde (M5 - M 30, Rechtsgewinde oder Linksgewinde) passend zum vorhandenen Bauraum und zur Verbindung am Gegenbauteil. Die Gelenkköpfe von Ganter besitzen eine Aufnahmebohrung mit einer H7 Passung von 5-30 mm).Varianten mit Innengewinde (z. B. GN 648.1, GN 648.5) oder Schraube (z. B. GN 648.2, GN 648.6) ermöglichen flexible Montagelösungen.
  • Werkstoff: Wenn Beständigkeit gegen Korrosion gefordert ist, empfiehlt sich Edelstahl (GN 648.5, GN 648.6, GN 648.9). Für Standardanwendungen in trockener Umgebung genügt meist die Stahlausführung.
  • Schmierkonzept: Wählen Sie zwischen nachschmierbaren oder wartungsfreien Varianten, je nachdem, ob regelmäßige Wartung möglich ist. Gelenkköpfe mit wartungsfreien Lagereinsätzen aus PTFE erleichtern den Betrieb und sparen Wartungsaufwand.
  • Art der Kraftübertragung: Für bewegliche Verbindungen mit häufigen Richtungswechseln bieten Gelenkköpfe und Gelenklager sicheren Winkelausgleich – ideal, wenn Versatzkräfte oder Schwenkbewegungen auftreten.

Was bedeutet das in der Praxis?

Mit der richtigen Auswahl der Gelenkköpfe – beispielsweise GN 648.5 aus Edelstahl, wenn Korrosionsschutz im Vordergrund steht, oder GN 648.2 bei beengten Einbausituationen mit Schraubanschluss – passen Sie das Verbindungselement exakt an Ihre technischen und betrieblichen Anforderungen an. Dadurch erreichen Sie eine langlebige, betriebssichere Lösung für bewegliche Maschinenverbindungen und minimieren Wartungsaufwand. So können Sie in Konstruktion und Montage flexibel reagieren und erzielen eine komfortable, zuverlässige Kraftübertragung – ideal bei beengtem Bauraum, wechselnden Belastungen oder anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Empfohlene Vorgehensweise bei der Auswahl

  1. Prüfen Sie die geforderte Anschlussart (Innengewinde oder Schraube).
  2. Bewerten Sie, ob Korrosionsbeständigkeit entscheidend ist – wählen Sie dann Edelstahl-Ausführungen.
  3. Bestimmen Sie den verfügbaren Bauraum und wählen Sie die passende Größe.
  4. Entscheiden Sie, ob eine wartungsfreie oder nachschmierbare Variante sinnvoll ist.
  5. Nutzen Sie die technischen Zeichnungen und Maßtabellen bei Ganter, um die Dimensionierung präzise abzugleichen.

So treffen Sie eine fundierte Auswahl für Ihre Anwendung im Maschinenbau, Anlagenbau oder jeder anderen Branche, in der Gelenkköpfe und Gelenklager benötigt werden.

Welche Hinweise gibt es zur Montage und Installation von Gelenkköpfen?

Für die Montage und Installation von Gelenkköpfen der Ganter Produktfamilie ist vor allem die richtige Auswahl und handwerklich korrekte Befestigung entscheidend. Gelenkköpfe wie GN 648.1 (mit Innengewinde, Stahl), GN 648.2 (mit Schraube, Stahl), GN 648.5 (mit Innengewinde, Edelstahl) und GN 648.6 (mit Schraube, Edelstahl) ermöglichen eine bewegliche Verbindung von Bauteilen bei gleichzeitigem Winkelausgleich. Durch die Auswahl passender Gewindeanschlüsse lässt sich der Gelenkkopf direkt am Anbauteil oder über eine Schraubverbindung sicher befestigen. So können Sie Ihre Baugruppe schnell und präzise montieren — ideal bei wechselnden Einbausituationen im Maschinen- oder Anlagenbau.

Wichtige Schritte für die Montage von Gelenkköpfen

  • Stellen Sie sicher, dass das zum Einsatz kommende Gewinde (Innen- oder Außengewinde) zur Anwendung und zum Gegenstück passt, um eine spielfreie Verbindung zu erreichen.
  • Verwenden Sie bei nachschmierbaren Varianten (z. B. GN 648.1, GN 648.2) den Schmiernippel: Dadurch können Sie im eingebauten Zustand bequem nachfetten und eine zuverlässige Funktion über längere Zeit sicherstellen. Bei wartungsfreien Edelstahl-Varianten (z. B. GN 648.5, GN 648.6) entfällt dieser Schritt.
  • Achten Sie darauf, die Schrauben oder Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festzuziehen. So wird die sichere Klemmung der Lagerstelle gewährleistet, ohne die Bauteile zu beschädigen.
  • Richten Sie den Gelenkkopf so aus, dass der maximale Bewegungsspielraum im Betrieb erhalten bleibt. Dadurch kann der Winkelausgleich optimal genutzt werden.
  • Bei der Integration von Gelenklagern (GN 648.8, GN 648.9) achten Sie darauf, dass die Lager spielfrei in die Aufnahme gepresst oder eingesetzt werden. Das sichert eine lange Lebensdauer und präzise Kraftübertragung.
  • Für die Auswahl des passenden Gelenkkopfs steht zudem ein PDF mit weiteren technischen Hinweise zur Verfügung: Weitere Erläuterungen zu Gelenkköpfen, sowie Tragzahlen

Was bedeutet das in der Praxis?

Eine fachgerechte Montage der Gelenkköpfe verbessert nicht nur die Leichtgängigkeit und Haltbarkeit der Verbindung, sondern sorgt auch dafür, dass Ausrichtungsfehler oder Bewegungen im späteren Betrieb sicher aufgenommen werden. So minimieren Sie Ausfallzeiten durch vorzeitigen Verschleiß und profitieren von einer robusten, servicefreundlichen Lösung – insbesondere im industriellen Dauereinsatz.

Warum sollte man Gelenkköpfe von Ganter kaufen?

Gelenkköpfe von Ganter stehen für höchste Qualität, technische Kompetenz und eine zuverlässige Verfügbarkeit. Als Hersteller mit über 125 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Normelementen bietet Ganter Lösungen, die weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Hohe Lieferverfügbarkeit: Rund 98 % des Produktsortiments sind direkt ab Lager verfügbar und ermöglichen kurze Lieferzeiten.
  • International aufgestellt: Mit Partnern in mehr als 80 Ländern gewährleistet Ganter eine weltweite Betreuung und zuverlässige Lieferketten.
  • Made in Germany: Entwicklung und Produktion erfolgen nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland.
  • Nachhaltigkeit und Beständigkeit: Seit über 125 Jahren steht Ganter für langfristiges Denken, verantwortungsbewusstes Handeln und kontinuierliche Innovation.
  • Komfortable Beschaffung: Sämtliche Gelenkköpfe können einfach und bequem über den Ganter-Webshop bestellt werden.
  • CAD-Daten in zuverlässiger Qualität, kostenlos und als Direktdownload ohne Registrierung erhältlich.
  • Persönliche Beratung vor Ort: Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl oder Umsetzung Ihres Projekts, steht Ihnen unser Außendienst kompetent zur Seite. Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf unserer Kontaktseite.
  • Technische Unterstützung: Bei technischen Fragen zu Produkten, Anwendungen oder Auslegungen unterstützt Sie unser technischer Vertrieb gerne unter der Telefonnummer +49 7723 6507-259.

Mit Ganter entscheiden Sie sich für langlebige und präzise Lösungen sowie für einen erfahrenen Partner, der Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Projekts begleitet.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern