GN 648.9 Gelenklager Edelstahl

Gelenklager GN 648.9: Edelstahl
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gelenklager GN 648.9 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K.

Abweichend vom amtlichen Normblatt werden die Gelenklager der Größe d1=14 mit einem Außendurchmesser d2=28 (an Stelle von d2=29) geliefert.

Diese Gelenklager sind in den Gelenkköpfen GN 648.5 und GN 648.6 eingebaut.

Ausführung

Gleitpaarung

  • Form WK (wartungsfrei)
    • Lagerschale Edelstahl 1.4571
      mit PTFE-Einlage
    • Innenring Edelstahl 1.4034
      gehärtet, geschliffen, poliert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 648.9 Gelenklager, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

WKEdelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7d2 h6b1 -0,2b2w
Kippwinkel
5138613°
61696,7513°
81912914°
10221410,513°
1226161213°
1428*1913,516°
1632211515°
18352316,515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* abweichend von DIN ISO 12240-1

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Außendurchmesser d2
Form

Bohrung d1
Außendurchmesser d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,71 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,98 €
brutto 18,69 €
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84833038
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
  • 322 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 323 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 648.9-5-13-WKGN 648.9-6-16-WKGN 648.9-8-19-WKGN 648.9-10-22-WKGN 648.9-12-26-WKGN 648.9-14-28-WKGN 648.9-16-32-WKGN 648.9-18-35-WKGN 648.9-20-40-WKGN 648.9-22-42-WKGN 648.9-25-47-WKGN 648.9-30-55-WK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern