GN 648.1 Gelenkköpfe Stahl, mit Innengewinde

Gelenkköpfe GN 648.1: Stahl, mit Innengewinde
Form: N - Messing / Stahl nachschmierbar

Produktbeschreibung

Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Ausführung

Gehäuse
Stahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • d1 = 5 bis 12: gedreht
  • d1 = 14 bis 25: geschmiedet

Lagerschale

  • Form N (nachschmierbar)
    Messing, CuZn40Al1
  • Form W (wartungsfrei)
    Stahl, verzinkt mit PTFE-Einlage

Innenring
Stahl, 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert


RoHS

Auf Anfrage

  • schmale Ausführung (ISO 12240-1, Maßreihe E)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 648.1 Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NMessing / Stahl nachschmierbar
WStahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7d2
Links-
gewinde

CETOP-
Anschluss-
maße
b1 -0,12b2d3d4d5d6l1l2swtw
Kipp-
winkel
5M 5M 5LM 4867,718911273691013°
6M 6M 6L-96,758,92010133040111213°
8M 8M 8L-12910,42412,5163648131614°
10M 10M 10LM 10 x 1,251410,512,92815194357172013°
12M 12M 12LM 12 x 1,25161215,43217,5225066192213°
14M 14M 14L-1913,516,83620255775222516°
16M 16M 16LM 16 x 1,5211519,34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L-2316,521,84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L-251824,35027,53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L-282025,854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L-312229,66033,54294124364215°
30*M 30 x 2M 30 x 2L-372534,8704051110145415117°
* nur in Form W lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Gewinde d2
Form


Bohrung d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,20 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,56 €
brutto 9,76 €
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84833038
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
  • 51 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 52 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 648.1-5-M5L-NGN 648.1-5-M5L-WGN 648.1-5-M5-NGN 648.1-5-M5-WGN 648.1-5-M4-NGN 648.1-5-M4-WGN 648.1-6-M6L-NGN 648.1-6-M6L-WGN 648.1-6-M6-NGN 648.1-6-M6-WGN 648.1-8-M8L-NGN 648.1-8-M8L-WGN 648.1-8-M8-NGN 648.1-8-M8-WGN 648.1-10-M10L-NGN 648.1-10-M10L-WGN 648.1-10-M10-NGN 648.1-10-M10-WGN 648.1-10-M10x1,25-NGN 648.1-10-M10x1,25-WGN 648.1-12-M12L-NGN 648.1-12-M12L-WGN 648.1-12-M12-NGN 648.1-12-M12-WGN 648.1-12-M12x1,25-NGN 648.1-12-M12x1,25-WGN 648.1-14-M14L-NGN 648.1-14-M14L-WGN 648.1-14-M14-NGN 648.1-14-M14-WGN 648.1-16-M16L-NGN 648.1-16-M16L-WGN 648.1-16-M16-NGN 648.1-16-M16-WGN 648.1-16-M16x1,5-NGN 648.1-16-M16x1,5-WGN 648.1-18-M18x1,5L-NGN 648.1-18-M18x1,5L-WGN 648.1-18-M18x1,5-NGN 648.1-18-M18x1,5-WGN 648.1-20-M20x1,5L-NGN 648.1-20-M20x1,5L-WGN 648.1-20-M20x1,5-NGN 648.1-20-M20x1,5-WGN 648.1-22-M22x1,5L-NGN 648.1-22-M22x1,5L-WGN 648.1-22-M22x1,5-NGN 648.1-22-M22x1,5-WGN 648.1-25-M24x2L-NGN 648.1-25-M24x2L-WGN 648.1-25-M24x2-NGN 648.1-25-M24x2-WGN 648.1-30-M30x2L-WGN 648.1-30-M30x2-W

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern