GN 648.2 Gelenkköpfe Stahl, mit Außengewinde

Gelenkköpfe GN 648.2: Stahl, mit Außengewinde
Form: N - Messing / Stahl nachschmierbar

Produktbeschreibung

Gelenkköpfe GN 648.2 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Ausführung

Gehäuse
Stahl

  • verzinkt, blau passiviert
  • d1 = 5 bis 12: gedreht
  • d1 = 14 bis 25: geschmiedet

Lagerschale

  • Form N (nachschmierbar)
    Messing, CuZn40Al1
  • Form W (wartungsfrei)
    Stahl, verzinkt mit PTFE-Einlage

Innenring
Stahl, 100 Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert


RoHS

Auf Anfrage

  • schmale Ausführung (ISO 12240-1, Maßreihe E)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 648.2 Gelenkköpfe mit Schraube, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NMessing / Stahl nachschmierbar
WStahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7d2
Links-
gewinde
b1 -0,12b2d3d4l1l2l3w
Kipp-
winkel
5**M 5M 5L867,71833422013°
6M 6M 6L96,758,92036462213°
8M 8M 8L12910,42442542514°
10M 10M 10L1410,512,92848622913°
12M 12M 12L161215,43254703313°
14M 14M 14L1913,516,83660783816°
16M 16M 16L211519,34266874015°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84672954415°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,350781034714°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854841115115°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,660941245815°
30*M 30 x 2M 30 x 2L372534,8701101457117°
* nur in Form W lieferbar

** d1 = 5 Form N nicht nachschmierbar

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Gewinde d2
Form


Bohrung d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,07 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,53 €
brutto 9,60 €
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84833038
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
  • 137 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 138 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 648.2-5-M5L-NGN 648.2-5-M5L-WGN 648.2-5-M5-NGN 648.2-5-M5-WGN 648.2-6-M6L-NGN 648.2-6-M6L-WGN 648.2-6-M6-NGN 648.2-6-M6-WGN 648.2-8-M8L-NGN 648.2-8-M8L-WGN 648.2-8-M8-NGN 648.2-8-M8-WGN 648.2-10-M10L-NGN 648.2-10-M10L-WGN 648.2-10-M10-NGN 648.2-10-M10-WGN 648.2-12-M12L-NGN 648.2-12-M12L-WGN 648.2-12-M12-NGN 648.2-12-M12-WGN 648.2-14-M14L-NGN 648.2-14-M14L-WGN 648.2-14-M14-NGN 648.2-14-M14-WGN 648.2-16-M16L-NGN 648.2-16-M16L-WGN 648.2-16-M16-NGN 648.2-16-M16-WGN 648.2-18-M18x1,5L-NGN 648.2-18-M18x1,5L-WGN 648.2-18-M18x1,5-NGN 648.2-18-M18x1,5-WGN 648.2-20-M20x1,5L-NGN 648.2-20-M20x1,5L-WGN 648.2-20-M20x1,5-NGN 648.2-20-M20x1,5-WGN 648.2-22-M22x1,5L-NGN 648.2-22-M22x1,5L-WGN 648.2-22-M22x1,5-NGN 648.2-22-M22x1,5-WGN 648.2-25-M24x2L-NGN 648.2-25-M24x2L-WGN 648.2-25-M24x2-NGN 648.2-25-M24x2-WGN 648.2-30-M30x2L-WGN 648.2-30-M30x2-W

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern