GN 648.5 Gelenkköpfe Edelstahl, mit Innengewinde

Gelenkköpfe GN 648.5: Edelstahl, mit Innengewinde
Form: NH - Bronze / Stahl nachschmierbar
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Gelenkköpfe GN 648.5 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl 1.4057
geschmiedet, poliert


Lagerschale

  • Form NH (nachschmierbar)
    Bronze CuSn8
  • Form WH (wartungsfrei)
    Bronze CuSn8 mit PTFE-Einlage
  • Form WK (wartungsfrei)
    Edelstahl 1.4571, mit PTFE-Einlage

Innenring

  • Form NH / WH
    Stahl 100 Cr6
    gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt
  • Form WK
    Edelstahl 1.4034
    gehärtet, geschliffen, poliert

RoHS

Auf Anfrage

  • schmale Ausführung (ISO 12240-1, Maßreihe E)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 648.5 Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

NHBronze / Stahl nachschmierbar
WHBronze-PTFE / Stahl wartungsfrei
WKEdelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7d2
Links-
gewinde
b1 -0,12b2d3d4d5d6l1l2swtw
Kipp-
winkel
5M 5M 5L867,718911273691013°
6M 6M 6L96,758,92010133040111213°
8M 8M 8L12910,42412,5163648131614°
10M 10M 10L1410,512,92815194357172013°
12M 12M 12L161215,43217,5225066192213°
14M 14M 14L1913,516,83620255775222516°
16M 16M 16L211519,34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316,521,84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824,35027,53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025,854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229,66033,54294124364215°
30M 30 x 2M 30 x 2L372534,8704051110145415117°

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Gewinde d2
Form



Bohrung d1
Gewinde d2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
18,31 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,48 €
brutto 21,79 €
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84833038
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
  • 9 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 10 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 648.5-5-M5L-NHGN 648.5-5-M5L-WHGN 648.5-5-M5L-WKGN 648.5-5-M5-NHGN 648.5-5-M5-WHGN 648.5-5-M5-WKGN 648.5-6-M6L-NHGN 648.5-6-M6L-WHGN 648.5-6-M6L-WKGN 648.5-6-M6-NHGN 648.5-6-M6-WHGN 648.5-6-M6-WKGN 648.5-8-M8L-NHGN 648.5-8-M8L-WHGN 648.5-8-M8L-WKGN 648.5-8-M8-NHGN 648.5-8-M8-WHGN 648.5-8-M8-WKGN 648.5-10-M10L-NHGN 648.5-10-M10L-WHGN 648.5-10-M10L-WKGN 648.5-10-M10-NHGN 648.5-10-M10-WHGN 648.5-10-M10-WKGN 648.5-12-M12L-NHGN 648.5-12-M12L-WHGN 648.5-12-M12L-WKGN 648.5-12-M12-NHGN 648.5-12-M12-WHGN 648.5-12-M12-WKGN 648.5-14-M14L-NHGN 648.5-14-M14L-WHGN 648.5-14-M14L-WKGN 648.5-14-M14-NHGN 648.5-14-M14-WHGN 648.5-14-M14-WKGN 648.5-16-M16L-NHGN 648.5-16-M16L-WHGN 648.5-16-M16L-WKGN 648.5-16-M16-NHGN 648.5-16-M16-WHGN 648.5-16-M16-WKGN 648.5-18-M18x1,5L-NHGN 648.5-18-M18x1,5L-WHGN 648.5-18-M18x1,5L-WKGN 648.5-18-M18x1,5-NHGN 648.5-18-M18x1,5-WHGN 648.5-18-M18x1,5-WKGN 648.5-20-M20x1,5L-NHGN 648.5-20-M20x1,5L-WHGN 648.5-20-M20x1,5L-WKGN 648.5-20-M20x1,5-NHGN 648.5-20-M20x1,5-WHGN 648.5-20-M20x1,5-WKGN 648.5-22-M22x1,5L-NHGN 648.5-22-M22x1,5L-WHGN 648.5-22-M22x1,5L-WKGN 648.5-22-M22x1,5-NHGN 648.5-22-M22x1,5-WHGN 648.5-22-M22x1,5-WKGN 648.5-25-M24x2L-NHGN 648.5-25-M24x2L-WHGN 648.5-25-M24x2L-WKGN 648.5-25-M24x2-NHGN 648.5-25-M24x2-WHGN 648.5-25-M24x2-WKGN 648.5-30-M30x2L-NHGN 648.5-30-M30x2L-WHGN 648.5-30-M30x2L-WKGN 648.5-30-M30x2-NHGN 648.5-30-M30x2-WHGN 648.5-30-M30x2-WK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern