Cosa sono i pressacavi?
I pressacavi sono componenti che consentono di scaricare la trazione e di garantire la tenuta dei cavi e dei fili elettrici durante la costruzione di apparecchiature industriali, macchine e impianti industriali.
Ganter offre pressacavi di alta qualità in acciaio INOX, ottone nichelato e plastica. Ogni materiale presenta vantaggi diversi:
- Acciaio INOX: offre la massima resistenza alla corrosione ed è ideale per ambienti aggressivi o con particolari esigenze sotto l'aspetto igienico.
- Ottone nichelato: garantisce alta stabilità, lunga durata e buona protezione dalle sollecitazioni meccaniche.
- Plastica: leggera, economica e resistente a molte sostanze chimiche.
Differenza fra filettatura metrica, filettatura PG e filettatura NPT
Scegliere la filettatura giusta è essenziale per garantire la compatibilità con corpi di contenimento e collegamenti specifici:
- Filettatura metrica (M): lo standard internazionale attuale. Ha un passo fine e garantisce una connessione sicura e resistente alle vibrazioni.
- Filettatura PG: filettatura più grossolana usata soprattutto in impianti o quadri elettrici di vecchia data. Si basa sullo standard "Panzergewinde", presenta diametri maggiori e accoglie fili relativamente sottili.
- Filettatura NPT: uno standard americano per filettature coniche con proprietà autosigillanti. Grazie alla forma conica, la filettatura si sigilla durante il serraggio, quindi è particolarmente adatta per applicazioni pneumatiche o a contatto con liquidi.
Perché scegliere i pressacavi Ganter?
- Componenti standard di alta qualità: durevoli, robusti e studiati per l'impiego industriale continuo.
- Subito disponibili: componenti standardizzati disponibili in pronta consegna.
- Dati CAD e di progettazione: dati 2D e 3D per una semplice integrazione nei vostri progetti.
- Affidabilità e conformità alle normative: scarico della trazione, tenuta e contatti elettrici robusti.
- Facile integrazione: subito pronti all'uso per sistemi di controllo e costruzione di macchine.
Accessori abbinati della gamma Ganter
Ganter offre una scelta completa di accessori per l'uso ottimale dei pressacavi:
- Ghiere di ritegno: per un montaggio sicuro.
- Tappi filettati: per chiudere le uscite inutilizzate.
- Tappi filettati multiforo: per inserire più linee in un solo pressacavo.
- Riduttori: per collegare filettature di misure diverse.
In sintesi
Con la sua ampia scelta di materiali, filettature e accessori, Ganter offre la soluzione ideale per qualsiasi impianto elettrico: affidabile, duratura e funzionale.