À quoi servent les presse-étoupes ?
Les presse-étoupes permettent de soulager les contraintes exercées sur les câbles électriques et les fils et d’assurer l’étanchéité au sein des équipements industriels ainsi que dans le domaine de la construction de machines et d’installations.
Ganter vous propose des presse-étoupes de haute qualité en inox, en laiton nickelé et en plastique. Chaque type de matériau possède ses propres avantages :
- Inox : résistance maximale à la corrosion, idéal pour les environnements agressifs ou sensibles sur le plan de l’hygiène.
- Laiton nickelé : grande stabilité, longévité et bonne protection contre les contraintes mécaniques.
- Plastique : léger, économique et résistant à de nombreux produits chimiques.
Différence entre filetage métrique, filetage PG et filetage NPT
Le choix d’un type de filetage approprié est indispensable pour garantir la compatibilité avec différents types de logements et de raccords de machines :
- Filetage métrique (M) : C’est la norme internationale actuellement en vigueur. Elle se caractérise par un pas de filetage fin et garantit un assemblage sûr et résistant aux vibrations.
- Filetage PG : Système de filetage plus ancien et plus grossier, principalement utilisé dans les systèmes existants ou la construction d’armoires de commande. Basé sur la norme « Panzergewinde », il se caractérise par des diamètres plus importants avec des fils relativement fins.
- Filetage NPT : Norme américaine concernant les filetages coniques de tuyaux, offrant des propriétés auto-étanches. La forme conique du filetage lui confère une parfaite étanchéité lors du serrage, ce qui est particulièrement adapté aux applications pneumatiques ou hydrauliques.
Pourquoi choisir des presse-étoupes Ganter ?
- Pièces standard de haute qualité : longévité, robustesse et conception adaptée à un usage industriel continu.
- Disponibles rapidement : nos pièces standard peuvent être livrées dans les meilleurs délais.
- CAO et données de conception : données 2D et 3D faciles à intégrer dans vos projets.
- Fiabilité dans le respect des normes : soulagement des contraintes, étanchéité et robustesse des contacts électriques.
- Simplicité d’intégration : prêts à l’emploi pour la construction de machines et de systèmes de contrôle.
Accessoires compatibles de Ganter
Ganter propose une gamme complète d’accessoires permettant une utilisation optimale des presse-étoupes :
- Écrous de montage : pour un montage sûr.
- Bouchons filetés : pour obturer les sorties non utilisées.
- Bouchons filetés pour plusieurs conducteurs : pour faire passer plusieurs conducteurs par un seul presse-étoupe.
- Réducteurs : pour raccorder différentes tailles de filetage.
Résumé
Grâce à son large choix de matériaux, de filetages et d’accessoires, Ganter dispose d’une solution adaptée à la plupart des installations électriques, pour un résultat fiable, durable et fonctionnel.