¿Qué son los pasacables?
Los pasacables garantizan un alivio de tracción y una hermetización fiables de los hilos y cables eléctricos en equipos industriales, así como en la construcción de máquinas e instalaciones.
Ganter ofrece pasacables de alta calidad hechos de acero inoxidable, latón niquelado y plástico. Cada tipo de material proporciona sus propias ventajas específicas:
- Acero inoxidable: ofrece una máxima resistencia a la corrosión y es idóneo para entornos con requisitos especiales de higiene o agresivos.
- Latón niquelado: garantiza una alta estabilidad, una larga vida útil y una buena protección frente a las influencias mecánicas.
- Plástico: ligero, de coste optimizado y resistente a muchas sustancias químicas.
Diferencia entre rosca métrica, rosca PG y rosca NPT
La elección del tipo de rosca adecuado es fundamental para garantizar la compatibilidad con carcasas y conexiones de máquina específicas:
- Rosca métrica (M): se trata del estándar internacional actual. Ofrece un paso de rosca fino y garantiza una conexión segura y resistente a las vibraciones.
- Rosca PG: se trata de un sistema de rosca más antiguo y más grueso que se utiliza principalmente en sistemas existentes o en la construcción de armarios de control. Se basa en el principio de la "rosca blindada" (PanzerGewinde") y presenta diámetros mayores con filetes de rosca relativamente delgados.
- Rosca NPT: se trata de un estándar de rosca de tubo cónico originario de los Estados Unidos con propiedades de autosellado. Debido a la forma cónica, la rosca queda sellada al apretarse, lo que la hace especialmente adecuada para aplicaciones neumáticas o con líquidos.
¿Por qué elegir los pasacables de Ganter?
- Piezas estándar de alta calidad: duraderas, robustas y diseñadas para el uso industrial continuo.
- Disponibilidad rápida: las piezas estandarizadas están disponibles para un suministro rápido.
- Datos CAD y de diseño: datos 2D y 3D para la integración sencilla en su diseño.
- Fiabilidad que cumple los estándares: alivio de tracción, hermetización y contactos eléctricos robustos.
- Integración sencilla: Plug and Play para la construcción de máquinas y sistemas de control.
Accesorios a juego de Ganter
Ganter ofrece una amplia selección de accesorios para el uso óptimo de los pasacables:
- Tuercas de montaje: para un montaje seguro.
- Tapones roscados: para el sellado de salidas no utilizadas.
- Tapones roscados para múltiples líneas: para pasar múltiples líneas a través de un único pasacables.
- Reductores: para conectar tamaños de rosca diferentes.
Resumen
Con su amplia selección de materiales, roscas y accesorios, Ganter ofrece la solución adecuada para prácticamente cualquier instalación eléctrica, de forma fiable, duradera y funcional.