GN 62444.2 Tapones roscados Latón / plástico, rosca PG

Tapones roscados GN 62444.2: Latón / plástico, rosca PG
Material: KLG - Plástico

Descripción del producto

Los tapones roscados GN 62444.2 sellan los agujeros de montaje para pasacables que queden sin usar. Se pueden atornillar en una rosca interior ya existente o montar en un agujero pasante mediante una tuerca de montaje.

Las versiones de metal incluyen una junta tórica para sellado contra la carcasa. La versión de plástico se sella sin junta de sellado adicional.

Especificación

Tapón roscado

  • LatónMS
    • Niquelado
    • Temperatura de trabajo de -20 °C a +80 °C
  • PlásticoKLG, poliamida (PA)
    • Reforzado con fibra de vidrio
    • Temperatura de trabajo de -40 °C a +100 °C
    • Gris, RAL 7035

Junta tórica para MS
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


Clase de protección

  • IP68 para MS
  • IP54 para KLG

RoHS

Accesorio

GN 62444.1 Tuercas de montaje

Ocultar dibujo técnico
GN 62444.2 Tapones roscados, latón / plástico, rosca PG Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
MS

KLG
d2
MS

KLG
h
MS

KLG
Longitud l
MS

KLG
PG 7PG 715157,5856
PG 9PG 91819,189,556,5
PG 11PG 112222,181056,5
PG 13,5PG 13,52425,291066,5
PG 16PG 162627,191066,5
PG 21PG 213233,2101268
PG 29PG 2940441212,588
PG 36PG 3650551514910
-PG 42-62-14-10
-PG 48-68,3-16-12

Estructura y precio

Rosca d1 (MS)
Rosca d1 (KLG)
Material


Especificaciones

Rosca d1 (MS)
Rosca d1 (KLG)
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,19 €
más IVA 0,04 €
bruto 0,23 €
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
  • 67 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 68 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 62444.2-PG7-MSGN 62444.2-PG7-KLGGN 62444.2-PG9-MSGN 62444.2-PG9-KLGGN 62444.2-PG11-MSGN 62444.2-PG11-KLGGN 62444.2-PG13,5-MSGN 62444.2-PG13,5-KLGGN 62444.2-PG16-MSGN 62444.2-PG16-KLGGN 62444.2-PG21-MSGN 62444.2-PG21-KLGGN 62444.2-PG29-MSGN 62444.2-PG29-KLGGN 62444.2-PG36-MSGN 62444.2-PG36-KLGGN 62444.2-PG42-KLGGN 62444.2-PG48-KLG

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada