GN 62444.4 Reductores Para pasacables GN 62444, latón / plástico, rosca métrica

Reductores GN 62444.4: Para pasacables GN 62444, latón / plástico, rosca métrica
Werkstoff: MS - Latón

Descripción del producto

Los reductores GN 62444.4 proporcionan la transición de una rosca interior mayor a una menor, lo que permite usar pasacables de un tamaño menor para el que esté diseñada la carcasa. En combinación con una tuerca de montaje, también es posible la fijación en un agujero pasante.

Especificación

LatónMS
Niqueladas


PlásticoKLG, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Gris, RAL 7035

RoHS

Accesorio

GN 62444.1 Tuercas de montaje

Ocultar dibujo técnico
GN 62444.4 Reductores, para pasacables GN 62444, latón / plástico, rosca métrica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Größed1d2d3h
MS

KLG
Longitud l
MS

KLG
A/F
M 16-M 12M 16 x 1,5M 12 x 1,5208126824
M 20-M 16M 20 x 1,5M 16 x 1,5249126,5824
M 25-M 20M 25 x 1,5M 20 x 1,53010147832
M 32-M 25M 32 x 1,5M 25 x 1,53711,51681036
M 40-M 32M 40 x 1,5M 32 x 1,54311,51981246
M 50-M 40M 50 x 1,5M 40 x 1,5561421101455
M 63-M 50M 63 x 1,5M 50 x 1,5661422101565

Estructura y precio

Tamaño
Werkstoff


Tamaño
Werkstoff


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,81 €
más IVA 0,15 €
bruto 0,96 €
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
  • 57 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 58 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 62444.4-M16-M12-MSGN 62444.4-M16-M12-KLGGN 62444.4-M20-M16-MSGN 62444.4-M20-M16-KLGGN 62444.4-M25-M20-MSGN 62444.4-M25-M20-KLGGN 62444.4-M32-M25-MSGN 62444.4-M32-M25-KLGGN 62444.4-M40-M32-MSGN 62444.4-M40-M32-KLGGN 62444.4-M50-M40-MSGN 62444.4-M50-M40-KLGGN 62444.4-M63-M50-MSGN 62444.4-M63-M50-KLG

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada