GN 440 Pies para equipos Aluminio / acero inoxidable, con tapa de goma

Pies para equipos GN 440: Aluminio / acero inoxidable, con tapa de goma
Material: AL - Aluminio
Acabado: S - Anodizado, negro
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los pies para equipos GN 440 se utilizan para instalar equipos, maquinas pequeñas o accesorios, sobre superficies de trabajo o mesas. La tapa antideslizante aumenta la estabilidad, reduce el desgaste en la superficie sobre la que se apoya y cubre el agujero de montaje desde abajo.

Pueden instalarse desde arriba, utilizando la rosca interna d2 o desde abajo, con un tornillo allen ISO 4762 utilizando el agujero pasante d3. La tapa está envasada por separado y es reutilizable.

La versión en negro ALS ofrece un aspecto discreto y reduce los reflejos en la superficie. La versión A4M es especialmente adecuada para su uso en entornos agresivos.

Especificación

Cuerpo base

  • AluminioAL
    Torneado, Anodizado, negroS
  • Acero inoxidableA4 AISL 316L
    TorneadoM

Tapa de cubierta
Elastómero termoplástico (TPE)

  • Dureza ≈ 75 Shore A
  • Negro

RoHS

Bajo pedido

*d1 = 25 / 32 en acero inoxidable con tapa ESD

Ocultar dibujo técnico
GN 440 Pies para equipos, aluminio / acero inoxidable, con tapa de goma Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RCon tapa, no deslizante
Mostrar / ocultar columnas
d1h1d2d3
Agujero pasante
para tornillo
h2h3t mín.Capacidad de carga estática
en kN
1616M 4M 311480,25
1624M 4M 319480,25
2020M 5M 4144100,4
2030M 5M 4244100,4
2525M 6M 5174,7120,7
2540M 6M 5324,7120,7
3232M 8M 6235,7161,6
3250M 8M 6415,7161,6

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud h1
Rosca d2
Tipo

Material


Acabado
Diámetro d1
Longitud h1
Rosca d2
Tipo

Material


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,63 €
más IVA 1,45 €
bruto 9,08 €
Incl. recargos del material: 0,04 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
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
  • 220 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 221 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 440-16-16-M4-R-ALSGN 440-16-16-M4-R-A4MGN 440-16-24-M4-R-ALSGN 440-16-24-M4-R-A4MGN 440-20-20-M5-R-ALSGN 440-20-20-M5-R-A4MGN 440-20-30-M5-R-ALSGN 440-20-30-M5-R-A4MGN 440-25-25-M6-R-ALSGN 440-25-25-M6-R-A4MGN 440-25-40-M6-R-ALSGN 440-25-40-M6-R-A4MGN 440-32-32-M8-R-ALSGN 440-32-32-M8-R-A4MGN 440-32-50-M8-R-ALSGN 440-32-50-M8-R-A4M

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada