GN 440 Pieds d'équipement Aluminium/Inox, avec capuchon en caoutchouc

Pieds d'équipement GN 440: Aluminium/Inox, avec capuchon en caoutchouc
Matériau: AL - Aluminium
Finition: S - Anodisé, noir
Inox-classe-de-qualite-4

Famille de produits Inox, classe de qualité 4

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les pieds d'équipement GN 440 sont utilisés pour installer des dispositifs, des machines de petite taille ou des accessoires sur des plans de travail ou des tables. Leur capuchon antiglisse améliore la stabilité tout en réduisant l'usure de la surface sous-jacente et en protégeant le trou de fixation par le dessous.

Ils peuvent être installés soit par le haut au moyen de leur filetage interne d2, soit par le bas à l'aide d'une vis à tête cylindrique ISO 4762 au moyen du trou traversant d3. Le capuchon de protection réutilisable est emballé séparément.

La version noire ALS présente un aspect discret et réduit les reflets de surface. La version A4M est particulièrement adaptée aux environnements agressifs.

Spécifications

Corps de la base

  • AluminiumAL
    Tourné, Anodisé, noirS
  • InoxA4 AISL 316L
    TournéM

Capuchon
Élastomère thermoplastique (TPE)

  • Dureté ≈ 75 shore A
  • Noir

RoHS

Sur demande

  • d1 = 25/32 en inox avec capuchon ESD
Masquer schéma technique
GN 440 Pieds d'équipement, aluminium/inox, avec capuchon en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Type

RAvec capuchon de protection, antiglisse
Afficher/Masquer colonnes
d1h1d2d3
Trou traversant
pour vis
h2h3t min.Capacité de charge statique
en kN
1616M 4M 311480,25
1624M 4M 319480,25
2020M 5M 4144100,4
2030M 5M 4244100,4
2525M 6M 5174,7120,7
2540M 6M 5324,7120,7
3232M 8M 6235,7161,6
3250M 8M 6415,7161,6

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur h1
Filetage d2
Type

Matériau


Finition
Diamètre d1
Longueur h1
Filetage d2
Type

Matériau


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,63 €
plus TVA 1,45 €
brute 9,08 €
incl. supplément matériel: 0,04 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
  • 220 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 221 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 440-16-16-M4-R-ALSGN 440-16-16-M4-R-A4MGN 440-16-24-M4-R-ALSGN 440-16-24-M4-R-A4MGN 440-20-20-M5-R-ALSGN 440-20-20-M5-R-A4MGN 440-20-30-M5-R-ALSGN 440-20-30-M5-R-A4MGN 440-25-25-M6-R-ALSGN 440-25-25-M6-R-A4MGN 440-25-40-M6-R-ALSGN 440-25-40-M6-R-A4MGN 440-32-32-M8-R-ALSGN 440-32-32-M8-R-A4MGN 440-32-50-M8-R-ALSGN 440-32-50-M8-R-A4M

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique