GN 440 Piedini per apparecchiature Alluminio / acciaio INOX, con protezione in gomma

Piedini per apparecchiature GN 440: Alluminio / acciaio INOX, con protezione in gomma
Materiale: AL - Alluminio
Finitura: S - Anodizzato, nero
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I piedini GN 440 vengono utilizzati per appoggiare dispositivi, piccoli macchinari o attrezzature su banchi o tavoli da lavoro. La protezione antiscivolo aumenta la stabilità, riduce l'usura della superficie di appoggio e copre il foro di montaggio dal basso.

Il montaggio può avvenire dall'alto con la filettatura interna d2 oppure dal basso, con una vite a testa cilindrica ISO 4762 attraverso il foro passante d3 La calotta di protezione è confezionata separatamente e riutilizzabile.

La versione di colore nero ALS è più discreta e riduce i riflessi sulla superficie di appoggio. La versione A4M è particolarmente adatta a essere utilizzata in ambienti aggressivi.

Specifiche

Corpo di base

  • AlluminioAL
    Torniti, Anodizzato, neroS
  • Acciaio INOXA4 AISL 316L
    TornitiM

Calotta di protezione
Elastomero termoplastico (TPE)

  • Durezza ≈ 75 Shore A
  • Colore nero

RoHS

Su richiesta

  • d1 = 25/32 in acciaio INOX con calotta di protezione ESD
Nascondi disegno tecnico
GN 440 Piedini per apparecchiature, alluminio / acciaio INOX, con protezione in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RCon calotta di protezione, antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1h1d2d3
Foro passante
per vite
h2h3t minPortata statica
in kN
1616M 4M 311480,25
1624M 4M 319480,25
2020M 5M 4144100,4
2030M 5M 4244100,4
2525M 6M 5174,7120,7
2540M 6M 5324,7120,7
3232M 8M 6235,7161,6
3250M 8M 6415,7161,6

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza h1
Filettatura d2
Tipo

Materiale


Finitura
Diametro d1
Lunghezza h1
Filettatura d2
Tipo

Materiale


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,63 €
più IVA 1,45 €
lordo 9,08 €
incluso supplemento per materiale: 0,04 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
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
  • 220 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 221 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 440-16-16-M4-R-ALSGN 440-16-16-M4-R-A4MGN 440-16-24-M4-R-ALSGN 440-16-24-M4-R-A4MGN 440-20-20-M5-R-ALSGN 440-20-20-M5-R-A4MGN 440-20-30-M5-R-ALSGN 440-20-30-M5-R-A4MGN 440-25-25-M6-R-ALSGN 440-25-25-M6-R-A4MGN 440-25-40-M6-R-ALSGN 440-25-40-M6-R-A4MGN 440-32-32-M8-R-ALSGN 440-32-32-M8-R-A4MGN 440-32-50-M8-R-ALSGN 440-32-50-M8-R-A4M

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico