GN 440 Laitteiden jalat Alumiini / ruostumaton teräs, kumikannella

Laitteiden jalat GN 440: Alumiini / ruostumaton teräs, kumikannella
Materiaali: AL - Alumiini
Pinta: S - Anodisoitu, musta
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Laitteiden jalkoja GN 440 käytetään laitteiden, pienempien koneiden tai kiinnitysten pystyttämiseen työpinnoille tai pöydille. Liukuesteinen suojakansi lisää vakautta, vähentää alla olevan pinnan kulumista ja peittää asennusreiän alapuolelta.

Ne voidaan asentaa joko ylhäältä käsin käyttäen sisäkierrettä d2 tai kuusiokoloruuvilla ISO 4762 alhaalta käsin käyttäen läpireikää d3. Suojakansi on pakattu erikseen ja se on uudelleen käytettävä.

Musta versio ALS on ulkoasultaan huomaamaton ja vähentää pinnan heijastumista. A4M-versio on erityisen sopiva käytettäväksi aggressiivisissa ympäristöissä.

Tekninen eritelmä

Perusrunko

  • AlumiiniAL
    Sorvattu, Anodisoitu, mustaS
  • Ruostumaton teräsA4 AISL 316L
    SorvattuM

Suojakansi
Termoplastinen elastomeeri (TPE)

  • Kovuus ≈ 75 Shore A
  • Musta

RoHS

Tilauksesta

  • d1 = 25 / 32, ruostumaton teräs, ESD-suojakannella
Piilota tekninen piirros
GN 440 Laitteiden jalat, alumiini / ruostumaton teräs, kumikannella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Rsuojakannella, liukueste
Näytä / piilota sarakkeet
d1h1d2d3
Läpireikä
ruuville
h2h3t min.Staattinen kuormituskapasiteetti
kN
1616M 4M 311480,25
1624M 4M 319480,25
2020M 5M 4144100,4
2030M 5M 4244100,4
2525M 6M 5174,7120,7
2540M 6M 5324,7120,7
3232M 8M 6235,7161,6
3250M 8M 6415,7161,6

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Pituus h1
Kierre d2
Tyyppi

Materiaali


Pinta
Läpimitta d1
Pituus h1
Kierre d2
Tyyppi

Materiaali


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,63 €
plus ALV 1,45 €
brutto 9,08 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,04 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
  • 220 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 221 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 440-16-16-M4-R-ALSGN 440-16-16-M4-R-A4MGN 440-16-24-M4-R-ALSGN 440-16-24-M4-R-A4MGN 440-20-20-M5-R-ALSGN 440-20-20-M5-R-A4MGN 440-20-30-M5-R-ALSGN 440-20-30-M5-R-A4MGN 440-25-25-M6-R-ALSGN 440-25-25-M6-R-A4MGN 440-25-40-M6-R-ALSGN 440-25-40-M6-R-A4MGN 440-32-32-M8-R-ALSGN 440-32-32-M8-R-A4MGN 440-32-50-M8-R-ALSGN 440-32-50-M8-R-A4M

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa