GN 815 Pressori a molla Acciaio INOX, con collare, con intaglio

Pressori a molla GN 815: Acciaio INOX, con collare, con intaglio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pressori a molla GN 815 vengono utilizzati come arresti, elementi di spinta o espulsori.

Il collare indica una determinata posizione di installazione.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 303


Sfera
Acciaio INOX AISI 420C
temprato


RoHS

Accessorio

GN 3492 Flange di posizionamento (Acciaio INOX)

Nascondi disegno tecnico
GN 815 Pressori a molla, acciaio INOX, con collare, con intaglio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NIAcciaio INOX, carico della molla standard
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2l3w
compressione
Carico molla in N ≈
Iniziale

Finale
M 42,566,5350,8814
M 5388,546,70,9814
M 63,51095-11118
M 84,513115,5-1,51831
M 10616146-22445
M 12818157-2,52649

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Tipo

Specifiche

Filettatura d1
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,12 €
più IVA 0,97 €
lordo 6,09 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181552
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
  • 541 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 5697 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 5698 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 815-M4-NIGN 815-M5-NIGN 815-M6-NIGN 815-M8-NIGN 815-M10-NIGN 815-M12-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico