GN 724.10 Sulkuhakas Teräs / ruostumaton teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille viistetyllä tapilla

Sulkuhakas GN 724.10: Teräs / ruostumaton teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille viistetyllä tapilla
Pinta (materiaali): ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Sulkuhakas GN 724.10 käytetään yhdessä jousisalpojen ja sarjan GN 724 ff indeksitappien kanssa silloin, kun käyttösovellus vaatii lukuisia indeksointiasentoja tai salpoja. Standardilehdessä esitetyn yhdistelmävaihtoehdon mukainen viistetyn tapin suunta tulee ottaa huomioon salpaa valittaessa.

Kuusiolla varustetuilla pitkittäisrei”illä on mahdollista suorittaa kiinnitys kuusiokoloruuveilla ISO 4762, kuusiokantaruuveilla DIN 931 tai kuusiomuttereilla DIN 934.

Tekninen eritelmä

Tarkkuusvalettu teräs

  • Sinkitty, sinipassivoituZB
  • Sinkitty ja jauhepinnoitettu
    Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySW

Ruostumaton teräs, tarkkuusvaluNI AISI CF-8


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 724.10 Sulkuhakas, teräs / ruostumaton teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille viistetyllä tapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIndeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille viistetyllä tapilla yläosa / alaosa
BIndeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille viistetyllä tapilla oikea / vasen
Näytä / piilota sarakkeet
b1sb2 +0,3h1h2h3k1k2k3l1l2mAvainväli A/Ft
13206,5107,51,5192,51,54826,5341011
2030101514527,5328040551717

Koonti ja hinta

Leveys b1
Leveys s
Tyyppi


Pinta (materiaali)



Leveys b1
Leveys s
Tyyppi


Pinta (materiaali)



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,60
plus ALV 0,49 €
brutto 3,09 €
Varastossa
Paino: 0,054 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73259990
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 724.10-13-20-A-ZBGN 724.10-13-20-A-SWGN 724.10-13-20-A-NIGN 724.10-13-20-B-ZBGN 724.10-13-20-B-SWGN 724.10-13-20-B-NIGN 724.10-20-30-A-ZBGN 724.10-20-30-A-SWGN 724.10-20-30-A-NIGN 724.10-20-30-B-ZBGN 724.10-20-30-B-SWGN 724.10-20-30-B-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa