GN 724.10 Cran d'arrêtes Acier / inox, pour doigts d'indexage / doigts d'indexage à came avec goupille chanfreinée

Cran d'arrêtes GN 724.10: Acier / inox, pour doigts d'indexage / doigts d'indexage à came avec goupille chanfreinée
Surface (matériau): ZB - Zingué, passivé bleu
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Si l'application nécessite plusieurs positions d'indexation ou plusieurs loquets, les cran d'arrêtes GN 724.10 sont combinées avec des loquets à ressort et des doigts d'indexage de la série GN 724 ff. Le choix du loquet doit tenir compte de l'orientation de la goupille chanfreinée parmi les combinaisons possibles présentées dans la feuille de normes.

La fixation est assurée par des vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762, des vis à tête hexagonale DIN 931 ou des écrous hexagonaux DIN 934 insérés dans les fentes hexagonales.

Spécifications

Acier, moulage de précision

  • Zingué, passivé bleuZB
  • Zingué et fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSW

Moulage de précision inoxNI AISI CF-8


RoHS

Masquer schéma technique
GN 724.10 Cran d'arrêtes, acier / inox, pour doigts d'indexage / doigts d'indexage à came avec goupille chanfreinée schéma

Options d'article/Tableau

Type

APour doigts d'indexage / doigts d'indexage à came avec goupille chanfreinée haut/bas
BPour doigts d'indexage / doigts d'indexage à came avec goupille chanfreinée droite/gauche
Afficher/Masquer colonnes
b1sb2 +0,3h1h2h3k1k2k3l1l2mA/Ft
13206,5107,51,5192,51,54826,5341011
2030101514527,5328040551717

Configuration et prix

Largeur b1
Largeur s
Type


Surface (matériau)



Largeur b1
Largeur s
Type


Surface (matériau)



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,60
plus TVA 0,49 €
brute 3,09 €
Poids: 0,054 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73259990
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 76 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 77 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 724.10-13-20-A-ZBGN 724.10-13-20-A-SWGN 724.10-13-20-A-NIGN 724.10-13-20-B-ZBGN 724.10-13-20-B-SWGN 724.10-13-20-B-NIGN 724.10-20-30-A-ZBGN 724.10-20-30-A-SWGN 724.10-20-30-A-NIGN 724.10-20-30-B-ZBGN 724.10-20-30-B-SWGN 724.10-20-30-B-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique