GN 724.10 Fermos Acciaio/acciaio INOX, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva con perno smussato

Fermos GN 724.10: Acciaio/acciaio INOX, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva con perno smussato
Superficie (materiale): ZB - Zincata, passivata blu
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I fermos GN 724.10 si combinano con i pistoncini di posizionamento a molla con leva e i pistoncini di posizionamento a molla della serie GN 724 quando l'applicazione richiede più posizioni di bloccaggio o di chiusura. Nella scelta del fermo, tenere conto dell'orientamento del perno smussato secondo le opzioni di combinazione mostrate sul foglio di normalizzazione.

I fori asolati esagonali consentono il fissaggio con viti a testa cilindrica ISO 4762, viti a testa esagonale DIN 931 o dadi esagonali DIN 934.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio

  • Zincata, passivata bluZB
  • Zincato, rivestimento con polveri
    Colore nero, RAL 9005, finitura strutturataSW

Fusione di precisione in acciaio INOXNI AISI CF-8


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 724.10 Fermos, acciaio/acciaio INOX, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva con perno smussato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APer pistoncini di posizionamento a molla/pistoncini di posizionamento a molla con leva e perno smussato in alto/in basso
BPer pistoncini di posizionamento a molla/pistoncini di posizionamento a molla con leva e perno smussato a destra/a sinistra
Mostra / Nascondi colonne
b1sb2 +0,3h1h2h3k1k2k3l1l2mA/Ft
13206,5107,51,5192,51,54826,5341011
2030101514527,5328040551717

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b1
Larghezza s
Tipo


Superficie (materiale)



Larghezza b1
Larghezza s
Tipo


Superficie (materiale)



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,60
più IVA 0,49 €
lordo 3,09 €
Peso: 0,054 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73259990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 625 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 626 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 724.10-13-20-A-ZBGN 724.10-13-20-A-SWGN 724.10-13-20-A-NIGN 724.10-13-20-B-ZBGN 724.10-13-20-B-SWGN 724.10-13-20-B-NIGN 724.10-20-30-A-ZBGN 724.10-20-30-A-SWGN 724.10-20-30-A-NIGN 724.10-20-30-B-ZBGN 724.10-20-30-B-SWGN 724.10-20-30-B-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico