GN 724.10 Contrapiezas Acero / acero inoxidable, para posicionadores / pestillos de retención con pivote achaflanado

Contrapiezas GN 724.10: Acero / acero inoxidable, para posicionadores / pestillos de retención con pivote achaflanado
Superficie (material): ZB - Zincado, pasivado azul
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las contrapiezas GN 724.10 se combinan con posicionadores de muelle y posicionadores de la serie GN 724 y siguientes cuando la aplicación requiere múltiples posiciones de retención o pestillos. Al seleccionar el pestillo, debe tenerse en cuenta la orientación del pivote achaflanado correspondiente a las opciones de combinación que se muestran en la hoja de datos normalizados.

Los orificios ranurados con hexágono permiten la fijación con tornillos allen ISO 4762, tornillos de cabeza hexagonal DIN 931 o tuercas hexagonales DIN 934.

Especificación

Fundición de acero de precisión

  • Zincado, pasivado azulZB
  • Zincado y con revestimiento en polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW

Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 724.10 Contrapiezas, acero / acero inoxidable, para posicionadores / pestillos de retención con pivote achaflanado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APara posicionadores / pestillos de retención con pivote achaflanado arriba/abajo
BPara posicionadores / pestillos de retención con pivote achaflanado derecha/izquierda
Mostrar / ocultar columnas
b1sb2 +0,3h1h2h3k1k2k3l1l2mA/Ft
13206,5107,51,5192,51,54826,5341011
2030101514527,5328040551717

Estructura y precio

Ancho b1
Ancho s
Tipo


Superficie (material)



Ancho b1
Ancho s
Tipo


Superficie (material)



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,60
más IVA 0,49 €
bruto 3,09 €
Peso: 0,054 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73259990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 63 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 64 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 724.10-13-20-A-ZBGN 724.10-13-20-A-SWGN 724.10-13-20-A-NIGN 724.10-13-20-B-ZBGN 724.10-13-20-B-SWGN 724.10-13-20-B-NIGN 724.10-20-30-A-ZBGN 724.10-20-30-A-SWGN 724.10-20-30-A-NIGN 724.10-20-30-B-ZBGN 724.10-20-30-B-SWGN 724.10-20-30-B-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada