GN 252 Sulkutulpat Teräs

Sulkutulpat GN 252: Teräs
Tyyppi: A - ilman kierteen pinnoitusta
Piilota tekninen piirros
GN 252 Sulkutulpat, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kierteen pinnoitusta
PRBkierteen pinnoituksella (kierrelukite, polyamidi)
Näytä / piilota sarakkeet
dhavainväli A/F
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214
M 30 x 1,51217
M 33 x 1,51217

Koonti ja hinta

Kierre d
Tyyppi


Kierre d
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,26
plus ALV 0,24 €
brutto 1,50 €
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 997 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 998 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 252-M12x1,5-AGN 252-M12x1,5-PRBGN 252-M16x1,5-AGN 252-M16x1,5-PRBGN 252-M20x1,5-AGN 252-M20x1,5-PRBGN 252-M24x1,5-AGN 252-M24x1,5-PRBGN 252-M27x1,5-AGN 252-M27x1,5-PRBGN 252-M30x1,5-AGN 252-M30x1,5-PRBGN 252-M33x1,5-AGN 252-M33x1,5-PRB

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa