GN 252 Verschlussschrauben Stahl

Verschlussschrauben GN 252: Stahl
Form: A - ohne Gewindebeschichtung

Produktbeschreibung

Bei der Gewindesicherung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlussschraube entgegengewirkt.

Ausführung

Stahl

  • gehärtet
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 252 Verschlussschrauben, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gewindebeschichtung
PRBmit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)
Spalten ein-/ausblenden
dhsw
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214
M 30 x 1,51217
M 33 x 1,51217

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d
Form


Gewinde d
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,26
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,24 €
brutto 1,50 €
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 997 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 998 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 252-M12x1,5-AGN 252-M12x1,5-PRBGN 252-M16x1,5-AGN 252-M16x1,5-PRBGN 252-M20x1,5-AGN 252-M20x1,5-PRBGN 252-M24x1,5-AGN 252-M24x1,5-PRBGN 252-M27x1,5-AGN 252-M27x1,5-PRBGN 252-M30x1,5-AGN 252-M30x1,5-PRBGN 252-M33x1,5-AGN 252-M33x1,5-PRB

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern