Sonderschrauben für den Maschinenbau

Ganter bietet eine große Auswahl an Sonder- und Spezialschrauben, die speziell auf die hohen Anforderungen des Maschinen- und Anlagenbaus zugeschnitten sind.

Mit ihrem umfangreichen Sortiment an Verbindungselementen stellt Ganter sicher, dass für jede Anwendung die optimale Lösung zur Verfügung steht.

Augenschrauben

Augenschrauben, auch Ösenschrauben oder Ringschrauben genannt, verfügen über vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinenbau und bei der Entwicklung von Vorrichtungen. Insbesondere durch die Verwendung von Bundschrauben GN 732.1 als Lagerbolzen lassen sich schnell und kostengünstig entsprechende Lagerstellen realisieren. Ganter bietet Augenschrauben aus brüniertem Stahl oder Edelstahl an. Sie sind in den Normgrößen M5 - M24 verfügbar. Gängige Größen sind vor allem die Augenschrauben M8, die Augenschrauben M10 und die Augenschrauben M12. Ergänzt wird das Sortiment durch Augenschrauben mit langem Gewinde GN 1524, welches die Einstellmöglichkeiten dieser Normteile bei Bedarf weiter erhöht.

Passschrauben

Passschrauben sind präzisionsgefertigte Schrauben, die für Anwendungen verwendet werden, bei denen eine exakte Positionierung und formschlüssige Verbindung notwendig ist. Sie haben einen geschliffenen Schaft, der genau auf das Maß des Bohrlochs abgestimmt ist, um ein Spiel zu minimieren und eine feste, positionsgenaue Verbindung zwischen Bauteilen zu gewährleisten. Diese Schrauben werden häufig in Maschinenbau, Werkzeugbau, bei der Montage von Konstruktionen sowie im Motorsport eingesetzt, bei denen die Lage der Bauteile exakt zueinander ausgerichtet sein muss.

Druckschrauben

Druckschrauben sind spezielle Schrauben, die dazu verwendet werden, Druck oder Kraft gezielt auf ein Bauteil auszuüben, ohne dabei eine feste Verbindung herzustellen. Druckschrauben von Ganter haben wahlweise einen Messing- oder Kunststoff-Druckzapfen oder einen abgerundeten Durckzapfen, der auf das zu drückende Element wirkt. Dadurch werden Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden. Diese Schrauben kommen häufig in Spannvorrichtungen, Klemmen oder bei der Positionierung von Werkstücken zum Einsatz, wo sie durch das Anziehen Druck ausüben, um Bauteile in einer bestimmten Position zu halten oder zu fixieren, ohne sie zu beschädigen.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Produkte filtern
Werkstoff
Schraubenart
Gewinde (von - bis) Gewinde
Schraubenlänge (von - bis) Schraubenlänge
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Augenschrauben, Passschrauben und Druckschrauben?

Augenschrauben, Passschrauben und Druckschrauben unterscheiden sich hinsichtlich Aufbau und Anwendung.

Eigenschaften von Augenschrauben

Augenschrauben wie DIN 444 oder GN 1524 besitzen einen geschlossenen Ring oder ein Auge als Kopf. Sie dienen im Maschinen- und Anlagenbau als Befestigungspunkt für Lasten oder als flexible Lagerstelle, zum Beispiel zum schnellen Einhängen von Bauteilen. So lässt sich eine vielseitige Verbindung einfach herstellen.

Merkmale und Nutzen von Passschrauben

Passschrauben, etwa ISO 7379, zeichnen sich durch einen präzise gefertigten Schaft mit enger Toleranz aus. Damit sorgen sie für eine spielfreie Verbindung und exakte Positionierung von Bauteilen. Sie werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo Bauteile wiederholgenau montiert oder sicher fixiert werden müssen, etwa im Vorrichtungsbau oder bei Montageeinheiten. Dadurch können Sie reproduzierbare Montageergebnisse erreichen und Passungen zuverlässig sichern.

Eigenschaften von Druckschrauben

Druckschrauben – im Ganter-Portfolio z. B. GN 605 oder GN 913.3 – verfügen am Ende über spezielle Zapfen, Kugeln oder Druckstücke. Sie sind darauf ausgelegt, Kräfte schonend auf Flächen zu übertragen, ohne die Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden. Das ermöglicht das temporäre Spannen, Fixieren oder Klemmen von Werkstücken, ohne deren Oberfläche zu beschädigen. So können Sie empfindliche oder lackierte Bauteile sicher spannen und flexibel positionieren.

Typische Einsatzbereiche im Maschinen- und Anlagenbau

  • Augenschrauben: Lagerpunkte, Anschlagstellen, Aufnahme von Zug- oder Gewichtskräften
  • Passschrauben: Montagen mit engen Positionieranforderungen, spielfreie Verbindungen im Vorrichtungsbau
  • Druckschrauben: Spannung und Fixierung ohne feste Verbindung, Oberflächenschutz bei empfindlichen Bauteilen

Dadurch können Sie für jeden Konstruktionsfall das passende Verbindungselement wählen und die Montageprozesse gezielt an die technischen Anforderungen anpassen. Das erhöht die Sicherheit sowie Präzision und erleichtert den flexiblen Aufbau technischer Anlagen.

Für welche Anwendungen eignen sich Augenschrauben, Passschrauben und Druckschrauben besonders?

Augenschrauben, Passschrauben und Druckschrauben eignen sich besonders für technische Aufgaben, bei denen präzises Positionieren, sicheres Befestigen und gezieltes Einleiten von Kräften im Maschinen- und Anlagenbau gefordert sind. Jede Schraubenart erfüllt dabei spezifische Funktionen und bringt Vorteile für unterschiedlichste Konstruktions- und Montageanforderungen mit.

Anwendungen für Augenschrauben

  • Augenschrauben nach DIN 444 und GN 1524 werden verwendet, um schnelle und belastbare Lager- oder Haltepunkte zu schaffen. Sie lassen sich zuverlässig als Befestigungspunkte für Lasten, als Aufnahme für Gelenkbolzen oder als Umlenkstelle in Baugruppen einsetzen.
  • Durch die ausgeprägte Öse ist eine flexible Gestaltung von Lagerstellen möglich, etwa für Dreh- oder Schwenkanwendungen.

Dadurch kann der Anwender in Montage- und Vorrichtungssystemen Befestigungs- und Lagerpunkte gezielt anpassen und schnell umrüsten – ideal überall dort, wo temporäre oder abnehmbare Verbindungslösungen gefordert sind.

Anwendungen für Passschrauben

  • Passschrauben nach ISO 7379 sowie Bundschrauben GN 732.1 dienen zur spielfreien und wiederholbar genauen Fixierung von Bauteilen, etwa bei der Positionierung von Maschinenkomponenten, Führungselementen oder Werkzeugaufnahmen.
  • Sie verbinden Bauteile exakt und verhindern durch die enge Toleranz Fluchtungsfehler oder Relativbewegungen.

So lässt sich eine hohe Montagegenauigkeit erreichen, was bei Konstruktionen mit wiederholbarer Genauigkeitsanforderung, wie Führungsleisten oder Justierverbindungen, unerlässlich ist. Dadurch können Anwender flexible und präzise Baugruppen realisieren.

Anwendungen für Druckschrauben

  • Druckschrauben wie die Kugelspannschrauben GN 605, GN 606 oder Verschlussschrauben GN 252 ermöglichen das kraftschonende Spannen, Halten oder Abstützen ohne fixierende Verbindung zwischen Schraubenende und Gegenstück.
  • Die abgerundeten, beweglichen oder aus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigten Druckflächen schützen empfindliche Oberflächen und erlauben eine dosierte Krafteinleitung in Vorrichtungen oder Spannsystemen.

Dadurch können Sie Werkstücke oder Bauteile sicher fixieren, ohne Beschädigungen zu riskieren – vor allem bei häufig wechselnden oder empfindlichen Werkstücken im Spann-, Montage- oder Prüfbetrieb.

Nutzen im technischen Alltag

  • Augenschrauben, Passschrauben und Druckschrauben lassen sich flexibel und zielgenau in unterschiedlichste Montage-, Spann- oder Lageraufgaben integrieren.
  • Sie erhöhen die Positioniergenauigkeit beim Aufbau modularer Anlagen und erleichtern die sichere Kraftübertragung oder das schonende Spannen empfindlicher Komponenten.
  • Ideal überall dort, wo wechselnde Anforderungen, hohe Präzision oder Bauteilschutz im Vordergrund stehen.

So können Sie die Produktivität und Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen gezielt steigern und effizient auf verschiedene Bau- und Konstruktionsaufgaben reagieren.

Wie funktionieren Passschrauben zur formschlüssigen Verbindung von Bauteilen?

Passschrauben wie die ISO 7379 ermöglichen eine formschlüssige und präzise Verbindung von zwei Bauteilen, indem sie über einen zylindrischen, bearbeiteten Schaft verfügen, der mit sehr geringer Toleranz ausgeführt ist. Diese Passschrauben werden in genau im Durchmesser abgestimmte Passbohrungen eingesetzt, sodass die Schraube dort exakt geführt wird, ohne Spiel zuzulassen.

Technische Funktion von Passschrauben

  • Der Schaft der Passschraube besitzt einen präzisen Durchmesser, der auf die Maßhaltigkeit der Bohrungen abgestimmt ist.
  • Beim Einsetzen füllt die Passschraube die Bohrung vollständig aus – das verhindert jede Relativbewegung in radialer Richtung.
  • Das Gewinde liegt ausschließlich im hinteren Schraubenabschnitt und dient dem Anziehen und axialen Verspannen der Bauteile.

Vorteile im Maschinen- und Anlagenbau

  • Exakte, wiederholgenaue Bauteilpositionierung auch nach mehrmaligem Lösen und Montieren.
  • Kraftschlüssige und vor allem formschlüssige Verbindung für höchste Positioniergenauigkeit.
  • Ideal für Aufbauten, Maschinenverbindungen, Wechselbackensysteme und Vorrichtungsbau.

Praktischer Nutzen für Anwender

Durch den exakten Sitz der Passschraube wird verhindert, dass sich verbundene Komponenten unter Last oder durch Vibrationen gegeneinander verschieben können. So können Sie Maschinenbauteile dauerhaft präzise ausrichten und verbinden, ohne dass Spiel entsteht oder die Verbindung an Genauigkeit verliert. Typisch ist das im Vorrichtungsbau, wo Bauteile oft reproduzierbar exakt positioniert und fixiert werden müssen.

Wie wählt man die passende Passschraube für ein Bohrloch aus?

Passschrauben werden eingesetzt, um spielfreie und exakt positionierte Verbindungen zwischen Maschinenelementen herzustellen. Für die Auswahl der passenden Passschraube für ein Bohrloch ist die Genauigkeit der Führung und die sichere Kraftübertragung wesentlich.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl von Passschrauben

  • Der Schaftdurchmesser der Passschraube (z. B. ISO 7379, Passschrauben mit Bund, Stahl oder Edelstahl) muss exakt zum Durchmesser des Bohrlochs passen. Ein enger Toleranzbereich sorgt für spielfreien Sitz.
  • Die Länge des Passschaftes sollte dem Bauteil entsprechen, um eine sichere Führung zu gewährleisten. Der Schaft reicht idealerweise durch beide zu verbindenden Teile.
  • Der Bund der Passschraube bietet zusätzliche Auflagerfläche. So kann die Verbindung axial geführt und stabilisiert werden.
  • Das metrische Gewinde der Passschraube dient nur dem Anziehen, die eigentliche Zentrierung erfolgt durch den Schaft.
  • Für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit bieten sich Passschrauben aus Edelstahl nach ISO 7379 an.

Praktischer Nutzen beim Einsatz von Passschrauben

Durch das spielfreie Positionieren der Bauteile mit Passschrauben lässt sich eine präzise Ausrichtung im Maschinen- oder Vorrichtungsbau erreichen. So kann die Maßhaltigkeit, Wiederholgenauigkeit und Funktionalität technischer Baugruppen dauerhaft gesichert werden.

Wenn Sie eine neue Baugruppe zusammenstellen, prüfen Sie zuerst die Bohrungsmaße auf die geforderte Toleranz. Stimmen Sie diese auf den Schaftdurchmesser der ISO 7379 Passschraube ab. Dadurch können Sie Bauteile ohne aufwendiges Ausrichten schnell und exakt montieren – ideal bei Präzisionsaufgaben oder beim häufigen Wechsel von Werkzeugen oder Vorrichtungen.

Wie wird die exakte Positionierung mit Passschrauben sichergestellt?

Passschrauben wie ISO 7379 (Stahl oder Edelstahl) ermöglichen eine exakte Positionierung von Bauteilen. Sie besitzen einen präzise gefertigten Schaft mit enger Toleranz zum Aufnahmeloch. Beim Einsetzen entsteht eine spielfreie Passung zwischen Schraube und Loch. Durch diese Pass- oder Führungseigenschaft werden die zu verbindenden Bauteile in ihrer Position exakt fixiert. Die Schraube übernimmt sowohl die Befestigungs- als auch die Zentrierfunktion. Dadurch lassen sich Fertigungstoleranzen bei der Montage ausgleichen und eine hochgenaue Ausrichtung realisieren.

Nutzen im Maschinen- und Anlagenbau

  • Sichere Reproduzierbarkeit bei wiederholten Auf- und Abbauvorgängen.
  • Verhindert ungewolltes Verdrehen oder Verschieben der Bauteile.
  • Steigert Montagepräzision und minimiert Nachjustageaufwand.

Dadurch können Sie Funktionsbaugruppen schnell und ohne Nachjustieren montieren, etwa beim Wechseln von Vorrichtungen oder bei der Werkzeugaufnahme. Ideal geeignet ist dies für Montage- und Vorrichtungsaufgaben, bei denen Präzision und wiederholbare Genauigkeit gefordert sind.

Wie verhindern Druckschrauben Beschädigungen am Werkstück?

Druckschrauben verhindern Beschädigungen am Werkstück, indem sie eine Krafteinleitung ohne direktes Einschnüren oder Verpressen der Auflagefläche ermöglichen. Durch spezielle Konstruktionsmerkmale wie kugelförmige oder bewegliche Druckzapfen bleibt das Werkstück beim Spannen oder Positionieren unversehrt.

Druckschrauben: Technische Funktion und Aufbau

  • Bei Normteile wie GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 und GN 933.5 trennt ein beweglicher oder drehbar gelagerter Zapfen das drehende Schraubengewinde von der Kontaktfläche zum Werkstück.
  • Druckflächen sind je nach Ausführung aus gehärtetem Stahl, Messing oder Kunststoff gefertigt. Diese Materialien verhindern das Verkratzen empfindlicher Oberflächen.
  • Bei Kugelspannschrauben (GN 605, GN 606) gewährleistet eine frei gelagerte Kugel im Schraubenkopf eine gleichmäßige, punktförmige Kraftübertragung auf das Werkstück.

Praxisnutzen für Maschinen- und Anlagenbau

Dadurch können Sie Werkstücke spannen, fixieren oder positionieren, ohne ihre Oberfläche zu beschädigen. So eignet sich der Einsatz ideal überall dort, wo optische Güte, Maßhaltigkeit oder Funktionsschichten am Bauteil erhalten bleiben müssen – etwa im Vorrichtungsbau, bei Montagehilfen oder Prüfvorrichtungen.

Typische Szenarien für druckschonendes Spannen

  • Positionierschrauben mit Kunststoff- oder Messingaufsätzen schützen empfindliche Werkstoffoberflächen bei Montage- und Prüfaufgaben.
  • Kugelspannschrauben ermöglichen bauteilschonendes Spannen bei leichten Verkippungen oder Ungenauigkeiten im Aufbau.
  • Einstellvorgänge an empfindlichen Führungsbahnen oder Justageflächen laufen risikolos ab.

So erreichen Sie eine verlässliche Fixierung, ohne Druckstellen oder Markierungen auf dem Werkstück zu hinterlassen.

In welchen Bereichen werden Druckschrauben besonders häufig eingesetzt?

Druckschrauben kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo eine Krafteinleitung auf Bauteile ohne feste Verschraubung gefordert ist. Typische Anwendungsbereiche sind der Vorrichtungsbau, Montage- und Spanntechniken sowie Justiereinheiten in Maschinen und Anlagen. Anwender nutzen Druckschrauben, wenn Bauteile positioniert, gespannt oder fixiert werden müssen, ohne deren Oberfläche zu beschädigen.

Praktische Vorteile von Druckschrauben

  • Druckschrauben wie GN 913.3, GN 913.5, GN 913.2 und GN 933.5 ermöglichen eine schonende, punktuelle Krafteinleitung durch spezielle Auflagen wie Messing-, Kunststoff- oder Kugelzapfen.
  • Dadurch lassen sich empfindliche Oberflächen schützen und Spannstellen individuell anpassen.
  • Mit Kugelspannschrauben GN 605 und GN 606 können Sie Bauteile flexibel und zuverlässig klemmen – die Kugel passt sich an schräge oder gewölbte Oberflächen an, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert.

Was bedeutet das in der Praxis?

So können Sie mit Druckschrauben in Werkstückaufnahmen schnelle, beschädigungsfreie Spannungen realisieren oder bei Montagearbeiten flexibel auf unterschiedliche Geometrien reagieren. In Maschinen und Anlagen sorgt der gezielte Krafteintrag für eine hohe Sicherheit und gleichbleibende Fixierung, ohne das Werkstück zu beeinträchtigen. Dadurch wird die Prozesssicherheit verbessert und die Lebensdauer empfindlicher Komponenten erhöht.

Wie unterscheiden sich Ganter Druckschrauben von herkömmlichen Druckbolzen?

Ganter Druckschrauben, wie sie in den Ausführungen GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 und GN 933.5 angeboten werden, unterscheiden sich von herkömmlichen Druckbolzen durch den konstruktiven Aufbau und die gezielte bauteilschonende Kraftübertragung. Druckschrauben verfügen über spezielle Auflageflächen, etwa gehärtete, Messing- oder Kunststoffzapfen oder Kugelzapfen. Diese Zapfen minimieren die Beschädigung empfindlicher Werkstücke bei Spann- oder Halteaufgaben. Anders als herkömmliche Druckbolzen, die meist eine starre, plane Druckfläche besitzen und so Kontaktflächen verformen oder beschädigen können, bieten Ganter Druckschrauben eine flexible und schonende Anpassung an unterschiedliche Oberflächen.

Technische Unterschiede zu herkömmlichen Druckbolzen

  • Integrierte Zapfen am Gewindestift sorgen für punktuelle, bauteilschonende Kraftübertragung.
  • Kugel- oder Zapfenköpfe folgen leichten Winkelfehlern, was eine gleichmäßige Anpressung auf nicht perfekte Flächen ermöglicht.
  • Materialkombinationen wie Messing oder Kunststoff am Zapfen erhöhen Oberflächenschutz und verhindern Abriebspuren.

Nutzen für Anwender im Maschinen- und Anlagenbau

  • Empfindliche Bauteile lassen sich sicher fixieren, ohne sichtbare Eindrücke zu hinterlassen.
  • Feinausrichtung und Nachjustage sind durch die beweglichen Köpfe und Zapfen ohne Neupositionierung möglich.
  • Schraubbare Ausführung erlaubt den schnellen Austausch oder eine Anpassung je nach Anwendung.

Vorteile der Ganter Druckschrauben in der Praxis

Dadurch können Sie Spannaufgaben präzise und oberflächenschonend lösen, etwa beim Einspannen polierter Maschinenteile, bei Montagevorrichtungen oder als verstellbare Lagerpunkte für bewegliche Konstruktionen. Die drehbaren Zapfen erleichtern das Einspannen unregelmäßiger Werkstücke und bieten bei häufigem Wechsel der Spannaufgabe einen deutlichen Vorteil in Bezug auf Flexibilität und Teile- oder Oberflächenschutz. Ideal bei Anwendungen, bei denen häufiger Werkzeugwechsel oder wechselnde Konturformen auftreten.

Welche Arten von Augenschrauben bietet Ganter an und in welchen Anwendungen kommen sie typischerweise zum Einsatz?

Ganter bietet Augenschrauben wie DIN 444 aus Stahl und Edelstahl sowie GN 1524 in beiden Werkstoffen mit verlängertem Gewinde. Diese Augenschrauben sind darauf ausgelegt, sichere Befestigungs- und Lagerpunkte an Maschinen oder Gestellen zu schaffen. Die geschlossene Öse dient zum schnellen Einhängen von Haken, Seilen oder Bauteilen, wodurch sich bewegliche oder feste Anschlagpunkte einfach realisieren lassen.

Technische Merkmale der Augenschrauben

  • DIN 444 Augenschrauben verfügen über eine stabile Öse, die eine zuverlässige Kraftübertragung bei Zugbelastungen ermöglicht.
  • GN 1524 Augenschrauben unterscheiden sich durch ein extra langes Gewinde, das flexible Befestigungslösungen in unterschiedlichen Wandstärken oder Klemmbereichen erlaubt.
  • Beide Ausführungen sind in Stahl und Edelstahl verfügbar, sodass sie sich sowohl für Standardanwendungen als auch für korrosionskritische Einsatzbereiche eignen.

Typische Einsatzbereiche im Maschinenbau

  • Montagepunkte für das Anheben, Versetzen oder Transportieren von Maschinenbauteilen
  • Temporäre Lager- oder Befestigungspunkte, etwa im Vorrichtungs- und Anlagenbau
  • Führungs- und Umlenkstellen für Seile, Ketten oder Hebevorrichtungen

Praktischer Nutzen von Augenschrauben

Durch die Verwendung von Augenschrauben wie DIN 444 und GN 1524 können Befestigungsstellen flexibel positioniert und bei Bedarf schnell gelöst oder umgesetzt werden. Dadurch lässt sich das Umrüsten im technischen Betrieb effizient gestalten. Die geschlossene Form der Öse schützt zudem angebundene Bauteile vor Abrutschen oder Beschädigung. Dies erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Handling schwerer Komponenten. Ideal ist der Einsatz, wenn flexible und sichere Anschlagpunkte benötigt werden, beispielsweise im Werkzeug- und Vorrichtungsbau oder bei Wartungsarbeiten an Maschinen.

Wie stellen Augenschrauben sicher, dass Lager- und Anschlagpunkte zuverlässig sind?

Augenschrauben wie DIN 444 und GN 1524 bieten eine stabile und definierte Verbindung für Lager- und Anschlagpunkte im Maschinen- und Anlagenbau. Das geschlossene Auge am Schraubenkopf nimmt Ringschrauben, Bolzen oder Haken sicher auf und verhindert so ein Herausrutschen der aufgenommenen Komponenten. Dadurch lässt sich eine gleichmäßige Krafteinleitung auf das Bauteil gewährleisten. So können Lagerstellen, Anschlagpunkte oder Befestigungsmöglichkeiten sicher realisiert werden – auch bei häufiger Belastung oder wechselnden Zugrichtungen.

Typische technische Merkmale von Augenschrauben

  • Geschlossener Ring als Kopfform zur sicheren Führung und Aufnahme von Bolzen, Haken oder Seilen.
  • Stahl oder Edelstahl für hohe Stabilität auch bei anspruchsvollen Umgebungen.
  • Verfügbare Varianten mit Standardgewinde oder verlängertem Gewinde (z. B. GN 1524), um individuelle Einbausituationen abzudecken.

Nutzen für den Anwender im Einsatz

  • Die feste, formschlüssige Verbindung beugt ungewolltem Abgleiten oder Lösen vor. So bleibt der Anschlagpunkt dauerhaft zuverlässig.
  • Der Anwender kann Lagerpunkte flexibel setzen und langfristig beanspruchen, ohne dass sich die Schraube löst oder verschleißt.
  • Ideal im Vorrichtungsbau, bei Transportösen oder zur Aufnahme von Umlenkrollen: Selbst bei wechselnden Belastungen bleibt die Verbindung form- und kraftschlüssig stabil.

Was bedeutet das in der Praxis?

Mit Augenschrauben richten Sie sichere Anschlagpunkte ein, an denen Lastaufnahmemittel, Umlenkrollen oder Maschinenteile dauerhaft und zuverlässig bewegt, gehalten oder positioniert werden – ohne Gefahr eines unbeabsichtigten Lösens. Dadurch erhöhen Sie die Prozesssicherheit, vermeiden Stillstände und erleichtern die Montage sowie Wartung von Anlagen deutlich.

Gibt es Schrauben für hygienisch sensible Bereiche?

Ja, es gibt spezielle Schrauben für hygienisch sensible Bereiche, die gezielt für Umgebungen wie Lebensmittelverarbeitung, Pharma, Medizintechnik und Labore entwickelt wurden. Diese unterscheiden sich von normalen Schrauben durch ihr Design, Material und ihre Reinigungs- bzw. Designeigenschaften, um Kontaminationsrisiken zu minimieren.

Was macht diese Schrauben „hygienisch“?

Hygienisch geeignete Schrauben haben typischerweise:

  • Material Edelstahl A4 / 1.4404 (316L) – hohe Korrosionsbeständigkeit, lebensmittelgerecht.
  • Sehr glatte Oberflächen (Ra < 0,8 µm) – verhindert Haftung von Schmutz und Mikroorganismen.
  • Totraumfreie / dichte Übergänge unter Kopf und Flansch – keine Ritzen, in denen sich Keime sammeln können.
  • Dichtungen (EPDM, H-NBR, FKM) – um das Eindringen von Wasser, Bakterien und Reinigungsfluiden zu vermeiden und die Schraube leicht reinigbar zu halten.
  • EHEDG- und FDA-Konformität/ Zertifizierungen (bzw. konforme Materialien) für hygienische Anwendungen.

Beispiele für geeignete hygienische Schrauben

  • GN 1580 Schrauben, Edelstahl, Hygienic Design
  • GN 1581 Schrauben, Edelstahl, mit niedrigem Kopf, Hygienic Design
  • GN 1582 Schrauben Schrauben, Edelstahl, mit dünnem Schaft zur Verliersicherung, Hygienic Design

Für diese hygienischen Schrauben wurden die speziell entwickelten Steckschlüsseleinsätze GN 3124 sowie die Ringmaulschlüssel GN 3113 konzipiert. Dank der gerundeten Geometrie der Schlüsselflächen wird das Drehmoment in Kombination mit dem verwendeten Aluminiumwerkstoff gleichmäßig und beschädigungsfrei auf den Schraubenkopf übertragen.

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern