Vis d'articulation

Domaines d'application pour la vis d'articulation DIN 444 Les vis d'articulation, également appelés boulons pour anneau de levage, ont une vaste variété d'applications dans la construction et la conception de machines. Utilisées avec les boulons à axe épaulé rectifié GN 732.1, comme par ex.

les boulons de palier, elles créent des points de fixation rapides et peu coûteux.

Achetez en ligne des vis d'articulation Ganter

Ganter propose des vis d'articulation en acier noirci ou en inox. Elles sont disponibles dans les tailles standard allant de M5 à M24. Les dimensions les plus courantes de vis d'articulation sont les M8, M10 et M12. La sélection comprend également des vis d'articulation avec le long boulon fileté GN 1524 pour une gamme étendue de possibilités.

FAQ - Foire aux questions

Filtrer produits
Matériau
Types de vis
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales

FAQ - Foire aux questions

Quelle différence existe-t-il entre les vis d'articulation, les vis épaulées et les boulons de butée ?

Les vis d'articulation, les vis épaulées et les boulons de butée se distinguent par leur conception et leurs applications.

Propriétés des vis d'articulation

Les vis d'articulation telles que les modèles DIN 444 ou GN 1524 sont dotées d'un œillet ou d'un anneau fermé en guise de tête. Utilisées en construction de machines et d'installations, elles servent de points de fixation pour les charges ou de points d'ancrage modulables, par exemple pour le montage rapide de pièces. Elles permettent ainsi de créer facilement des assemblages polyvalents.

Caractéristiques et avantages des vis épaulées

Les vis épaulées, telles que ISO 7379, se caractérisent par une tige de fabrication précise assortie de tolérances strictes. Elles permettent de créer des assemblages sans jeu et de positionner les pièces avec précision. Elles sont principalement utilisées pour monter ou fixer des pièces avec une précision reproductible, par exemple dans la fabrication de gabarits ou sur des unités d'assemblage. Elles garantissent des assemblages reproductibles et des ajustements fiables.

Propriétés des boulons de butée

Les boulons de butée – tels que les boulons GN 605 ou GN 913.3 de Ganter – se terminent par des goujons, des billes ou des patins spéciaux. Ils sont conçus pour exercer une force modérée sur des surfaces sans liaison permanente entre les pièces, ce qui permet de serrer ou de fixer temporairement des pièces sans endommager leur surface. Il est ainsi possible de serrer des pièces en toute sécurité et de les positionner librement, même si elles sont fragiles ou peintes.

Applications courantes en construction de machines et d'installations

  • Vis d'articulation : Points d'ancrage, points de levage, réception des forces de traction et des charges
  • Vis épaulées : Assemblages nécessitant un positionnement précis, assemblages sans jeu dans la construction de gabarits
  • Boulons de butée : Serrage et fixation sans liaison permanente, protection de surface pour les pièces sensibles

Choisissez l'élément de fixation adapté à votre projet et optimisez vos processus d'assemblage en fonction des exigences techniques. Vous gagnerez ainsi en fiabilité et en précision, tout en bénéficiant d'une plus grande souplesse lors de l'installation de vos systèmes techniques.

Dans quels cas les vis d'articulation, les vis épaulées et les boulons de butée sont-ils particulièrement adaptés ?

Les vis d'articulation, les épaulées et les boulons de butée sont particulièrement adaptés aux exigences de positionnement, de fixation et d'application précise des forces des projets de construction de machines et d'installations. Chaque type de vis remplit des fonctions spécifiques et présente des avantages adaptés à différents besoins de conception et d'assemblage.

Applications des vis d'articulation

  • Les vis d'articulation de type DIN 444 et GN 1524 sont utilisées pour créer rapidement des points d'appui ou de maintien solides. Elles peuvent servir de points de fixation fiables de charges, de points d'ancrage pour goupilles de charnières ou renvois dans des assemblages.
  • Dotées d'un large œillet, elles permettent la conception modulable de points d'ancrage, notamment pour les applications impliquant une rotation ou un pivotement.

L'utilisateur peut ainsi régler individuellement les points de fixation et d'ancrage des systèmes d'assemblage et des gabarits, ou les modifier rapidement, ce qui est particulièrement utile pour les solutions de fixation temporaires ou amovibles.

Applications des vis épaulées

  • Les vis épaulées de type ISO 7379 et les axes épaulés rectifiés GN 732.1 permettent une fixation sans jeu, précise et reproductible des composants, par exemple pour positionner des composants de machines, des éléments de guidage ou des porte-outils.
  • Permettant d'assembler les pièces avec une grande précision, leurs faibles tolérances évitent les erreurs d'alignement et les déplacements relatifs.

Cela permet d'obtenir la grande précision d'assemblage indispensable aux mécanismes exigeant un haut degré de reproductibilité, tels que les rails de guidage et les éléments de réglage. Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser des assemblages flexibles et précis.

Applications des boulons de butée

  • Les boulons de butée, tels que les vis à bille orientables GN 605, GN 606 ou les bouchons filetés GN 252, permettent un serrage, un maintien ou un soutien nécessitant peu de force, sans liaison fixe entre l'extrémité de la vis et l'élément complémentaire.
  • Arrondies ou flottantes, les surfaces de pression de différents matériaux protègent les surfaces sensibles et permettent d'appliquer une force contrôlée aux gabarits ou aux systèmes de serrage.

Vous pouvez ainsi fixer des pièces ou des composants en toute sécurité sans risquer de les endommager, en particulier lorsqu'il s'agit de serrer, de monter ou d'inspecter des pièces sensibles ou fréquemment modifiées.

Avantages techniques au quotidien

  • Les vis d'articulation, les vis épaulées et les boulons de butée peuvent s'intégrer facilement et efficacement dans diverses solutions d'assemblage, de serrage ou de support.
  • Améliorent la précision du positionnement dans la construction de systèmes modulaires et facilitent la transmission fiable des forces ou le serrage sans détérioration des composants sensibles.
  • Idéal pour les applications impliquant des contraintes variables, une grande précision ou la protection des pièces.

Ces pièces standard vous permettent d'accroître la productivité et la fiabilité de vos systèmes et de répondre efficacement à un large éventail d'objectifs de conception.

Comment les vis épaulées permettent-elles d'établir une liaison par complémentarité de forme entre les composants ?

Grâce à leurs tiges cylindriques parfaitement usinées, les vis épaulées, telles que le modèle ISO 7379, permettent d'assurer une liaison précise par complémentarité de forme. Ces vis épaulées sont insérées dans des trous dont le diamètre est précisément adapté afin de garantir une insertion précise sans aucun jeu.

Fonction technique des vis épaulées

  • La tige des vis épaulées a un diamètre précis qui correspond à la précision dimensionnelle des trous.
  • Une fois insérée, la vis épaulée remplit complètement le trou, empêchant tout mouvement relatif en direction radiale.
  • Uniquement présent à l'arrière de la vis, le filetage sert à serrer et à exercer une contrainte axiale sur les pièces.

Avantages dans le domaine de la construction de machines et d'installations

  • Positionnement précis et reproductible des pièces, même en cas de pose et de dépose fréquentes.
  • Liaison par ou sans complémentarité de forme pour une précision de positionnement maximale.
  • Idéal pour les accessoires, les raccords de machines, les systèmes de mâchoires interchangeables et la fabrication de gabarits.

Avantages pratiques pour les utilisateurs

L'ajustement précis de la vis épaulée empêche les composants assemblés de se déplacer l'un par rapport à l'autre sous l'effet d'une charge ou de vibrations. Cela permet un alignement et une fixation précis et durables des composants de la machine, sans jeu ni perte de précision au fil du temps. Elles sont couramment utilisées dans la fabrication de gabarits, où les pièces doivent souvent être positionnées et fixées avec une précision reproductible.

Comment choisir une vis épaulée adaptée à un diamètre donné ?

Les vis épaulées servent à réaliser des assemblages sans jeu et parfaitement positionnés entre les éléments d'une machine. Lors du choix d'une vis épaulée adaptée à un diamètre de perçage donné, il est essentiel de garantir un ajustement précis et une transmission fiable de la force.

Critères de choix des vis épaulées

  • Le diamètre de tige de la vis épaulée (par ex., ISO 7379, vis épaulées à collerette, en acier ou en inox) doit correspondre exactement au diamètre du perçage. Une plage de tolérance étroite garantit un ajustement parfait.
  • Pour assurer un bon maintien, la longueur de l'épaulement doit correspondre à l'élément. La tige doit idéalement traverser les deux pièces à assembler.
  • La collerette de la vis épaulée offre une surface de contact supplémentaire. Cela permet d'assurer la stabilité axiale de l'assemblage.
  • Le filetage métrique de la vis épaulée ne sert qu'à serrer, tandis que le centrage proprement dit est assuré par la tige.
  • Pour les applications soumises à des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion, les vis épaulées de Inox conforme à la norme ISO 7379 sont le choix idéal.

Avantages pratiques des vis épaulées

L'utilisation de vis épaulées pour positionner des composants sans jeu permet d'obtenir des alignements précis lors de la construction de machines ou de gabarits. Cela permet de garantir une stabilité dimensionnelle à long terme, la répétabilité et la fonctionnalité des assemblages techniques.

Lors de la conception d'un nouvel assemblage, commencez par vérifier les tolérances relatives à la dimension des trous. Ils doivent être adaptés au diamètre de la tige de la vis épaulée ISO 7379. Le composant pourra alors être assemblé rapidement et avec précision, sans alignements fastidieux, ce qui est particulièrement utile pour les tâches de précision ainsi que pour les changements fréquents d'outils ou de gabarits.

Comment les vis épaulées assurent-elles un positionnement exact ?

Les vis épaulées de type ISO 7379 (Acier ou Inox) permettent un positionnement précis des composants. Dotées d'une tige usinée avec précision, elles présentent une très faible tolérance par rapport à l'alésage récepteur. Une fois insérées, elles permettent d'obtenir un ajustement sans jeu entre la vis et le trou. Grâce à cet ajustement parfait, les pièces assemblées sont parfaitement maintenues en place. Outre la fixation, la vis a également une fonction de centrage. Cela permet de compenser les tolérances de fabrication et d'obtenir un alignement de haute précision.

Avantages en construction de machines et d'installations

  • Fiabilité et reproductibilité des opérations de montage et de démontage récurrentes.
  • Empêche la torsion ou le déplacement accidentel des pièces.
  • Augmente la précision de l'assemblage et minimise le travail de réajustement.

Permettant un assemblage rapide des composants fonctionnels sans ajustements ultérieurs, par exemple lors du changement de gabarits ou d'outils de montage, cette solution est parfaitement adaptée aux tâches d'assemblage ainsi qu'aux gabarits et dispositifs de fixation exigeant précision et reproductibilité.

Comment les boulons de butée empêchent-ils d'endommager une pièce ?

Les boulons de butée évitent d'endommager la pièce en permettant la transmission de la force sans comprimer ou presser directement la surface de contact. Leur conception spéciale à bille ou à tige flottante, notamment, évite toute détérioration de la pièce lors du serrage ou du positionnement.

Boulons de butée : Fonction technique et conception

  • Sur les pièces standard telles que GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 et GN 933.5, un goujon flottant ou pivotant sépare la vis filetée de la surface en contact avec la pièce.
  • Selon la version, les surfaces de contact sont en acier trempé, en laiton ou en plastique. Ces matériaux évitent de rayer les surfaces sensibles.
  • Sur les vis à bille orientables (GN 605, GN 606), la bille flotte librement à l'intérieur de la tête de la vis, ce qui garantit une transmission uniforme de la force exercée sur la pièce via un seul point de contact.

Avantages pratiques pour la construction de machines et d'installations

Ces pièces standard permettent de serrer, fixer ou positionner des pièces sans en endommager la surface. Elles sont donc parfaitement adaptées aux applications nécessitant de préserver la surface, la précision dimensionnelle ou le revêtement des pièces, que ce soit pour la fabrication de gabarits, d'outils d'assemblage ou d'équipements de test.

Cas courants de serrage en douceur

  • Les vis de positionnement dotées de pointes en plastique ou en laiton protègent les surfaces sensibles des pièces lors des opérations d'assemblage et de contrôle.
  • Les vis à bille orientables permettent un serrage en douceur, même lorsque l'installation est légèrement irrégulière ou de travers.
  • Le réglage des glissières de précision ou des surfaces d'alignement peut être effectué en toute sécurité et sans risque.

La pièce est parfaitement maintenue sans aucune trace de pression ni marque sur la surface.

Quels sont les domaines d'utilisation usuels des boulons de butée ?

Les boulons de butée sont généralement utilisés lorsqu'une force doit être appliquée à des composants sans fixation par vis. Ils sont couramment utilisés dans la fabrication de gabarits, les mécanismes de fixation et de serrage, ainsi que les mécanismes de réglage des machines et des installations. Les boulons de butée sont utilisés lorsque des pièces doivent être positionnées, serrées ou immobilisées sans endommager leur surface.

Avantages pratiques des boulons de butée

  • Les boulons de butée tels que GN 913.3, GN 913.5, GN 913.2 et GN 933.5 permettent l'application d'une force localisée à l'aide d'éléments de contact spéciaux, comme des pivots en laiton ou en plastique ou des points de butée sphériques, sans endommager le composant.
  • Cela permet de régler chaque point de serrage individuellement tout en protégeant les surfaces délicates.
  • Les vis à bille orientables GN 605 et GN 606 permettent de fixer des composants entre eux, en souplesse et en toute fiabilité. La bille s'adapte aux surfaces inclinées ou incurvées, ce qui permet d'élargir la gamme d'applications.

Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?

Les boulons de butée peuvent être utilisés pour un serrage rapide dans les porte-pièces sans endommager les pièces, ou dans des solutions de fixation permettant une adaptation flexible à différentes géométries. Utilisés dans des machines et des installations, ils permettent d'appliquer une force ciblée, garantissant ainsi une grande fiabilité et un serrage uniforme sans endommager la pièce. Cela améliore la fiabilité des processus et prolonge la durée de vie des composants sensibles.

Quelle différence existe-t-il entre les boulons de butée Ganter et les boulons de butée conventionnels ?

Disponibles en versions GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 et GN 933.5, les boulons de butée Ganter se distinguent des boulons de butée classiques par leur conception et par la manière dont ils transmettent les forces sans exercer de contrainte sur les composants. Les boulons de butée sont dotés de surfaces de contact spéciales, comme des goujons en laiton ou en plastique, ou encore des points de butée sphériques. Ces goujons minimisent les dommages causés aux pièces sensibles lors des opérations de serrage ou de maintien. Contrairement aux boulons de butée conventionnels, qui présentent généralement une surface de contact rigide et plate susceptible de déformer ou d'endommager les surfaces des composants, les boulons de butée Ganter sont capables de s'adapter avec souplesse et douceur à une grande variété de surfaces.

Différences techniques par rapport aux boulons de butée conventionnels

  • Les goujons intégrés aux vis de pression assurent une transmission très localisée de la force, protégeant ainsi les composants de tout dommage.
  • Les têtes à bille ou à goujon cylindrique s'adaptent aux légers défauts d'alignement, garantissant ainsi une pression de contact uniforme, même sur des surfaces irrégulières.
  • Les combinaisons de matériaux tels que le laiton ou le plastique renforcent la protection de la surface et évitent les marques d'usure.

Avantages pour l'utilisateur dans la construction de machines et d'installations

  • Maintien efficace des pièces délicates sans laisser de traces visibles.
  • Alignement et ajustements précis sans repositionnement grâce aux têtes et aux goujons flottants.
  • Conception à vis permettant un remplacement ou une adaptation rapide selon les besoins.

Avantages pratiques des boulons de butée Ganter

Permettant la mise en œuvre précise de solutions de serrage sans endommager les surfaces, ils sont notamment utilisés pour fixer des pièces mécaniques polies, construire des gabarits d'assemblage ou créer des points d'ancrage réglables pour les mécanismes mobiles. Les goujons rotatifs simplifient le serrage des pièces irrégulières et offrent des avantages significatifs en termes de flexibilité et de protection des pièces et des surfaces lorsque des changements fréquents de serrage sont nécessaires. Idéal pour les applications impliquant des changements d'outils fréquents ou des contours variables.

Quels sont les différents types de vis d'articulation proposés par Ganter et à quoi servent-ils généralement ?

Ganter propose des vis d'articulation telles que les modèles DIN 444 en acier ou en inox, et GN 1524 dans les deux matériaux, avec filetage allongé. Ces vis d'articulation permettent de créer des points de fixation et d'ancrage sûrs sur des machines ou des châssis. L'œillet fermé permet la fixation rapide de crochets, de câbles ou de composants en vue de créer des points de levage dynamiques ou statiques en toute simplicité.

Caractéristiques techniques des vis d'articulation

  • Les vis d'articulation DIN 444 sont dotées d'un œillet fixe qui permet une transmission fiable de la force sous des charges de traction.
  • Dotées d'un filetage extra-long, les vis d'articulation GN 1524 offrent une grande flexibilité de fixation, que ce soit pour des murs de différentes épaisseurs ou des plages de serrage variées.
  • Les deux versions sont disponibles en acier et en inox, ce qui permet de les utiliser aussi bien pour des applications standard que dans des environnements exposés à la corrosion.

Applications courantes en construction de machines

  • Orifices de montage pour le levage, le repositionnement ou le transport des composants de la machine
  • Supports temporaires ou points de fixation, pour la fabrication de gabarits ou d'installations, par exemple.
  • Guidage et renvoi pour câbles, chaînes ou équipements de levage

Avantages pratiques des vis d'articulation

Faciles à dévisser et à déplacer si nécessaire, les vis d'articulation telles que les modèles DIN 444 et GN 1524 permettent un positionnement flexible des points de fixation. Ce qui permet une configuration efficace dans les applications techniques. La forme fermée de l'œillet empêche en outre le glissement ou la détérioration des pièces qui y sont fixées. La sécurité et la fiabilité s'en trouvent renforcées lors de la manipulation de composants lourds. Parmi les applications possibles, on peut citer les installations nécessitant des points de levage modulables et sûrs (construction d'outils et de machines ou travaux de maintenance sur machines, par ex.).

Comment les vis d'articulation garantissent-elles la fiabilité des points d'appui et de levage ?

Les vis d'articulation telles que les modèles DIN 444 et GN 1524 offrent une connexion stable et définie pour les points d'appui et de levage dans la construction de machines et d'installations. L'œillet fermé de la tête de vis peut accueillir des anneaux de levage, des goupilles ou des crochets, empêchant ainsi les composants de glisser. Il en résulte un transfert uniforme de la force sur la pièce. Des points d'ancrage, de levage ou de fixation peuvent ainsi être installés en toute sécurité, même en cas de sollicitations fréquentes ou de changements de direction des charges.

Caractéristiques techniques courantes des vis d'articulation

  • Tête en forme d'anneau fermé permettant de maintenir fermement des goupilles, des crochets ou des câbles.
  • Acier ou inox pour une grande stabilité, même dans des environnements difficiles.
  • Modèles disponibles avec filetage standard ou allongé (par ex. GN 1524) pour répondre aux différentes configurations d'installation.

Avantages pratiques pour les utilisateurs

  • La liaison par complémentarité de forme empêche tout glissement ou relâchement accidentel. Le point de levage reste fiable même après une utilisation prolongée.
  • L'utilisateur peut positionner librement des points d'ancrage capables de supporter des charges prolongées sans desserrage ni usure du boulon.
  • Idéal pour la fabrication de gabarits, pour les œillets de transport ou pour le montage de poulies de renvoi : La liaison par ou sans complémentarité de forme reste fiable et stable, même en cas de variations de charge.

Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?

Les vis d'articulation permettent la création de points d'ancrage sûrs pour suspendre, transporter ou positionner des palans, poulies de renvoi ou pièces de machines de manière stable et fiable, sans risque de détachement intempestif. Elles améliorent considérablement la fiabilité des processus, évitent les temps d'arrêt et simplifient les tâches d'assemblage et de maintenance de vos systèmes.

Existe-t-il des vis pour les zones sensibles du point de vue de l'hygiène ?

Oui, des vis spéciales ont été mises au point pour les environnements sensibles sur le plan de l'hygiène, en particulier pour l'industrie agroalimentaire, les applications pharmaceutiques, les technologies médicales et les laboratoires. Visant à minimiser les risques de contamination, elles se distinguent des vis classiques par leur conception, leur matériau, leur aspect et leurs propriétés en termes de nettoyage.

Qu'est-ce qui rend ces vis « hygiéniques » ?

Les vis hygiéniques présentent généralement les caractéristiques suivantes :

  • Inox A4/316L – haute résistance à la corrosion, sécurité alimentaire.
  • Surfaces très lisses (Ra < 0,8 µm) – empêchent l'adhérence de saletés et de micro-organismes.
  • Têtes de vis ou brides parfaitement ajustées, sans espace vide en dessous – aucun interstice propice à l'accumulation de germes.
  • Joints (EPDM, H-NBR, FKM) – pour empêcher l'entrée d'eau, de bactéries et de liquides de nettoyage et garantir que la vis reste facile à nettoyer.
  • Conformité/certifications EHEDG et FDA (et matériaux conformes) pour les applications hygiéniques.

Exemples de vis hygiéniques adaptées

  • GN 1580 Vis en inox, conception hygiénique
  • GN 1581 Vis en inox à tête plate, conception hygiénique
  • Vis GN 1582 Vis en inox, avec goujon encastré pour la protection contre la perte, conception hygiénique

Des douilles de serrage spéciales GN 3124 et une clé à fourche mixte GN 3113 ont été spécialement conçues pour ces vis hygiéniques. Le matériau de la clé (aluminium) et la forme arrondie de ses surfaces permettent de transmettre le couple de manière uniforme, sans endommager la tête de vis.

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique