Aplicaciones de los tornillos cono ojo DIN 444 Los tornillos con ojo, también llamados tornillos de elevación, tienen una gran variedad de aplicaciones en la construcción y el diseño de máquinas. Cuando se usan con tornillos con resalto de cabeza cilíndrica GN 732.
1 como tornillos de apoyo, crean puntos de fijación rápidos y asequibles.
Compre tornillos de ojo en Ganter
Ganter ofrece tornillos de ojo de acero pavonado o acero inoxidable. Están disponibles en las medidas normalizadas M5 a M24. Las medidas más habituales de los tornillos con ojo son M8, M10 y M12. La selección incluye también tornillos con ojo con tornillo roscado largo GN 1524, que permiten una variedad más amplia de posibilidades.
Los tornillos de ojo, los tornillos de ajuste y los pernos de empuje difieren en su diseño y aplicaciones.
Los tornillos de ojo como DIN 444 o GN 1524 tienen un anillo cerrado u ojo como cabeza del perno. Se utilizan en la construcción de máquinas e instalaciones como puntos de fijación de cargas o puntos de apoyo flexibles, por ejemplo, para el montaje rápido de piezas. Esto facilita la creación de una conexión versátil.
Los tornillos de ajuste, como ISO 7379, se caracterizan por un eje fabricado con precisión y tolerancias estrechas. Esto permite conexiones sin holgura y un posicionamiento preciso de las piezas. Se utilizan principalmente cuando las piezas deben montarse o fijarse de forma fiable con precisión reproducible, como en la construcción de utillajes o en unidades de montaje. Se beneficiará de unos resultados de montaje reproducibles y de unos ajustes bien apretados de forma fiable.
Los pernos de empuje -como los de Ganter GN 605 o GN 913.3 - terminan con pernos, bolas o pies de apriete especiales. Están diseñados para transmitir suavemente fuerzas sobre superficies sin crear una conexión permanente entre las piezas. Esto permite sujetar o asegurar temporalmente las piezas sin dañar su superficie. Puede sujetar con seguridad y posicionar con flexibilidad incluso piezas delicadas o pintadas.
Puede seleccionar el elemento de unión adecuado para cualquier situación de diseño y adaptar eficientemente sus procesos de montaje a los requisitos técnicos. Esto aumenta tanto la fiabilidad como la precisión, al tiempo que facilita la configuración flexible de los sistemas técnicos.
Los tornillos de ojo, los tornillos de ajuste y los pernos de empuje son especialmente adecuados para medidas de construcción de máquinas e instalaciones que requieran un posicionamiento exacto, una fijación segura y una aplicación precisa de las fuerzas. Cada tipo de tornillo cumple funciones específicas y ofrece ventajas para diversos requisitos de diseño y montaje.
Esto permite a los usuarios ajustar individualmente y modificar rápidamente los puntos de sujeción y apoyo en sistemas de montaje y utillajes, una solución ideal cuando se necesitan soluciones de conexión temporales o desmontables.
De este modo, se consigue una gran precisión de montaje, esencial para los mecanismos que requieran una precisión reproducible, como los carriles guía y las uniones de ajuste. De este modo, los usuarios pueden realizar montajes flexibles y precisos.
Esto le permite fijar con seguridad piezas o componentes sin riesgo de daños, especialmente cuando se trata de sujetar, montar o inspeccionar piezas delicadas o que cambian con frecuencia.
Estos componentes estándar le ayudan a aumentar la productividad y fiabilidad de sus sistemas y a responder eficientemente a una amplia gama de objetivos de diseño.
Los tornillos de ajuste como ISO 7379 permiten uniones positivas y precisas entre piezas gracias a ejes cilíndricos mecanizados con tolerancias muy bajas. Estos tornillos de ajuste se insertan en orificios con un diámetro adaptado con precisión para garantizar una inserción precisa sin holgura.
El ajuste preciso de este tornillo impide que los componentes unidos se desplacen entre sí bajo carga o debido a vibraciones. Esto permite una alineación y fijación precisas y duraderas de los componentes de máquina, sin holgura ni pérdida de precisión con el paso del tiempo. Las aplicaciones típicas se encuentran en la construcción de utillajes, donde las piezas deben colocarse y fijarse a menudo con precisión reproducible.
Los tornillos de ajuste se utilizan para crear uniones sin holgura y de posición precisa entre elementos de máquina. A la hora de seleccionar el tornillo de ajuste adecuado para una perforación, es fundamental garantizar un ajuste preciso y una transmisión fiable de la fuerza.
El uso de tornillos de ajuste para posicionar componentes sin juego permite alineaciones precisas en la construcción de máquinas o utillajes. De este modo, se garantiza una estabilidad dimensional duradera, la repetibilidad y la funcionalidad de los conjuntos técnicos.
Cuando diseñe un nuevo montaje, compruebe primero la tolerancia requerida de las dimensiones de los orificios. Adáptelas al diámetro del eje del tornillo de ajuste ISO 7379. De este modo, podrá ensamblar el componente de forma rápida y precisa sin laboriosos trabajos de alineación, lo que resulta ideal para tareas de precisión y cambios frecuentes de herramientas o utillajes.
Los tornillos de ajuste como ISO 7379 (Acero o Acero inoxidable) permiten el posicionamiento preciso de los componentes. Tienen un eje fabricado con precisión con una tolerancia ajustada con respecto al orificio receptor. Una vez insertados, consiguen un ajuste de holgura cero entre el tornillo y el orificio. Gracias a este ajuste perfecto, las piezas unidas quedan firmemente fijadas en su sitio. Además de fijar, el tornillo también cumple una función de centrado. Esto permite compensar las tolerancias de fabricación y lograr una alineación de alta precisión.
Los componentes funcionales pueden montarse rápidamente sin necesidad de ajustes posteriores, como cuando se cambian utillajes o herramientas de montaje. Es ideal para tareas de ensamblaje, así como para utillajes y elementos de fijación que exijan precisión y exactitud reproducible.
Los pernos de empuje evitan daños en la pieza al permitir la transmisión de la fuerza sin constreñir ni presionar directamente la superficie de contacto. Gracias a las características especiales de su diseño, como los pernos esféricos o flotantes, la pieza no sufre daños durante el apriete o el posicionamiento.
Con estos componentes estándar, puede sujetar, asegurar o posicionar piezas sin dañar sus superficies. Esto las hace ideales para aplicaciones que requieran la conservación del aspecto superficial, la precisión dimensional o los revestimientos funcionales de la pieza, como en la construcción de utillajes, dispositivos auxiliares de montaje o elementos de fijación de pruebas.
Se beneficiará de una fijación fiable sin dejar puntos de presión ni marcas en la pieza.
Los pernos de empuje se suelen utilizar cuando hay que aplicar fuerza a componentes sin una conexión por tornillo fija. Las aplicaciones típicas incluyen la construcción de utillajes, mecanismos de montaje y fijación, así como mecanismos de ajuste en máquinas e instalaciones. Los pernos de empuje se utilizan cuando hay que posicionar, sujetar o fijar piezas sin dañar su superficie.
Puede utilizar pernos de empuje en portapiezas para una fijación rápida sin dañar las piezas o en soluciones de montaje para adaptarse con flexibilidad a diversas geometrías. Cuando se utiliza en máquinas e instalaciones, la aplicación dirigida de la fuerza garantiza una alta fiabilidad y una fijación uniforme sin comprometer la pieza. Esto mejora la fiabilidad del proceso y prolonga la vida útil de los componentes sensibles.
Los pernos de empuje de Ganter, que se ofrecen en las versiones GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 y GN 933.5, se diferencian de los pernos de empuje típicos por su diseño y por la forma en que transmiten las fuerzas sin ejercer tensión mecánica sobre los componentes. Los pernos de empuje tienen superficies de contacto especiales, como pernos endurecidos, de latón o plástico, o puntas de apriete esféricas. Estos pernos minimizan los daños a las piezas delicadas durante las tareas de apriete o retención. A diferencia de los pernos de empuje convencionales, que suelen tener una superficie de contacto rígida y plana que puede deformar o dañar las superficies de los componentes, los pernos de empuje de Ganter son capaces de adaptarse con flexibilidad y suavidad a una gran variedad de superficies.
Permiten aplicar soluciones de fijación con precisión y sin dañar las superficies, por ejemplo, para fijar piezas de máquinas pulidas, construir utillajes de montaje o crear puntos de apoyo ajustables para mecanismos móviles. Los pernos giratorios simplifican la fijación de piezas irregulares y ofrecen ventajas significativas en términos de flexibilidad y protección de piezas y superficies cuando se requieren cambios frecuentes de fijación. Ideales para aplicaciones que impliquen cambios frecuentes de herramienta o contornos variables.
Ganter ofrece tornillos de ojo como DIN 444 de acero y acero inoxidable, así como GN 1524 de ambos materiales con rosca prolongada. Estos tornillos de ojo están diseñados para crear puntos de sujeción y apoyo seguros en máquinas o bastidores. El ojo cerrado permite conectar rápidamente ganchos, cables o componentes para crear fácilmente puntos de elevación dinámicos o estáticos.
El uso de tornillos de ojo como DIN 444 y GN 1524 permite un posicionamiento flexible de los puntos de fijación, que pueden desconectarse o reubicarse rápidamente según sea necesario. Esto permite un trabajo de configuración eficiente en aplicaciones técnicas. La forma cerrada del ojo protege aún más las partes unidas para evitar que se deslicen o sufran daños. Esto aumenta la seguridad y fiabilidad durante la manipulación de componentes pesados. Las aplicaciones ideales incluyen situaciones que requieran puntos de elevación flexibles y seguros, como en la construcción de herramientas y máquinas o para trabajos de mantenimiento en máquinas.
Los tornillos de ojo como DIN 444 y GN 1524 ofrecen una unión estable y definida para puntos de apoyo y elevación en la construcción de máquinas e instalaciones. El ojo cerrado de la cabeza del tornillo aloja con seguridad cáncamos de elevación macho, pasadores o ganchos, evitando que los componentes fijados se salgan. El resultado es una transferencia uniforme de la fuerza a la pieza. Esto significa que los puntos de apoyo, los puntos de elevación o las opciones de montaje pueden implementarse de forma segura, incluso con cargas frecuentes o cambios en la dirección de la carga.
Puede utilizar los tornillos de ojo para crear puntos de elevación seguros para la suspensión, el transporte o el posicionamiento sostenidos y fiables de aparejos de elevación, poleas de desvío o piezas de máquina, sin riesgo de que se suelten accidentalmente. Mejorarán considerablemente la fiabilidad de los procesos, evitarán los tiempos de inactividad y simplificarán las tareas de montaje y mantenimiento de sus sistemas.
Sí, se han desarrollado tornillos especiales para entornos sensibles desde el punto de vista higiénico y adaptados específicamente al procesamiento de alimentos, las aplicaciones farmacéuticas, la tecnología médica y los laboratorios. Se diferencian de los tornillos normales por su diseño, material, propiedades de limpieza y aspecto, con el objetivo de minimizar los riesgos de contaminación.
Los tornillos higiénicos suelen tener las siguientes características:
Las llaves de vaso especiales GN 3124, así como la llave combinada abierta GN 3113, se diseñaron específicamente para estos tornillos higiénicos. Gracias a la geometría redondeada de las superficies de la llave y al material de aluminio utilizado, el par de apriete se transmite uniformemente a la cabeza del tornillo sin dañarla.