ISO 7379 Tornillos adaptadores Acero, con collar

Tornillos adaptadores ISO 7379: Acero, con collar

Descripción del producto

Los tornillos adaptadores ISO 7379 son elementos de construcción económicos que pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones.

El par de apriete máximo no viene determinado por la clase de resistencia 12.9, sino por las superficies de apoyo (resaltos) relativamente pequeñas en los rebajes del punto de transición de d1 a d2 y de d1 a d3.

La hoja de datos normalizados ISO permite tornillos con y sin cabeza moleteada.

Desviación estándar:

  • sin información de concentricidad 2 IT 13 y 2 IT 10
  • sin marcado de clase de resistencia
  • la hoja de la norma ISO oficial presenta las siguientes dimensiones para d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • las dimensiones 4-M3 y 5-M4 no están incluidas en la hoja de la norma ISO oficial

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia a la tracción 12.9
  • pavonado
  • Dimensión d1 de adaptación con mecanizado fino

RoHS

Ocultar dibujo técnico
ISO 7379 Tornillos adaptadores, acero, con collar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3A/F
4M 34568101216202530-----7732
5M 456810121620253040-----9842,5
6M 5101216202530354045505560657080109,54,53
8M 6162025303540455055606570809010013115,54
10M 81620253035404550556065708090100161375
12M 10162025303540455055606570809010018169 -16
16M 12253035404550556065708090100--2418118
20M 163035404550556065708090100---30221410
24M 2050556065708090100-------36271612

Estructura y precio

Diámetro del collar d1
Rosca d2
Longitud l1
Especificaciones

Diámetro del collar d1
Rosca d2
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,00
más IVA 0,38 €
bruto 2,38 €
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181568
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 7143 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 7144 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

ISO 7379-4-M3-4ISO 7379-4-M3-5ISO 7379-4-M3-6ISO 7379-4-M3-8ISO 7379-4-M3-10ISO 7379-4-M3-12ISO 7379-4-M3-16ISO 7379-4-M3-20ISO 7379-4-M3-25ISO 7379-4-M3-30ISO 7379-5-M4-5ISO 7379-5-M4-6ISO 7379-5-M4-8ISO 7379-5-M4-10ISO 7379-5-M4-12ISO 7379-5-M4-16ISO 7379-5-M4-20ISO 7379-5-M4-25ISO 7379-5-M4-30ISO 7379-5-M4-40ISO 7379-6-M5-10ISO 7379-6-M5-12ISO 7379-6-M5-16ISO 7379-6-M5-20ISO 7379-6-M5-25ISO 7379-6-M5-30ISO 7379-6-M5-35ISO 7379-6-M5-40ISO 7379-6-M5-45ISO 7379-6-M5-50ISO 7379-6-M5-55ISO 7379-6-M5-60ISO 7379-6-M5-65ISO 7379-6-M5-70ISO 7379-6-M5-80ISO 7379-8-M6-16ISO 7379-8-M6-20ISO 7379-8-M6-25ISO 7379-8-M6-30ISO 7379-8-M6-35ISO 7379-8-M6-40ISO 7379-8-M6-45ISO 7379-8-M6-50ISO 7379-8-M6-55ISO 7379-8-M6-60ISO 7379-8-M6-65ISO 7379-8-M6-70ISO 7379-8-M6-80ISO 7379-8-M6-90ISO 7379-8-M6-100ISO 7379-10-M8-16ISO 7379-10-M8-20ISO 7379-10-M8-25ISO 7379-10-M8-30ISO 7379-10-M8-35ISO 7379-10-M8-40ISO 7379-10-M8-45ISO 7379-10-M8-50ISO 7379-10-M8-55ISO 7379-10-M8-60ISO 7379-10-M8-65ISO 7379-10-M8-70ISO 7379-10-M8-80ISO 7379-10-M8-90ISO 7379-10-M8-100ISO 7379-12-M10-16ISO 7379-12-M10-20ISO 7379-12-M10-25ISO 7379-12-M10-30ISO 7379-12-M10-35ISO 7379-12-M10-40ISO 7379-12-M10-45ISO 7379-12-M10-50ISO 7379-12-M10-55ISO 7379-12-M10-60ISO 7379-12-M10-65ISO 7379-12-M10-70ISO 7379-12-M10-80ISO 7379-12-M10-90ISO 7379-12-M10-100ISO 7379-16-M12-25ISO 7379-16-M12-30ISO 7379-16-M12-35ISO 7379-16-M12-40ISO 7379-16-M12-45ISO 7379-16-M12-50ISO 7379-16-M12-55ISO 7379-16-M12-60ISO 7379-16-M12-65ISO 7379-16-M12-70ISO 7379-16-M12-80ISO 7379-16-M12-90ISO 7379-16-M12-100ISO 7379-20-M16-30ISO 7379-20-M16-35ISO 7379-20-M16-40ISO 7379-20-M16-45ISO 7379-20-M16-50ISO 7379-20-M16-55ISO 7379-20-M16-60ISO 7379-20-M16-65ISO 7379-20-M16-70ISO 7379-20-M16-80ISO 7379-20-M16-90ISO 7379-20-M16-100ISO 7379-24-M20-50ISO 7379-24-M20-55ISO 7379-24-M20-60ISO 7379-24-M20-65ISO 7379-24-M20-70ISO 7379-24-M20-80ISO 7379-24-M20-90ISO 7379-24-M20-100

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada