Kääntöpultit, olakeruuvit, painepultit

DIN 444 -kääntöpulttien käyttötarkoitukset Kääntöpulteilla, joita kutsutaan myös nostosilmukkapulteiksi, on lukuisia erilaisia käyttötarkoituksia konerakennuksessa ja suunnittelussa. Kun niitä käytetään GN 732.

1 sylinterinkannen olakepulttien kanssa laakeripultteina, ne muodostavat nopean ja edullisen kiinnityspisteen.

Hanki kääntöpultit Ganterilta verkossa

Ganter tarjoaa mustatusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kääntöpultteja. Ne ovat saatavissa standardikokoina M5 - M24. Erityisen yleisesti käytettyjä ovat kääntöpultit kokoa M8, M10 ja M12. Valikoimaan sisältyy myös pitkällä kierrepultilla varustetut GN 1524 -kääntöpultit, joiden käyttömahdollisuudet ovat laajemmat.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Suodata tuotteet
Materiaali
Ruuvityypit
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Tuoteperhe

Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ero kääntöpulteilla, olakeruuveilla ja painepulteilla?

Kääntöpultit, olakeruuvit ja painepultit eroavat rakenteeltaan ja sovelluksiltaan.

Kääntöpulttien ominaisuudet

Kääntöpulteissa, kuten DIN 444 tai GN 1524, on suljettu rengas tai silmukka ruuvin päänä. Niitä käytetään kone- ja laitevalmistuksessa kiinnityspisteinä kuormille tai joustavina tukipisteinä, kuten osien nopeaa kiinnittämistä varten. Tämä tekee monipuolisen liitoksen luomisesta helppoa.

Olakeruuvien ominaisuudet ja edut

Olakeruuvit, kuten ISO 7379, tunnetaan niiden tarkkuudella valmistetusta varresta, jolla on tiukat toleranssit. Tämä mahdollistaa nollavälykselliset liitokset ja osien tarkan kohdistamisen. Niitä käytetään ensisijaisesti siellä, missä osat on kiinnitettävä tai varmistettava luotettavasti toistettavalla tarkkuudella, esimerkiksi jigin rakentamisessa tai kokoonpanoyksiköissä. Niillä hyödyt toistettavista kokoonpanotuloksista ja luotettavasta, tiukasta istuvuudesta.

Painepulttien ominaisuudet

Painepulttien – kuten Ganterin GN 605 tai GN 913.3 – päässä on erityiset tapit, kuulat tai painealustat. Ne on suunniteltu voiman hellävaraiseen siirtämiseen pinnoille ilman pysyvän liitoksen syntymistä osien välille. Tämä mahdollistaa työkappaleiden väliaikaisen puristamisen tai varmistamisen ilman, että niiden pintoja vahingoitetaan. Voit turvallisesti puristaa ja joustavasti kohdistaa jopa herkkiä tai maalattuja osia.

Tyypilliset sovellukset kone- ja laitevalmistuksessa

  • Kääntöpultit: Tukipisteet, nostopisteet sekä vetovoimien ja kuormien vastaanottaminen
  • Olakeruuvit: Kokoonpanotyöt tarkoilla kohdistusvaatimuksilla, nollavälykselliset liitokset työkalurakenteissa
  • Painepultit: Puristaminen ja varmistaminen ilman pysyvää liitosta, pintojen suojaus herkille osille

Voit valita oikean liitinosan mihin tahansa suunnittelutilanteeseen ja mukauttaa kokoonpanoprosessit tehokkaasti teknisiin vaatimuksiin. Tämä lisää sekä luotettavuutta että tarkkuutta, helpottaen samalla teknisten järjestelmien joustavaa asennusta.

Mihin sovelluksiin kääntöpultit, olakeruuvit ja painepultit ovat erityisen hyvin soveltuvia?

Kääntöpultit, olakeruuvit ja painepultit soveltuvat erityisesti kone- ja laiterakennustoimenpiteisiin, jotka vaativat tarkkaa kohdistamista, turvallista kiinnittämistä ja voimien tarkkaa soveltamista. Jokaisella ruuvityypillä on omat erityiset toimintonsa ja niistä on hyötyä erilaisissa suunnittelu- ja kokoonpanovaatimuksissa.

Kääntöpulttien sovellukset

  • Kääntöpultteja tyyppiä DIN 444 ja GN 1524 käytetään vahvojen tuki- tai pidikepisteiden luomiseen nopeasti. Niitä voidaan käyttää luotettavina kiinnityspisteinä kuormille, kiinnityspisteinä saranatapeille tai taipumapisteinä kokoonpanoissa.
  • Korostettu silmukka mahdollistaa tukipisteiden joustavan suunnittelun, kuten pyörivissä tai kääntyvissä sovelluksissa.

Näin käyttäjät voivat säätää ja muuttaa kiinnitys- ja tukipisteitä yksilöllisesti ja nopeasti kokoonpanojärjestelmissä ja -jigeissä – ihanteellinen ratkaisu, kun tarvitaan väliaikaisia tai irrotettavia liitosratkaisuja.

Olakeruuvien sovellukset

  • Olakeruuvit tyyppiä ISO 7379 sekä sylinterinkannen olakepultit GN 732.1 mahdollistavat välyksettömän ja toistuvasti tarkan komponenttien kiinnittämisen, kuten konekomponenttien, ohjauselementtien tai työkalukiinnitysten kohdistamisessa.
  • Ne yhdistävät osat erittäin tarkasti, ja alhaiset toleranssit estävät kohdistusvirheitä ja suhteellista liikettä.

Näin saavutetaan suuri kokoonpanotarkkuus, joka on välttämätön toistuvasti tarkkuutta vaativille mekanismeille, kuten opastinkiskoille ja säätökytkennöille. Tällä tavoin käyttäjät voivat toteuttaa joustavia ja tarkkoja kokoonpanoja.

Painepulttien sovellukset

  • Painepultit, kuten pallopäiset ruuvit GN 605, GN 606 tai sulkutulpat GN 252, mahdollistavat vähäisen voiman puristamisen, pidättämisen tai tukemisen ilman kiinteää yhteyttä ruuvin pään ja liitososan välillä.
  • Pyöristetyt tai kelluvat painepinnat, jotka on valmistettu eri materiaaleista, suojaavat herkkiä pintoja ja mahdollistavat voiman mitatun siirtämisen jigeihin tai puristusjärjestelmiin.

Tämä mahdollistaa työkappaleiden tai komponenttien turvallisen kiinnittämisen ilman vaurioitumisriskiä – erityisesti usein vaihdettavien tai herkkien työkappaleiden puristamisessa, kiinnittämisessä tai tarkastamisessa.

Arkiset tekniset edut

  • Kääntöpultit, olakeruuvit ja painepultit voidaan joustavasti ja tehokkaasti integroida monenlaisiin kokoonpano-, puristus- tai tukiratkaisuihin.
  • Ne parantavat kohdistustarkkuutta modulaaristen järjestelmien rakentamisessa ja yksinkertaistavat voimien luotettavaa siirtoa tai herkkien komponenttien puristamista niitä vaurioittamatta.
  • Ihanteellinen käyttösovelluksissa, joissa vaihtuvat vaatimukset, suuri tarkkuus tai osien suojaaminen ovat tärkeitä.

Nämä standardiosat auttavat sinua lisäämään järjestelmiesi tuottavuutta ja luotettavuutta sekä vastaamaan tehokkaasti monenlaisiin suunnittelutavoitteisiin.

Miten olakeruuveilla saadaan positiiviset liitokset komponenttien välillä?

Olakeruuvit, kuten ISO 7379, mahdollistavat tarkat positiiviset liitokset osien välillä, niiden erittäin alhaisilla toleransseilla koneistettujen sylinterimäisten akselien ansiosta. Nämä olakeruuvit asetetaan reikiin, joiden halkaisija on tarkasti yhteensopiva, jotta varmistetaan tarkka asennus ilman välystä.

Olakeruuvien tekninen toiminta

  • Olakeruuvin varren läpimitta on tarkasti mitoitettu, ja vastaa reikien mittatarkkuutta.
  • Kun olakeruuvi työnnetään paikalleen, se täyttää reiän kokonaan, estäen kaikenlaisen suhteellisen liikkeen radiaalisessa suunnassa.
  • Vain ruuvin takaosassa on kierre ja sitä käytetään osien kiristämiseen ja aksiaalisen jännitteen kohdistamiseen.

Edut kone- ja laiterakennuksessa

  • Tarkka, toistettava osien kohdistaminen jopa useiden poistojen ja asennusten yhteydessä.
  • Ei-positiivinen sekä positiivinen liitos maksimaalisen kohdistustarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Ihanteellinen kiinnityksiin, konekytkentöihin, nopean vaihdon puristinjärjestelmiin ja jigirakentamiseen.

Käytännön hyödyt käyttäjille

Olakeruuvin tarkka istuvuus estää liitettyjen komponenttien siirtymisen toisiinsa nähden kuormituksen tai värähtelyjen vuoksi. Tämä mahdollistaa tarkat, pitkäkestoiset kohdistukset ja kiinnitykset konekomponenteille ilman välystä tai ajan mittaan tapahtuvaa tarkkuuden menetystä. Tyypillisiä sovelluksia löytyy jigirakentamisesta, jossa osat on usein sijoitettava ja kiinnitettävä toistettavalla tarkkuudella.

Miten valitsen oikean olakeruuvin reikään?

Olakeruuveja käytetään luomaan nollaväli ja tarkasti kohdistetut liitokset koneen osien välillä. On ratkaisevan tärkeää varmistaa tarkka istuvuus ja luotettava voimansiirto valittaessa oikeaa olakeruuvia porareikään.

Tärkeitä kriteereitä olakeruuvien valinnassa

  • Olakeruuvin akselin halkaisijan (esim. ISO 7379, olakeruuvit kauluksella, teräs tai ruostumaton teräs) täytyy vastata tarkasti porareiän halkaisijaa. Kapea toleranssiraja varmistaa täydellisen tiukan istuvuuden.
  • Olakkeen pituuden tulisi vastata komponentin paksuutta turvallisen istuvuuden varmistamiseksi. Akselin tulisi ihanteellisesti ulottua läpi molempien yhteen liitettävien osien.
  • Olakeruuvin kaulus tarjoaa lisäkosketuspinnan. Tämä mahdollistaa liitoksen aksiaalisen vakauttamisen.
  • Olakeruuvin metrisellä kierteellä voi suorittaa vain kiristämisen, kun taas itse keskitys tapahtuu akselilla.
  • Sovelluksille, joilla on korkeat korroosionkestävyysvaatimukset, olakeruuvit Ruostumaton teräs ISO 7379:n mukaan ovat ihanteellinen valinta.

Käytännön hyödyt olakeruuveista

Olakeruuvien käyttö komponenttien sijoittamiseksi ilman välystä mahdollistaa tarkat kohdistukset kone- tai apuvälineen rakentamisessa. Tällä tavalla voidaan varmistaa kestävä mittojen vakaus, toistettavuus ja teknisten kokoonpanojen toiminnallisuus.

Kun suunnittelet uutta kokoonpanoa, tarkista ensin reiän mittojen vaadittu toleranssi. Mukauta nämä ISO 7379 olakeruuvin akselin halkaisijaan. Voit sitten koota komponentin nopeasti ja tarkasti ilman työlästä kohdistustyötä – ihanteellinen tarkkuutta vaativiin tehtäviin sekä usein vaihdettaville työkaluille tai apuvälineille.

Miten olakeruuveilla varmistetaan tarkka kohdistus?

Olakeruuvit kuten ISO 7379 (Teräs tai Ruostumaton teräs) mahdollistavat komponenttien tarkan kohdistuksen. Niissä on tarkasti valmistettu varsi, jolla on tiukka toleranssi vastaanottoreikään nähden. Kun ne on asetettu, ne saavuttavat nollavälyksen istuvuuden ruuvin ja reiän välillä. Tämän täydellisen istuvuuden ansiosta liitetyt osat pysyvät tukevasti paikallaan. Kiinnittämisen lisäksi ruuvilla on myös keskittämistoiminto. Tämä mahdollistaa valmistustoleranssien kompensoinnin ja erittäin tarkan kohdistuksen.

Edut kone- ja laitosrakentamisessa

  • Luotettava toistettavuus toistuvissa asennus- ja purkuprosesseissa.
  • Estää osien vahingossa tapahtuvan kiertymisen tai siirtymisen.
  • Lisää kokoonpanon tarkkuutta ja minimoi uudelleensäätötyötä.

Toiminnalliset komponentit voidaan koota nopeasti ilman jälkisäätöjen tarvetta, esimerkiksi jigien tai kiinnitystyökalujen vaihdon yhteydessä. Tämä soveltuu erinomaisesti kokoonpanotehtäviin sekä jigeihin ja kiinnittimiin, jotka vaativat tarkkuutta ja toistettavaa täsmällisyyttä.

Miten painepultit estävät työkappaleen vaurioitumisen?

Painepultit estävät työkappaleen vaurioitumisen mahdollistamalla voiman siirron ilman, että kontaktipintaa puristetaan tai painetaan suoraan. Erityisten muotoiluelementtien, kuten pallomaisten tai kelluvien pulttien ansiosta työkappale ei vaurioidu puristamisen tai kohdistamisen aikana.

Painepultit: Tekninen toiminta ja muotoilu

  • Standardiosilla, kuten GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 ja GN 933.5, kelluva tai pyörivä pultti erottaa pyörivän ruuvin kierteen pinnasta, joka on kosketuksessa työkappaleeseen.
  • Versiosta riippuen kontaktipinnat on valmistettu karkaistusta teräksestä, messingistä tai muovista. Nämä materiaalit estävät herkkien pintojen naarmuuntumisen.
  • Pallopäisten ruuvien (GN 605, GN 606) avulla vapaasti kelluva pallo ruuvin päässä varmistaa voiman tasaisen siirron työkappaleeseen yhden kontaktipisteen kautta.

Käytännön hyödyt kone- ja laiterakennuksessa

Näiden standardiosien avulla voit puristaa, kiinnittää tai kohdistaa työkappaleita vaurioittamatta niiden pintoja. Tämä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan pintojen ulkonäön, mittatarkkuuden tai toiminnallisten pinnoitteiden säilyttämistä osassa – kuten apuvälineissä, jigirakentamisessa tai testauslaitteissa.

Tyypilliset skenaariot hellävaraiseen puristamiseen

  • Kohdistusruuvit, joissa on muoviset tai messinkiset kontaktikärjet, suojaavat herkkiä työkappaleen pintoja kokoonpanon ja testauksen aikana.
  • Pallopäiset ruuvit mahdollistavat hellävaraisen puristamisen jopa hieman vinoissa tai epäsäännöllisissä asetelmissa.
  • Herkille ohjausurille tai kohdistuspinnoille voidaan suorittaa säätötoimenpiteitä turvallisesti ja ilman riskiä.

Saat luotettavan kiinnityksen ilman, että työkappaleeseen jää puristuskohtia tai jälkiä.

Missä alueilla painepultteja käytetään yleisesti?

Painepultteja käytetään yleisesti, kun voimaa on kohdistettava komponentteihin ilman kiinteää ruuviliitosta. Tyypillisiä sovelluksia ovat jigirakentaminen, kiinnitys- ja puristusmekanismit sekä säätömekanismit koneissa ja laitteissa. Painepultteja käytetään, kun osat on kohdistettava, puristettava tai kiinnitettävä paikalleen vahingoittamatta niiden pintaa.

Painepulttien käytännön edut

  • Painepultit, kuten GN 913.3, GN 913.5, GN 913.2 ja GN 933.5, mahdollistavat voiman paikallisen kohdistamisen erityisten kontaktielementtien, kuten messinkisten tai muovisten tappien tai kuulapainekärkien avulla ilman, että komponentti vaurioituu.
  • Tämä mahdollistaa puristuskohtien yksilöllisen säätämisen samalla suojaten herkkiä pintoja.
  • Pallopäisiä ruuveja GN 605 ja GN 606 voidaan käyttää komponenttien joustavaan ja luotettavaan puristamiseen yhteen. Pallo mukautuu kalteville tai kaareville pinnoille, mikä mahdollistaa laajemman soveltamisalan.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Voit käyttää painepultteja työkappaleen pidikkeissä nopeaan puristamiseen ilman, että osat vaurioituvat, tai kiinnitysratkaisuissa, jotka mukautuvat joustavasti erilaisiin geometrioihin. Koneissa ja laitoksissa käytettäessä kohdennettu voiman kohdistaminen varmistaa korkean luotettavuustason ja yhdenmukaisen kiinnittämisen ilman, että työkappale kärsii. Tämä parantaa prosessin luotettavuutta ja pidentää herkkien komponenttien käyttöikää.

Miten Ganterin painepultit eroavat perinteisistä painepulteista?

Ganterin painepultit, kuten versioissa GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 ja GN 933.5, eroavat tyypillisistä painepulteista muotoilultaan ja siinä, miten ne siirtävät voimia ilman, että ne aiheuttavat rasitusta komponenteille. Painepulteilla on erityiset kosketuspinnat, kuten karkaistut, messinkiset tai muoviset tapit tai kuulapainekärjet. Nämä nastat minimoivat herkkien työkappaleiden vaurioitumisen puristus- tai pidätystehtävien aikana. Toisin kuin perinteisillä painepulteilla, joissa on yleensä jäykkä, litteä kosketuspinta, joka voi vääntää tai vahingoittaa komponenttien pintoja, Ganterin painepultit pystyvät joustavasti ja hellävaraisesti sopeutumaan erilaisiin pintoihin.

Teknisiä eroja perinteisiin painepultteihin verrattuna

  • Integroidut nastat vaarnaruuvissa varmistavat erittäin tarkkaan paikannetun voimansiirron, suojaten komponentteja vaurioilta.
  • Pallomaiset tai sylinterimäiset tappien päät mukautuvat lieviin kulmavirheisiin, mikä mahdollistaa tasaisen kontaktipaineen jopa epätäydellisillä pinnoilla.
  • Materiaalien yhdistelmät messinki- tai muovitapeissa lisäävät pinnan suojausta ja estävät kulumajälkiä.

Käyttäjän edut kone- ja laitevalmistuksessa

  • Herkät osat voidaan luotettavasti kiinnittää paikoilleen jättämättä näkyviä jälkiä.
  • Kelluvat päät ja tapit mahdollistavat tarkan kohdistamisen ja säädöt ilman uudelleensijoittamista.
  • Ruuvattava rakenne mahdollistaa nopean vaihdon tai mukauttamisen tarpeen mukaan.

Ganterin painepulttien käytännön edut

Ne mahdollistavat puristusratkaisujen toteuttamisen tarkasti ja ilman pintavaurioita, kuten kiillotettujen koneosien kiinnittämisessä, kokoonpanojigien rakentamisessa tai säädettävien tukipisteiden luomisessa liikkuville mekanismeille. Kääntyvät tapit helpottavat epäsäännöllisten työkappaleiden puristamista ja tarjoavat merkittäviä etuja joustavuuden ja osien sekä pintojen suojan kannalta, kun vaaditaan useita puristusvaiheen vaihtoja. Ihanteellinen sovelluksiin, joissa tarvitaan useita työkalujen vaihtoja tai joissa on vaihtelevia muotoja.

Minkälaisia kääntöpultteja Ganterilta on saatavilla ja miten niitä tyypillisesti käytetään?

Ganter tarjoaa kääntöpultteja, kuten DIN 444, jotka on valmistettu teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä, sekä GN 1524 molemmista materiaaleista, joissa on pidennetty kierre. Nämä kääntöpultit on suunniteltu luomaan turvallisia kiinnitys- ja tukipisteitä koneissa tai kehyksissä. Suljettu silmukka mahdollistaa koukkujen, kaapeleiden tai komponenttien nopean liittämisen, jolloin voidaan helposti luoda dynaamisia tai staattisia nostopisteitä.

Kääntöpulttien tekniset ominaisuudet

  • DIN 444 Kääntöpulteissa on vakaa silmukka, joka mahdollistaa luotettavan voiman siirron vetokuormituksen aikana.
  • GN 1524 Kääntöpulteissa on erityisen pitkä kierre, joka mahdollistaa joustavat kiinnitysratkaisut eri seinämän paksuuksille tai puristusalueille.
  • Molemmat versiot ovat saatavilla teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä, mikä tekee niistä sopivia sekä tavanomaisiin sovelluksiin että alueille, joilla on korroosion riski.

Tyypilliset sovellukset koneenrakennuksessa

  • Nostopisteet konekomponenttien nostamiseen, siirtämiseen tai kuljettamiseen
  • Tilapäiset tukipisteet tai kiinnityspisteet, kuten jigin rakentamisessa tai laitosrakennuksessa
  • Ohjaus- ja taittopisteet kaapeleille, ketjuille tai nostolaitteille

Kääntöpulttien käytännön edut

Kääntöpulttien, kuten DIN 444 ja GN 1524, käyttö mahdollistaa kiinnityspisteiden joustavan sijoittamisen, jotka voidaan nopeasti irrottaa tai siirtää tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa tehokkaan asennustyön teknisissä sovelluksissa. Silmukan suljettu muoto estää lisäksi kiinnitettyjä osia liukumasta pois tai vaurioitumasta. Tämä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta raskaita komponentteja käsiteltäessä. Ihanteellisia sovelluksia ovat tilanteet, joissa tarvitaan joustavia ja turvallisia nostopisteitä, kuten työkalujen ja koneiden rakentamisessa tai koneiden huollossa.

Miten kääntöpultit varmistavat, että tuki- ja nostopisteet ovat luotettavia?

Kääntöpultit, kuten DIN 444 ja GN 1524, tarjoavat vakaan ja määritellyn liitoksen tukipisteille ja nostopisteille kone- ja laitevalmistuksessa. Ruuvin pään suljettu silmukka vastaanottaa turvallisesti nostosilmukkapultit, tapit tai koukut, estäen liitettyjen komponenttien liukumisen ulos. Tuloksena on tasainen voiman siirto osaan. Tämä tarkoittaa, että tukipisteet, nostopisteet tai kiinnitysvaihtoehdot voidaan toteuttaa turvallisesti – jopa usein toistuvassa kuormituksessa tai muuttuvissa kuorman suunnissa.

Kääntöpulttien tyypilliset tekniset ominaisuudet

  • Suljettu rengaspää, joka vastaanottaa turvallisesti tappeja, koukkuja tai kaapeleita.
  • Teräs tai ruostumaton teräs tarjoavat suuren vakauden jopa haastavissa ympäristöissä.
  • Saatavilla olevat versiot, joissa on standardi- tai pidennetty kierre (esim. GN 1524), kattavat yksilölliset asennustilanteet.

Käytännön hyödyt käyttäjille

  • Vahva, positiivinen liitos estää vahingossa liukumisen tai irtoamisen. Nostopiste pysyy luotettavana jopa pitkän käytön jälkeen.
  • Käyttäjä voi joustavasti sijoittaa tukipisteitä, jotka voivat kestää pitkäaikaisia kuormia ilman, että ruuvi löystyy tai kuluu.
  • Ihanteellinen jigin rakentamiseen, kuljetussilmukoille tai taittopyörien kiinnitykseen: Koska liitos on sekä positiivinen että ei-positiivinen, se pysyy luotettavasti vakaana jopa muuttuvissa kuormissa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Voit käyttää kääntöpultteja luodaksesi turvallisia nostopisteitä kestäville ja luotettaville ripustuksille, kuljetuksille tai nostovälineiden, taittopyörien tai koneosien sijoittamiselle – ilman vahingossa tapahtuvan irtoamisen riskiä. Ne parantavat merkittävästi prosessien luotettavuutta, estävät seisokkeja ja yksinkertaistavat kokoonpano- ja huoltotöitä järjestelmissäsi.

Onko olemassa ruuveja hygieniaa vaativille alueille?

Kyllä, erityisiä ruuveja on kehitetty hygieniaherkkiin ympäristöihin ja ne on erityisesti mukautettu elintarvikkeiden käsittelyyn, lääketeollisuuteen, lääketieteelliseen teknologiaan ja laboratorioihin. Nämä eroavat tavallisista ruuveista muotoilun, materiaalin, puhdistusominaisuuksien ja ulkonäön osalta, tavoitteena minimoida saastumisriskit.

Mikä tekee näistä ruuveista "hygieenisiä"?

Hygieenisillä ruuveilla on tyypillisesti seuraavat ominaisuudet:

  • Ruostumaton teräs A4 / 316L – korkea korroosionkestävyys, elintarviketurvallinen.
  • Erittäin sileät pinnat (Ra < 0,8 µm) – estää lian ja mikro-organismien tarttumista.
  • Tiukasti istuvat ruuvin päät tai laipat ilman alapuolista tyhjää tilaa – ei uria, joihin bakteerit voisivat kerääntyä.
  • Tiivisteet (EPDM, H-NBR, FKM) – estävät veden, bakteerien ja puhdistusaineiden pääsyn ja varmistavat, että ruuvi pysyy helposti puhdistettavana.
  • EHEDG- ja FDA-yhteensopivuus / sertifikaatit (ja yhteensopivat materiaalit) hygieniaa vaativiin sovelluksiin.

Esimerkkejä sopivista hygieenisistä ruuveista

  • GN 1580 Ruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu
  • GN 1581 Ruuvit, ruostumaton teräs, matalaprofiilisella päällä, hygieeninen muotoilu
  • GN 1582 ruuvit Ruuvit, ruostumaton teräs, upotetulla tapilla häviämisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu

Erityiset hylsyavaimet GN 3124 sekä kiintoavainyhdistelmät GN 3113 on suunniteltu erityisesti näille hygieenisille ruuveille. Avaimen pintojen pyöristetyn geometrian ja käytetyn alumiinimateriaalin ansiosta vääntömomentti siirtyy tasaisesti ruuvin päähän vahingoittamatta sitä.

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa