Viti a occhiello, viti a colletto, viti di pressione

Applicazioni della vite a occhiello DIN 444 Le viti a occhiello, chiamate anche golfari di sollevamento, hanno una vasta gamma di applicazioni nei settori dell’ingegneria e della progettazione meccanica. Se utilizzate assieme alle viti a colletto a testa cilindrica GN 732.

1 come bulloni di supporto, creano punti di fissaggio rapidi ed economici.

Acquista online le viti a occhiello Ganter

Ganter offre viti a occhiello in acciaio brunito o in acciaio INOX. Sono disponibili nelle misure standard M5 - M24. Le misure più comuni delle viti a occhiello sono M8, M10 e M12. La gamma comprende anche viti a occhiello con filettatura lunga GN 1524 per aumentare le possibilità di applicazione.

FAQ - Domande frequenti

Filtra prodotti
Materiale
Tipi di vite
Filettatura (da - a) Filettatura
Lunghezza perno (da - a) Lunghezza perno
Famiglia di prodotti

Non hai trovato niente? Richieste speciali

FAQ - Domande frequenti

Qual è la differenza tra viti a occhiello, viti a colletto e viti di pressione?

Le viti a occhiello, le viti a colletto e le viti di spinta si differenziano per il loro design e le loro applicazioni.

Proprietà delle viti a occhiello

Le viti a occhiello come DIN 444 o GN 1524, presentano un anello o un occhiello chiuso sulla testa. Vengono utilizzate in applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica come punti di fissaggio per i carichi o come punti di appoggio flessibili, ad esempio per il montaggio rapido di parti. Consentono di creare connessioni versatili.

Caratteristiche e vantaggi delle viti a colletto

Le viti a colletto, come ISO 7379, sono caratterizzate da un gambo di precisione con tolleranze ristrette. Consentono di ottenere connessioni senza gioco e di posizionare con precisione i pezzi. Vengono utilizzate principalmente quando occorre montare o fissare componenti in modo affidabile e con precisione ripetibile, ad esempio nella costruzione di attrezzature o nelle unità di assemblaggio. I risultati dell'assemblaggio sono riproducibili e l'accoppiamento è affidabile.

Proprietà delle viti di pressione

Le viti di pressione Ganter, come GN 605 o GN 913.3, terminano con prigionieri, sfere o spintori speciali. Sono progettate per trasmettere delicatamente le forze sulle superfici senza creare una connessione permanente tra le parti, al fine di bloccarle o fissarle temporaneamente senza danneggiarne le superfici. È possibile bloccare in modo sicuro e posizionare anche componenti sensibili o verniciati.

Applicazioni tipiche in ingegneria meccanica e impiantistica

° Viti a occhiello: Punti di supporto, punti di sollevamento, applicazione di forze di trazione e carichi

  • Viti a colletto: Lavori di assemblaggio con elevati requisiti di posizionamento, connessioni senza gioco nella costruzione di attrezzature
  • Viti di pressione: Serraggio e fissaggio senza connessione permanente, protezione di superfici delicate

È possibile scegliere l'elemento di collegamento giusto per qualsiasi situazione progettuale e adattare efficacemente i processi di assemblaggio ai requisiti tecnici. Questo aumenta sia l'affidabilità che la precisione, migliorando al contempo la flessibilità di configurazione dei sistemi tecnici.

Per quali applicazioni sono particolarmente adatte le viti a occhiello, le viti a colletto e le viti di pressione?

Le viti a occhiello, le viti a colletto e le viti di pressione sono particolarmente adatte per le applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica che richiedono un posizionamento esatto, un fissaggio sicuro e un'applicazione precisa delle forze. Ogni tipo di vite svolge funzioni specifiche e offre vantaggi per diverse esigenze di progettazione e assemblaggio.

Applicazioni delle viti a occhiello

  • Le viti a occhiello del tipo DIN 444 e GN 1524 sono utilizzate per creare rapidamente punti di appoggio o di fissaggio solidi. Possono essere utilizzate come punti di fissaggio affidabili per i carichi, come punti di attacco per i perni delle cerniere o come punti di articolazione negli assemblaggi.
  • L'occhiello pronunciato consente una progettazione flessibile dei punti di appoggio, ad esempio per applicazioni con rotazione o articolazione.

In questo modo è possibile regolare individualmente e modificare rapidamente i punti di fissaggio e di supporto nei sistemi di assemblaggio e nelle attrezzature: una soluzione ideale quando sono necessarie soluzioni di collegamento temporanee o rimovibili.

Applicazioni delle viti a colletto

  • Le viti a colletto tipo ISO 7379 e le viti a colletto con testa cilindrica GN 732.1 consentono di fissare i componenti senza gioco e con precisione ripetibile, ad esempio per il posizionamento di componenti meccanici, elementi di guida o supporti per utensili.
  • Realizzano connessioni di elevata precisione, mentre le basse tolleranze impediscono errori di allineamento e di movimento relativo.

Questo consente un'elevata precisione di assemblaggio, essenziale per i meccanismi che richiedono una precisione ripetibile, come le guide e le connessioni di regolazione. Il montaggio ottenuto con queste viti è flessibile e preciso.

Applicazioni delle viti di pressione

  • Le viti di pressione, come le viti con terminale a sfera GN 605, GN 606 o i tappi di chiusura GN 252 consentono di bloccare, trattenere o sostenere con poca forza e senza collegamento fisso tra l'estremità della vite e la controparte.
  • Le superfici di spinta arrotondate o mobili, realizzate in materiali diversi, proteggono le superfici delicate e consentono di applicare una forza controllata alle attrezzature o ai sistemi di bloccaggio.

Queste caratteristiche consentono di fissare in modo sicuro i pezzi in lavorazione o i componenti senza rischiare di danneggiarli, soprattutto quando si tratta di bloccare, montare o ispezionare pezzi delicati o sottoposti a cambi frequenti.

Vantaggi tecnici quotidiani

  • Le viti a occhiello, le viti a colletto e le viti di pressione sono versatili e si possono integrare efficacemente in diverse soluzioni di assemblaggio, bloccaggio o supporto.
  • Aumentano la precisione di posizionamento nella costruzione di sistemi modulari e semplificano la trasmissione affidabile delle forze o il bloccaggio di componenti delicati senza danneggiarne la superficie.
  • Sono ideali ovunque siano fondamentali requisiti variabili, un'elevata precisione o la protezione dei pezzi.

Questi componenti standard consentono di aumentare la produttività e l'affidabilità dei sistemi e di rispondere in modo efficiente a una vasta gamma di esigenze progettuali.

In che modo le viti a colletto garantiscono l'accoppiamento geometrico tra i componenti?

Le viti a colletto come ISO 7379 consentono precisi accoppiamenti geometrici tra le parti grazie a gambi cilindrici lavorati con tolleranze molto basse. Queste viti a colletto si inseriscono in fori di diametro perfettamente corrispondente per garantire precisione e assenza di gioco.

Funzione tecnica delle viti a colletto

  • Il gambo della vite a colletto ha un diametro preciso abbinato alla precisione dimensionale dei fori.
  • Quando è inserita, la vite riempie il foro completamente, impedendo qualsiasi movimento relativo in direzione radiale.
  • La filettatura è presente solo nella parte posteriore della vite e serve a serrare e applicare tensione assiale alle parti.

Vantaggi nell'ingegneria meccanica e impiantistica

  • Posizionamento preciso e ripetibile di parti anche in caso di rimozione e rimontaggio frequenti.
  • Collegamento senza e con accoppiamento geometrico per la massima precisione di posizionamento.
  • Ideali per attacchi, connessioni su macchinari, sistemi a ganasce con cambio rapido e costruzione di attrezzature.

Vantaggi pratici per gli utilizzatori

L'accoppiamento preciso della vite a colletto impedisce ai componenti uniti di spostarsi l'uno rispetto all'altro sotto carico o a causa di vibrazioni. Questo consente un allineamento e un fissaggio precisi e duraturi dei componenti meccanici, senza gioco e senza perdita di precisione nel tempo. Le applicazioni tipiche includono la costruzione di attrezzature dove spesso le parti devono essere posizionate e fissate con precisione riproducibile.

Come scegliere la vite a colletto adatta in base al foro?

Le viti a colletto sono utilizzate per creare connessioni precise e senza gioco tra i componenti meccanici. Quando si sceglie la vite a colletto più adatta per un foro, è fondamentale garantire un accoppiamento preciso e una trasmissione affidabile della forza.

Criteri importanti per la scelta delle viti a colletto

  • Il diametro del gambo della vite a colletto (ad esempio ISO 7379, viti a colletto in acciaio o acciaio INOX) deve corrispondere esattamente al diametro del foro. Un intervallo di tolleranza ridotto garantisce un accoppiamento perfetto.
  • Per garantire un accoppiamento perfetto, la lunghezza del colletto deve corrispondere al componente. Idealmente, il gambo dovrebbe attraversare entrambe le parti da unire.
  • Il colletto della vite costituisce una superficie di contatto aggiuntiva che stabilizza il collegamento in direzione assiale.
  • La filettatura metrica della vite a colletto serve solo per il serraggio, mentre il centraggio effettivo si ottiene con il gambo.
  • Per applicazioni con elevate esigenze di resistenza alla corrosione, le viti a colletto di Acciaio INOX secondo ISO 7379 sono la scelta ideale.

Vantaggi pratici delle viti a colletto

L'uso di viti a colletto per posizionare i componenti senza gioco consente allineamenti precisi in applicazioni di ingegneria meccanica o nella costruzione di attrezzature. In questo modo è possibile garantire una stabilità dimensionale duratura, la ripetibilità e la funzionalità degli assemblaggi tecnici.

Nel progettare un nuovo assemblaggio, verificare innanzitutto la tolleranza richiesta per le dimensioni dei fori e adattarli al diametro del gambo della vite a colletto ISO 7379. In questo modo è possibile assemblare il componente in modo rapido e preciso, senza complicate operazioni di allineamento; l'ideale per i lavori di precisione e per i frequenti cambi di utensili o attrezzature.

Come riescono le viti a colletto a garantire la precisione di posizionamento?

Le viti a colletto come la ISO 7379 (Acciaio o Acciaio INOX) consentono un posizionamento preciso dei componenti. Sono provviste di un gambo costruito con precisione e con una stretta tolleranza rispetto al foro ricevente. Una volta inserite, realizzano un accoppiamento senza gioco tra la vite e il foro. Grazie a questo incastro perfetto, le parti unite sono saldamente fissate in posizione. Oltre al fissaggio, la vite svolge anche una funzione di centraggio. In questo modo è possibile compensare le tolleranze di fabbricazione e ottenere un allineamento di alta precisione.

Vantaggi nell'ingegneria meccanica e impiantistica

  • Riproducibilità affidabile per processi ripetuti di montaggio e smontaggio.
  • Prevengono la torsione o lo spostamento accidentale delle parti.
  • Maggior precisione dell'assemblaggio e operazioni di regolazione ridotte al minimo.

I componenti funzionali possono essere assemblati rapidamente senza bisogno di regolazioni successive, ad esempio quando si cambiano le attrezzature o gli utensili di montaggio. Sono ideali per i lavori di assemblaggio e per attrezzature e dispositivi che richiedono precisione e ripetibilità.

In che modo le viti di pressione evitano di danneggiare il pezzo in lavorazione?

Le viti di pressione prevengono i danni al pezzo in lavorazione consentendo la trasmissione della forza senza stringere o premere direttamente contro la superficie di contatto. Speciali caratteristiche di progettazione come i perni a sfera o flottanti consentono di preservare l'integrità del pezzo in lavorazione durante il serraggio o il posizionamento.

Viti di pressione: Funzione tecnica e design

  • Nei componenti standard come GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 e GN 933.5, un perno flottante o girevole separa la filettatura della vite dalla superficie a contatto con il pezzo in lavorazione.
  • A seconda della versione, le superfici di contatto sono in acciaio temprato, ottone o plastica. Questi materiali impediscono di graffiare le superfici sensibili.
  • Nelle viti con terminale a sfera (GN 605, GN 606), una sfera mobile nella testa della vite assicura una trasmissione uniforme della forza al pezzo in lavorazione attraverso un unico punto di contatto.

Vantaggi pratici in applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica

Con questi componenti standard è possibile bloccare, fissare o posizionare i pezzi in lavorazione senza danneggiarne le superfici. Questo li rende ideali per le applicazioni che richiedono di preservare l'estetica, la precisione dimensionale o il rivestimento funzionale del pezzo in lavorazione, come nella costruzione di attrezzature, strumenti di assemblaggio o dispositivi di prova.

Applicazioni tipiche che richiedono un serraggio delicato

  • Le viti di posizionamento con punti di contatto in plastica o ottone proteggono le superfici sensibili dei pezzi in lavorazione durante le operazioni di assemblaggio e collaudo.
  • Le viti con terminali a sfera consentono un serraggio delicato anche con configurazioni leggermente asimmetriche o irregolari.
  • Le operazioni di regolazione su guide o superfici di allineamento delicate possono essere eseguite in modo sicuro e senza rischi.

Il fissaggio è affidabile e non lascia punti di pressione o altri segni sul pezzo.

Quali sono i settori in cui si utilizzano normalmente le viti di pressione?

Le viti di pressione sono comunemente utilizzate quando è necessario applicare una forza ai componenti senza una connessione a vite fissa. Le applicazioni tipiche includono la costruzione di attrezzature, meccanismi di montaggio e di bloccaggio e meccanismi di regolazione per macchine e impianti. Le viti di pressione vengono utilizzate quando occorre posizionare, bloccare o fissare componenti in posizione senza danneggiarne la superficie.

Vantaggi pratici delle viti di pressione

  • Le viti di pressione come GN 913.3, GN 913.5, GN 913.2 e GN 933.5 consentono l'applicazione localizzata della forza attraverso elementi di contatto speciali, come perni in ottone o plastica o puntali di spinta a sfera, senza danneggiare il componente.
  • Questo permette di regolare individualmente i punti di serraggio, proteggendo al contempo le superfici sensibili.
  • Le viti con terminale a sfera GN 605 e GN 606 possono essere utilizzate per fissare i componenti in modo flessibile e affidabile. La sfera si adatta a superfici inclinate o curve, ampliando la gamma di applicazioni.

Cosa significa in pratica?

È possibile utilizzare le viti di pressione nei portapezzi per ottenere un serraggio rapido senza danneggiare le parti da bloccare oppure in meccanismi di montaggio per adattarli a geometrie diverse. In ingegneria meccanica e impiantistica, l'applicazione mirata della forza garantisce un'elevata affidabilità e un fissaggio costante senza danneggiare il pezzo. In questo modo si migliora l'affidabilità del processo e si prolunga la vita utile dei componenti delicati.

Qual è la differenza fra le viti di pressione Ganter e le viti di spinta standard?

Le viti di pressione Ganter, proposte nelle versioni GN 913.2, GN 913.3, GN 913.5 e GN 933.5, si distinguono dalle viti a pressione classiche per il loro design e per il modo in cui trasmettono le forze senza sollecitare i componenti. Queste viti a pressione hanno superfici di contatto speciali, come prigionieri o perni di spinta temprati, in ottone o in plastica. I prigionieri riducono al minimo i danni sulla superficie di parti delicate durante le operazioni di bloccaggio o di fissaggio. A differenza delle viti di pressione convenzionali, le quali in genere hanno una superficie di contatto rigida e piatta che può deformare o danneggiare le superfici dei componenti, le viti di pressione Ganter riescono ad adattarsi in modo flessibile e delicato a diverse finiture.

Differenze tecniche rispetto alle viti di pressione standard

  • I prigionieri integrati sulla vite senza testa garantiscono una trasmissione della forza ben circoscritta per proteggere i componenti da eventuali danni.
  • Le teste dei prigionieri, sferiche o cilindriche, si adattano a lievi errori angolari, consentendo una pressione di contatto uniforme anche su superfici imperfette.
  • I materiali combinati con prigionieri in ottone o plastica aumentano la protezione della superficie e prevengono i segni dell'usura.

Vantaggi nell'ingegneria meccanica e impiantistica

  • Le parti delicate si possono fissare in modo affidabile senza lasciare impronte visibili.
  • Le teste e i prigionieri mobili consentono un allineamento e una regolazione di precisione senza riposizionamenti.
  • Il design a vite consente una rapida sostituzione o adattamento in base alle esigenze.

Vantaggi pratici delle viti di pressione Ganter

Offrono soluzioni di serraggio precise senza danneggiare le superfici, ad esempio per fissare componenti meccanici lucidati, costruire attrezzature di montaggio o creare punti di appoggio regolabili per meccanismi in movimento. I prigionieri girevoli semplificano il serraggio di pezzi irregolari e offrono notevoli vantaggi in termini di flessibilità e protezione di parti e superfici quando sono necessari frequenti cambi di serraggio. Ideali per applicazioni che prevedono frequenti cambi di utensile o profili variabili.

Quali sono i tipi di viti a occhiello offerti da Ganter e qual è il loro utilizzo?

Ganter offre viti a occhiello come DIN 444, in acciaio e acciaio INOX, oppure GN 1524, in entrambi i materiali con filettatura estesa. Queste viti a occhiello sono progettate per creare punti di fissaggio e supporto sicuri su macchine o telai. L'occhiello chiuso consente di collegare rapidamente ganci, cavi o componenti per creare facilmente punti di sollevamento dinamici o statici.

Caratteristiche tecniche delle viti a occhiello

  • DIN 444 Le viti a occhiello sono dotate di un occhiello che consente di trasmettere la forza sotto carichi di trazione.
  • GN 1524 Le viti a occhiello sono caratterizzate da una filettatura extra-lunga, che consente soluzioni di fissaggio flessibili in pareti di diversi spessori o con intervalli di serraggio differenti.
  • Entrambe le versioni sono disponibili in acciaio e acciaio INOX, per cui sono adatte ad applicazioni standard e in zone a rischio di corrosione.

Applicazioni tipiche in ingegneria meccanica

  • Fori di montaggio per il sollevamento, il riposizionamento o il trasporto dei componenti meccanici
  • Punti di supporto o di fissaggio temporanei, ad esempio nella costruzione di attrezzature o nell'ingegneria impiantistica
  • Punti di guida e di deviazione per cavi, catene o attrezzature di sollevamento.

Vantaggi pratici delle viti a occhiello

L'uso di viti a occhiello come DIN 444 e GN 1524 consente di posizionare liberamente punti di fissaggio che si possono rapidamente scollegare o riposizionare in base alle necessità. Questo consente di lavorare in modo efficiente nelle applicazioni tecniche. L'occhiello chiuso protegge impedisce alle parti collegate di scivolare o danneggiarsi. Questo aumenta la sicurezza e l'affidabilità durante la movimentazione di componenti pesanti. Tra le applicazioni ideali figurano quelle che richiedono punti di sollevamento flessibili e sicuri, come ad esempio nella costruzione di utensili e macchinari o negli interventi di manutenzione sulle macchine.

In che modo le viti a occhiello garantiscono l'affidabilità dei punti di appoggio e di sollevamento?

Le viti a occhiello come DIN 444 e GN 1524 offrono un collegamento stabile e definito per i punti di supporto e di sollevamento in applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica. L'occhiello chiuso sulla testa della vite accoglie in modo sicuro golfari, perni o ganci di sollevamento, impedendo ai componenti bloccati di fuoriuscire. Il risultato è un trasferimento uniforme della forza sul pezzo. Questo aiuta a realizzare i punti di appoggio, i punti di sollevamento o le opzioni di montaggio in modo sicuro, anche quando il carico è frequente o cambia spesso direzione.

Caratteristiche tecniche tipiche delle viti a occhiello

  • Testa ad anello chiuso per accogliere in modo sicuro perni, ganci o cavi.
  • Acciaio o acciaio INOX per un'elevata stabilità anche in ambienti difficili.
  • Varianti disponibili con filettatura standard o estesa (ad esempio GN 1524) per coprire ogni condizione di installazione.

Vantaggi pratici per gli utilizzatori

  • Il solido accoppiamento geometrico impedisce lo scivolamento o il rilascio accidentale. Il punto di sollevamento rimane affidabile anche dopo un uso prolungato.
  • È possibile posizionare a piacere i punti di supporto che possono tollerare carichi prolungati senza che la vite si allenti o si usuri.
  • Ideali nella costruzione di attrezzature, come golfari di trasporto o per il montaggio di pulegge di rinvio: Poiché il collegamento può essere con o senza accoppiamento geometrico, rimane stabile anche in presenza di carichi variabili.

Cosa significa in pratica?

Con le viti a occhiello è possibile creare punti di sollevamento sicuri per sospendere, trasportare o posizionare attrezzature di sollevamento, pulegge di rinvio o componenti meccanici a lungo e in modo affidabile, senza il rischio che si sgancino accidentalmente. Queste viti migliorano l'affidabilità dei processi, prevengono i tempi di inattività e semplificano i lavori di assemblaggio e manutenzione dei sistemi.

Sono disponibili viti per aree con particolari esigenze dal punto di vista igienico?

Sì, viti speciali per ambienti con esigenze igieniche specifiche sono state sviluppate e adattate specificamente per la trasformazione degli alimenti, le applicazioni farmaceutiche, la tecnologia medica e i laboratori. Queste viti sono diverse da quelle standard in termini di design, materiale, proprietà di pulizia e aspetto, con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi di contaminazione.

Cosa rende queste viti "igieniche"?

Le viti igieniche presentano in genere le seguenti caratteristiche:

  • Acciaio INOX A4/316L: alta resistenza alla corrosione, adatto agli alimenti.
  • Superfici molto lisce (Ra < 0,8 µm): impediscono l'adesione di sporco e microrganismi.
  • Teste delle viti ben aderenti o flange prive di spazi morti; nessuna scanalatura in cui possano raccogliersi batteri.
  • Guarnizioni (EPDM, H-NBR, FKM): impediscono l'ingresso di acqua, batteri e detergenti e garantiscono che la vite rimanga facile da pulire.
  • Conformità/certificazioni EHEDG e FDA (e materiali conformi) per applicazioni igieniche.

Esempi di viti igieniche idonee

  • GN 1580 Viti, acciaio INOX, Hygienic Design
  • GN 1581 Viti, acciaio INOX, testa a profilo basso, Hygienic Design
  • Viti GN 1582 Viti, acciaio INOX, con prigioniero incassato per protezione antisfilamento, Hygienic Design

Le chiavi speciali GN 3124 e la chiave combinata aperta GN 3113 sono state progettate appositamente per queste viti igieniche. Grazie alla geometria arrotondata delle superfici della chiave e al materiale di alluminio utilizzato, la coppia viene trasmessa in modo uniforme alla testa della vite senza danneggiarla.

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico