GN 746 Verschlussschrauben Kunststoff, mit Innensechskant

Verschlussschrauben GN 746: Kunststoff, mit Innensechskant
Original design
code: TCE.

Produktbeschreibung

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen (Stahl / Edelstahl)
GN 7490 Schweißmuffen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 746 Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Innensechskant Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2s
G 1/420936
G 3/822948
G 1/22811410
G 3/432124,512

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,96 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,14 €
ELESA Code: 161033
Beschreibung: TCE.1/4
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
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
  • 1230 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 2460 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 2461 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 746-G1/4GN 746-G3/8GN 746-G1/2GN 746-G3/4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern