GN 741 Verschlussschrauben Aluminium, mit / ohne Symbol, bis 100 °C

Verschlussschrauben GN 741: Aluminium, mit / ohne Symbol, bis 100 °C
Form: AS - mit DIN-Ablasssymbol, blank
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 741 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ausführung

Verschlussschraube
Aluminium

  • feingedreht
  • blank bei Form OS / ES / AS
  • eloxiert, schwarz bei Form OSS / ESS / ASS
  • Symbole lasergraviert

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • Einsatztemperatur bis 100 °C
  • schwarz

RoHS

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen

Auf Anfrage

  • mit Ölmessstab
Technische Zeichnung ausblenden
GN 741 Verschlussschrauben, Aluminium. mit / ohne Symbol, bis 100 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

OSneutral, blank
OSSneutral, eloxiert, schwarz
ESmit DIN-Einfüllsymbol, blank
ESSmit DIN-Einfüllsymbol, eloxiert, schwarz
ASmit DIN-Ablasssymbol, blank
ASSmit DIN-Ablasssymbol, eloxiert, schwarz

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Entlüftungs-
bohrung
d4e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5--2M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5--2M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5--2M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-2M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5--2M 53719,511328
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 22M 547,32112418
60G 1 1/2---2M 557,72213508

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form






Entlüftungsbohrung


Außendurchmesser d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form






Entlüftungsbohrung


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,40 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,03 €
brutto 6,43 €
inkl. Materialzuschlag: 0,04 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83099090
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
  • 67 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 68 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 741-19-M14x1,5-OS-1GN 741-19-M14x1,5-OS-2GN 741-19-M14x1,5-OSS-1GN 741-19-M14x1,5-OSS-2GN 741-19-M14x1,5-ES-1GN 741-19-M14x1,5-ES-2GN 741-19-M14x1,5-ESS-1GN 741-19-M14x1,5-ESS-2GN 741-19-M14x1,5-AS-1GN 741-19-M14x1,5-AS-2GN 741-19-M14x1,5-ASS-1GN 741-19-M14x1,5-ASS-2GN 741-19-G1/4-OS-1GN 741-19-G1/4-OS-2GN 741-19-G1/4-OSS-1GN 741-19-G1/4-OSS-2GN 741-19-G1/4-ES-1GN 741-19-G1/4-ES-2GN 741-19-G1/4-ESS-1GN 741-19-G1/4-ESS-2GN 741-19-G1/4-AS-1GN 741-19-G1/4-AS-2GN 741-19-G1/4-ASS-1GN 741-19-G1/4-ASS-2GN 741-22-M16x1,5-OS-1GN 741-22-M16x1,5-OS-2GN 741-22-M16x1,5-OSS-1GN 741-22-M16x1,5-OSS-2GN 741-22-M16x1,5-ES-1GN 741-22-M16x1,5-ES-2GN 741-22-M16x1,5-ESS-1GN 741-22-M16x1,5-ESS-2GN 741-22-M16x1,5-AS-1GN 741-22-M16x1,5-AS-2GN 741-22-M16x1,5-ASS-1GN 741-22-M16x1,5-ASS-2GN 741-22-G3/8-OS-1GN 741-22-G3/8-OS-2GN 741-22-G3/8-OSS-1GN 741-22-G3/8-OSS-2GN 741-22-G3/8-ES-1GN 741-22-G3/8-ES-2GN 741-22-G3/8-ESS-1GN 741-22-G3/8-ESS-2GN 741-22-G3/8-AS-1GN 741-22-G3/8-AS-2GN 741-22-G3/8-ASS-1GN 741-22-G3/8-ASS-2GN 741-26-M20x1,5-OS-1GN 741-26-M20x1,5-OS-2GN 741-26-M20x1,5-OSS-1GN 741-26-M20x1,5-OSS-2GN 741-26-M20x1,5-ES-1GN 741-26-M20x1,5-ES-2GN 741-26-M20x1,5-ESS-1GN 741-26-M20x1,5-ESS-2GN 741-26-M20x1,5-AS-1GN 741-26-M20x1,5-AS-2GN 741-26-M20x1,5-ASS-1GN 741-26-M20x1,5-ASS-2GN 741-26-G1/2-OS-1GN 741-26-G1/2-OS-2GN 741-26-G1/2-OSS-1GN 741-26-G1/2-OSS-2GN 741-26-G1/2-ES-1GN 741-26-G1/2-ES-2GN 741-26-G1/2-ESS-1GN 741-26-G1/2-ESS-2GN 741-26-G1/2-AS-1GN 741-26-G1/2-AS-2GN 741-26-G1/2-ASS-1GN 741-26-G1/2-ASS-2GN 741-32-G3/4-OS-1GN 741-32-G3/4-OS-2GN 741-32-G3/4-OSS-1GN 741-32-G3/4-OSS-2GN 741-32-G3/4-ES-1GN 741-32-G3/4-ES-2GN 741-32-G3/4-ESS-1GN 741-32-G3/4-ESS-2GN 741-32-G3/4-AS-1GN 741-32-G3/4-AS-2GN 741-32-G3/4-ASS-1GN 741-32-G3/4-ASS-2GN 741-32-M26x1,5-OS-1GN 741-32-M26x1,5-OS-2GN 741-32-M26x1,5-OSS-1GN 741-32-M26x1,5-OSS-2GN 741-32-M26x1,5-ES-1GN 741-32-M26x1,5-ES-2GN 741-32-M26x1,5-ESS-1GN 741-32-M26x1,5-ESS-2GN 741-32-M26x1,5-AS-1GN 741-32-M26x1,5-AS-2GN 741-32-M26x1,5-ASS-1GN 741-32-M26x1,5-ASS-2GN 741-32-M27x1,5-OS-1GN 741-32-M27x1,5-OS-2GN 741-32-M27x1,5-OSS-1GN 741-32-M27x1,5-OSS-2GN 741-32-M27x1,5-ES-1GN 741-32-M27x1,5-ES-2GN 741-32-M27x1,5-ESS-1GN 741-32-M27x1,5-ESS-2GN 741-32-M27x1,5-AS-1GN 741-32-M27x1,5-AS-2GN 741-32-M27x1,5-ASS-1GN 741-32-M27x1,5-ASS-2GN 741-40-M33x1,5-OS-1GN 741-40-M33x1,5-OS-2GN 741-40-M33x1,5-OSS-1GN 741-40-M33x1,5-OSS-2GN 741-40-M33x1,5-ES-1GN 741-40-M33x1,5-ES-2GN 741-40-M33x1,5-ESS-1GN 741-40-M33x1,5-ESS-2GN 741-40-M33x1,5-AS-1GN 741-40-M33x1,5-AS-2GN 741-40-M33x1,5-ASS-1GN 741-40-M33x1,5-ASS-2GN 741-40-G1-OS-1GN 741-40-G1-OS-2GN 741-40-G1-OSS-1GN 741-40-G1-OSS-2GN 741-40-G1-ES-1GN 741-40-G1-ES-2GN 741-40-G1-ESS-1GN 741-40-G1-ESS-2GN 741-40-G1-AS-1GN 741-40-G1-AS-2GN 741-40-G1-ASS-1GN 741-40-G1-ASS-2GN 741-50-G11/4-OS-1GN 741-50-G11/4-OS-2GN 741-50-G11/4-OSS-1GN 741-50-G11/4-OSS-2GN 741-50-G11/4-ES-1GN 741-50-G11/4-ES-2GN 741-50-G11/4-ESS-1GN 741-50-G11/4-ESS-2GN 741-50-G11/4-AS-1GN 741-50-G11/4-AS-2GN 741-50-G11/4-ASS-1GN 741-50-G11/4-ASS-2GN 741-50-M40x1,5-OS-1GN 741-50-M40x1,5-OS-2GN 741-50-M40x1,5-OSS-1GN 741-50-M40x1,5-OSS-2GN 741-50-M40x1,5-ES-1GN 741-50-M40x1,5-ES-2GN 741-50-M40x1,5-ESS-1GN 741-50-M40x1,5-ESS-2GN 741-50-M40x1,5-AS-1GN 741-50-M40x1,5-AS-2GN 741-50-M40x1,5-ASS-1GN 741-50-M40x1,5-ASS-2GN 741-50-M42x1,5-OS-1GN 741-50-M42x1,5-OS-2GN 741-50-M42x1,5-OSS-1GN 741-50-M42x1,5-OSS-2GN 741-50-M42x1,5-ES-1GN 741-50-M42x1,5-ES-2GN 741-50-M42x1,5-ESS-1GN 741-50-M42x1,5-ESS-2GN 741-50-M42x1,5-AS-1GN 741-50-M42x1,5-AS-2GN 741-50-M42x1,5-ASS-1GN 741-50-M42x1,5-ASS-2GN 741-50-M42x2-OS-1GN 741-50-M42x2-OS-2GN 741-50-M42x2-OSS-1GN 741-50-M42x2-OSS-2GN 741-50-M42x2-ES-1GN 741-50-M42x2-ES-2GN 741-50-M42x2-ESS-1GN 741-50-M42x2-ESS-2GN 741-50-M42x2-AS-1GN 741-50-M42x2-AS-2GN 741-50-M42x2-ASS-1GN 741-50-M42x2-ASS-2GN 741-60-G11/2-OS-1GN 741-60-G11/2-OS-2GN 741-60-G11/2-OSS-1GN 741-60-G11/2-OSS-2GN 741-60-G11/2-ES-1GN 741-60-G11/2-ES-2GN 741-60-G11/2-ESS-1GN 741-60-G11/2-ESS-2GN 741-60-G11/2-AS-1GN 741-60-G11/2-AS-2GN 741-60-G11/2-ASS-1GN 741-60-G11/2-ASS-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern