GN 747 Verschlussschrauben Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit DIN-Einfüllsymbol

Verschlussschrauben GN 747: Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit DIN-Einfüllsymbol
Original design
code: TCD.
Form: A - ohne Ölmessstab
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung

Produktbeschreibung

Der Ölmessstab der Verschlussschrauben GN 747 hat zwei Flächen, auf denen MAX-MIN-Markierungen leicht angebracht werden können (siehe GN 109).

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Ölmessstab
Stahl, phosphatiert


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7490 Schweißmuffen (Stahl / Edelstahl)
GN 7490 Schweißmuffen
GN 7490 Schweißmuffen (Edelsttahl)

Auf Anfrage

  • Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109
Technische Zeichnung ausblenden
GN 747 Verschlussschrauben, Kunststoff, Dichtung aufliegend, mit DIN-Einfüllsymbol Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölmessstab
Bmit Ölmessstab

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Entlüftungs-
bohrung
d3e1 ≈l1l2l3s1
G 1/8*M 10 x 1,5*M 12 x 1,5*-21521,591612019
G 1/4*M 14 x 1,5*--21521,591612019
G 3/8M 16 x 1,5--2172591612022
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-220,529,5111819526
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522536,5122019532
G 1M 35 x 1,5--23144132219538
G 1 1/4M 40 x 1,5--23852,5142419546
G 1 1/2---24663152619555
* Diese Größen sind nicht in der Ausführung B-2 lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Zollgewinde d1
Feingewinde d1
Form


Entlüftungsbohrung


Zollgewinde d1
Feingewinde d1
Form


Entlüftungsbohrung


GN 109 Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen (optional bestellbar)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Für die oben abgebildeten Normen mit Ölmessstab kann mit der Service-Norm GN 109 eine Kürzung und / oder das Anbringen von Füllstandsmarkierungen bestellt werden.
Dabei wird der Messstab auf die Länge l1 gekürzt, sowie die Markierungskerben bei l2 bzw. l3 eingefräst, die dadurch besonders gut sichtbar sind. Die max. Länge l1 geht aus der jeweiligen Norm hervor. Die Längenangaben l1 bis l3 beziehen sich auf die Anlagefläche ohne Dichtung wobei eine Toleranz von ±1 mm berücksichtigt werden muss. Bei kritischen Anwendungen muss die Dichtung, je nach Norm, mit bis zu 2 mm Dicke mit eingerechnet werden.
Auf Anfrage können auch mehr als 2 Kerben eingebracht werden, die dann durch eine entsprechende Angabe der Position (l4 ... lx) fest gelegt werden. Des Weiteren können zusätzlich oder anstatt der Kerben, Texte wie z. B. MAX / MIN, nach Vorlage durch Lasergravieren aufgebracht werden.

Die Füllstandsmarkierungen / Sonderlängen GN 109 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,97 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,15 €
ELESA Code: 58591
Beschreibung: TCD.1/8 NERO
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 23 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 953 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1883 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1884 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 747-G1/8-A-1GN 747-G1/8-B-1GN 747-G1/8-A-2GN 747-M10x1,5-A-1GN 747-M10x1,5-B-1GN 747-M10x1,5-A-2GN 747-M12x1,5-A-1GN 747-M12x1,5-B-1GN 747-M12x1,5-A-2GN 747-G1/4-A-1GN 747-G1/4-B-1GN 747-G1/4-A-2GN 747-M14x1,5-A-1GN 747-M14x1,5-B-1GN 747-M14x1,5-A-2GN 747-M16x1,5-A-1GN 747-M16x1,5-B-1GN 747-M16x1,5-A-2GN 747-M16x1,5-B-2GN 747-G3/8-A-1GN 747-G3/8-B-1GN 747-G3/8-A-2GN 747-G3/8-B-2GN 747-G1/2-A-1GN 747-G1/2-B-1GN 747-G1/2-A-2GN 747-G1/2-B-2GN 747-M18x1,5-A-1GN 747-M18x1,5-B-1GN 747-M18x1,5-A-2GN 747-M18x1,5-B-2GN 747-M20x1,5-A-1GN 747-M20x1,5-B-1GN 747-M20x1,5-A-2GN 747-M20x1,5-B-2GN 747-G3/4-A-1GN 747-G3/4-B-1GN 747-G3/4-A-2GN 747-G3/4-B-2GN 747-M22x1,5-A-1GN 747-M22x1,5-B-1GN 747-M22x1,5-A-2GN 747-M22x1,5-B-2GN 747-M25x1,5-A-1GN 747-M25x1,5-B-1GN 747-M25x1,5-A-2GN 747-M25x1,5-B-2GN 747-M26x1,5-A-1GN 747-M26x1,5-B-1GN 747-M26x1,5-A-2GN 747-M26x1,5-B-2GN 747-G1-A-1GN 747-G1-B-1GN 747-G1-A-2GN 747-G1-B-2GN 747-M35x1,5-A-1GN 747-M35x1,5-B-1GN 747-M35x1,5-A-2GN 747-M35x1,5-B-2GN 747-G11/4-A-1GN 747-G11/4-B-1GN 747-G11/4-A-2GN 747-G11/4-B-2GN 747-M40x1,5-A-1GN 747-M40x1,5-B-1GN 747-M40x1,5-A-2GN 747-M40x1,5-B-2GN 747-G11/2-A-1GN 747-G11/2-B-1GN 747-G11/2-A-2GN 747-G11/2-B-2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern