GN 740.2 Verschlussschrauben Kunststoff, rot, mit DIN-Ablasssymbol

Verschlussschrauben GN 740.2: Kunststoff, rot, mit DIN-Ablasssymbol
Original design
code: TSR.

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 740.2 werden als Ablassstopfen serienmäßig in roter Farbe geliefert.

Ausführung

Verschlussschraube
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • rot

O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 740.2 Verschlussschrauben mit DIN-Ablasssymbol, Kunststoff, rot, O-Ring eingefasst Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2e2 ≈l1l3s2
G 1/4152291719
G 3/81725,591822
G 1/220,532112027
G 3/42537122232
G 13144132338
G 1 1/43853,5142646
G 1 1/24663,5152855

Artikelauswahl und -konfiguration

Zollgewinde d1
Zollgewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,93 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,30 €
ELESA Code: 158895
Beschreibung: TSR.1/4
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 173 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 233 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 293 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 294 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 740.2-G1/4GN 740.2-G3/8GN 740.2-G1/2GN 740.2-G3/4GN 740.2-G1GN 740.2-G11/4GN 740.2-G11/2

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern